Vyberte si svou polohu:

Země

Draaitafels

Jednoosý modulární kulatý stůl KP1-MB

Modulární kulatý stůl KP1-MB umožňuje jednoduchý a flexibilní návrh jednotlivých sestav nebo otočných stolů. Je dostupný s nosnostmi 2 000, 4 000 a 6 000 kilogramů.


Výhody modulárního kulatého stolu KP1-MB:

  • Velký výkon na malém prostoru: 
    Design modulárního kulatého stolu KP1-MB je obzvlášť kompaktní. Tím se zvětšují vaše možnosti při konstrukci vašich specifické nástaveb.

  • Centrální přivádění:
    Integrovaná dutá hřídel uprostřed montážní platformy vám umožňuje prostorově úsporné přivádění médií. Tím získáte větší pružnost pro specifický účel použití.

  • Jednoduchá integrace:
    Standardizovaná rozhraní umožňují rychlé a jednoduché zabudování do vašich zařízení nebo buněk.

  • Vysoce přesný:
    Kulatý stůl KP1-MB zaručuje vysoce přesný polohování dílů a zařízení s opakovatelností polohy 0,0023°.

Data a varianty modulárního kulatého stolu ve srovnání:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S  KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Jmenovitá nosnost 2 000 kg 3.000 kg 4 000 kg 6 000 kg
Přesnost opakovaného nastavení polohy 0,0023° 0,0023°
0,0023° 0,0023°
Oblast otáčení +/– 185° +/– 180° +/– 185° +/– 185°
Doba otáčení (180°/360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s 3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s