Vyberte si svou polohu:

Země

Jednoosá modulární hnací jednotka KP1-MD

Jednoosá modulární hnací jednotka KP1-MD umožňuje jednoduchou a flexibilní realizaci řešení specifických pro zákazníka. Je dostupná s nosností 500, 750, 1 000, 1500 a 2 000 kilogramů.


Výhody modulární hnací jednotky KP1-MD:

  • Jednoduché plánování:
    KP1-MD zajišťuje ještě snadnější plánování – s totožnou výškou vkládání a schématem vrtaných otvorů pro všechny KP1-MD do 1 500 kg.
  • Modulární design:
    Modulární konstrukce polohovačů zaručuje maximální pružnost při realizaci individuálních zákaznických řešení.
  • Kompaktní konstrukce:
    Prostorově úsporné, modulární jednotky jednoosého polohovače KP1-MD se vejdou i do malého prostoru.
  • Nekonečně se otáčející:
    Díky nekonečně se otáčející konstrukci je model KP1-MD v každé poloze osy optimálně polohovaný a neomezeně použitelný.
  • Libovolná montážní poloha:
    Využijte KP1-MD k montáži v podlaze, ve stěně, pro montáž pomocí úhelníku nebo k montáži ve stropě bez jakéhokoliv omezení funkčnosti a přesnosti.
  • Integrovaná dutá hřídel:
    V provedení KP1-MD HW disponuje hnací jednotka dutou hřídelí pro průtok médií.
  • Elektricky izolované lícní desky:
    Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 500 A při době zapnutí 100 %.

Data a provedení hnací jednotky KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Jmenovitá nosnost 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Přesnost opakovaného nastavení polohy
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Oblast otáčení s přívodem energie +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Oblast otáčení bez přívodu energie nekonečný

nekonečný

nekonečný

nekonečný

nekonečný

nekonečný

nekonečný

nekonečný  

Doba otáčení (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A