Vyberte si svou polohu:

Země

Draaitafel

Dvouosý polohovač KP2-HV

Kompaktní a univerzálně použitelný polohovač KP2-HV umožňuje optimální zpracování obrobků do 500 kilogramů a poskytuje maximální volnost při projektování zařízení.


Přednosti kompaktního dvouosého polohovače KP2-HV:

  • Vysoká flexibilita

Díky své kompaktní konstrukci a minimální instalační ploše lze polohovač KP2-HV jednoduše, flexibilně a prostorově úsporně integrovat.

  • Libovolná montážní poloha

Polohovač KP2-HV lze namontovat v libovolné poloze: na podlahu, strop, stěnu nebo v určitém úhlu.

  • Optimální přístup k součásti

Velký rozsah sklopení +/- 135° a malý obrys umožňují nepřetržitě ideální polohu a přístupnost obrobku – např. při svařování, frézování nebo lepení.

  • Vysoká přesnost polohování

S přesností opakování polohy 0,009° u každé osy pracuje polohovač KP2-HV přesně a spolehlivě.

  • Centrální přivádění

Polohovač KP2-HV umožňuje přivádění médií uprostřed lícní desky, přičemž přivádění je obzvlášť vstřícné k pracovním postupům.

  • Snadné zvětšení pracovního prostoru

Volitelné, stohovatelné montážní podstavce ve výškách 200 mm a 400 mm, umožňují individuální výšky vkládání – při plném zachování úhlu sklopení.

  • Elektricky izolované lícní desky:
    Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  •  Vysoký výkon při svařování

Svařujte s výkonem až 500 A při době zapnutí 100 %.

Data a varianty polohovače KP2-HV


KP2-HV500

Jmenovitá nosnost

500 kg

Výška vkládání

500 mm

 Přesnost opakování polohy osy 1

0,009° 

 Přesnost opakování polohy osy 2

0,009° 

Rozsah sklopení

+/- 135°

Rozsah otáčení, standard

Nekonečný

Rozsah otáčení s přívodem energie

+/- 185°

 Doba otáčení osy 1 (180°)

1,9 s 

 Doba otáčení osy 2 (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Montážní poloha

Podlaha, stěna, v úhlu, strop

 Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED), nekonečně se otáčející

500 A

 Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED), nekonečně se otáčející

590 A