Vyberte si svou polohu:

Země

Draaitafels

Tříosý polohovač KP3-H2H

Tříosý polohovač KP3-H2H s dvěma obráběcími stanicemi poskytuje maximální flexibilitu v ohledu na nosnost, rádius nástrojů a vzdálenosti lícních desek. Je dostupný s nosností 500, 750 a 1 000 kilogramů a umožňuje obrábění na malém prostoru.


Výhody tříosého polohovače KP3-H2H:

  • Maximální pružnost:
    V závislosti na individuálních požadavcích jsou v případě KP3-H2H k dispozici nejrůznější poloměry nástrojů a vzdálenosti lícních desek.
  • Kompaktní konstrukce:
    Design tříosého polohovače KP3-H2H je koncipován na co nejmenší vnější rozměry a na prostorově úsporné instalace.
  • Velké vzdálenosti lícních desek: 
    Tříosý polohovač KP3-H2H obdržíte se vzdálenostmi lícních desek až 4 400 mm. Tím je umožněné obrábění dlouhých dílů na obzvlášť malém prostoru.
  • Nekonečně se otáčející: 
    Díky nekonečně se otáčejícím lícním deskám umožňují polohovače KP3-H2H optimální obrábění a polohování v každé poloze osy.
  • Jednoduchá integrace:
    Délkové vyrovnání +/- 5 mm integrované do opěrného ložiska umožňuje vyrovnávání tolerancí nosičů nářadí. 
  • Elektricky izolované lícní desky:
    Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 1000 A při době zapnutí 100 %.

Data a provedení polohovače ve srovnání:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Jmenovitá nosnost každé strany 500 kg 750 kg 1 000 kg
Poloměr nástroje  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Vzdálenost lícních desek
(v krocích po 400 mm)
1 600 až
4 400 mm
2 000 až
4 400 mm
2 000 až
4 400 mm
Přesnost opakovaného nastavení polohy <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Oblast otáčení osy 1 -185°/5° –185° / 5°
–185° / 5°
Oblast otáčení osy 2/3
s přívodem energie
+/–185° +/–185° +/–185°
Oblast otáčení osy 2/3
bez přívodu energie
nekonečný nekonečný nekonečný
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A / 1 000 A  500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A