Seleccione tu localización:

País

Plataforma móvil 1500 de KUKA

El KMP 1500 es nuestra respuesta a una demanda creciente de la producción que requiere tiempos de reacción breves y mayor flexibilidad en sus conceptos de fabricación. En la fábrica móvil del futuro, los trayectos definidos y los procesos rígidos forman parte del pasado. Por este motivo, KUKA desarrolla vehículos autónomos e inteligentes que proporcionan material a tiempo a robots y máquinas. KMP 1500 permite flexibilizar la producción en un grado inimaginable hasta el momento. Maniobras precisas e ilimitadas. Gestión autónoma y flexible del almacén. Resistente, seguro y fiable.


KMP 1500: la solución para el proceso de producción flexible

KUKA KMP 1500 es nuestra respuesta a una demanda creciente de la producción que requiere tiempos de reacción breves y mayor flexibilidad en sus conceptos de fabricación. En la fábrica del futuro, los trayectos definidos y los procesos rígidos forman parte del pasado. Por este motivo, KUKA desarrolla vehículos autónomos e inteligentes que proporcionan material a tiempo a robots y máquinas. KMP 1500 permite flexibilizar la producción en un grado inimaginable hasta el momento.

KMP 1500 es una plataforma controlada de forma autónoma que se adapta de forma óptima, al proceso de producción. Además, el vehículo es perfecto para la fabricación en matriz. KMP 1500 asume de forma autónoma e independiente, el transporte de productos a través de todos los pasos del proceso.

Para ello,KUKA pone a su disposición un concepto de fabricación con el que podrá optimizar su gestión logística. KMP 1500 le ayuda de forma rentable en la organización del almacén o entre los procesos de fabricación y solo se utiliza en caso necesario.

Como vehículo de transporte autoguiado con un mecanismo de elevación preciso, la plataforma móvil se mueve en todas direcciones y de forma autónoma en el espacio.

La KMP 1500 cumple todas las normas de seguridad exigidas a los vehículos de transporte autoguiados y, por lo tanto, ofrece una gran capacidad de carga con la máxima seguridad.

Plataforma móvil 1500 de KUKA: Sus ventajas

Con KMP 1500, apuesta por una plataforma móvil omnidireccional perfecta para la automatización en Industrie 4.0:

Maniobras precisas e ilimitadas

Gracias a la tecnología de accionamiento KUKA omniMove, KMP 1500 se mueve desde suposición en todas las direcciones. Esta tecnología inteligente de las ruedas permite una colocación con una precisión de +/- 5 mm incluso en espacio reducidos. Todo ello permite obtener soluciones de automatización precisas y compactas.

Las carrocerías de hasta 1500 kg no suponen ningún problema para KMP 1500.

Gestión autónoma y flexible del almacén

KMP 1500 coge los componentes necesarios o devuelve piezas mecanizadas al almacén. Gracias a KUKA.NavigationSolution, puede moverse por el espacio disponible de forma libre y sin los elementos clásicos de navegación o guiado óptico. Esto simplifica la integración en entornos modificados y, por tanto, aumenta la rentabilidad de la gestión logística.

Resistente, seguro y fiable

Con una capacidad de carga de hasta 1500 kg, KMP 1500 mueve sus productos de forma segura a través de todo el proceso de fabricación. Cumple con todas las normas de seguridad necesarias y, además, es extremadamente flexible. Los escáneres láser de seguridad integrados permiten una navegación autónoma a través de la producción.

KMP 1500: la siguiente fase de automatización en las instalaciones de producción 

La plataforma móvil es el componente básico de KMP 1500. Dicha plataforma cuenta con una serie de propiedades que la convierten en la solución perfecta para procesos de fabricación flexibles:

  • Funcionalidades de seguridad: parada de emergencia cuádruple, intermitente para indicar la dirección, indicador LED, dos escáneres láser con sensores de advertencia y seguridad para garantizar un control en 360 grados
  • Energía y alimentación de corriente: baterías recargables de ion de litio con capacidad de 54 AH y tiempo mínimo de carga de tres horas, carga mediante cable directo o placa de contacto en el suelo
  • Puntos de conexión inalámbricos: configuración y programación sin cables, control remoto 
  • Componentes de hardware: carrocería, motor KUKA, ejes rígidos, transmisión de engranaje para conectar el sistema de ruedas
  • KUKA.NavigationSolution Basic: El sistema de navegación inteligente permite que la plataforma móvil se mueva de forma autónoma por el espacio disponible, sin peligro de choque ni marcas artificiales.
  • KUKA Sunrise.OS: La unidad de control KUKA Sunrise.OS contiene todos los puntos de conexión necesarios para robots estándar y permite un desmontaje sencillo.
  • Rueda Mecanum de KUKA: La tecnología de accionamientos KUKA omniMove basada en la rueda Mecanum permite que KMP 1500 se mueva en cualquier dirección y se encarga de que KMP 1500 se desplace de forma precisa a la posición deseada incluso en espacios reducidos.

KMP 1500: componentes opcionales

KMP 1500 es versátil y modular. Además, proporciona funciones adicionales. Opcionalmente, dispone de las siguientes funcionalidades:

  • Sistema de elevación electrónico
  • Placa de contacto en el suelo para cargar la batería
  • Cargador Alltrac
  • Ampliación de iones de litio a 106 AH para un período de servicio mínimo de 8 horas