Seleccione tu localización:

Ubicación

Robots de transporte para aplicaciones Topload

Eficientes, flexibles y orientados al futuro: los robots de transporte KUKA rediseñan la logística interna. Automatice la circulación interna de materiales, reduzca el transporte manual y aumente la productividad de forma sostenible. Gracias a sistemas de control inteligente y una tecnología robusta, nuestros robots de transporte ofrecen una solución fiable para desarrollar procesos logísticos rápidos, precisos y económicos.


Robots de transporte autónomos que se adaptan a cada proceso

Los robots de transporte móviles autónomos de KUKA permiten, mediante interfaces flexibles e integración sencilla, una automatización eficiente del transporte interno. Además de sus funciones inteligentes, su potencial radica en la movilidad flexible: gracias a la tecnología de accionamiento omnidireccional o diferencial, se desplazan hacia adelante, hacia atrás, lateralmente, giran en posición ininterrumpida y, además, dominan las curvas con precisión.

Los AMR de KUKA, además de la clásica navegación con código QR, cuentan también con tecnología SLAM que simplifica aún más la puesta en servicio. También en entornos dinámicos, nuestros robots de transporte demuestran su rendimiento al dominar escenarios industriales complejos mediante la detección de obstáculos y la tecnología de navegación . Pueden afrontar o sortear de forma flexible y segura distintos retos, como obstáculos móviles, personas o condiciones constructivas.

Nuestras plataformas móviles autónomas (AMR) se han desarrollado para una gran variedad de tareas y necesidades requisitos de producción en la industria, lo que permite transportar sin esfuerzo y de forma fiable incluso mercancías pesadas y poco manejables.

Múltiples usos de los robots de transporte Topload en la intralogística

Gracias a su diseño compacto y a su gran maniobrabilidad, los robots de transporte son ideales para zonas de tráfico intenso, como la producción o la logística. También navegan de forma fiable sobre rampas o superficies inclinadas y dominan sin esfuerzo una intralogística dinámica con frecuentes cambios de carga.

Las AMR Topload compatibles con MRK garantizan un transporte seguro y flexible, incluso en los entornos dinámicos donde se entrecruzan personas y máquinas.

¿Qué tareas asumen los robots de transporte para aplicaciones Topload en líneas de producción e intralogística?

  • Suministro de materiales para líneas de producción

    Suministro fiable de materiales o componentes directamente en los lugares de producción o montaje, totalmente automatizado y en función de las necesidades.
  • Concatenación de procesos de líneas y estaciones

    El transporte automatizado de piezas entre estaciones de trabajo permite un flujo de producción flexible.
  • Logística interna

    Entrega y recogida flexible de mercancías, contenedores vacíos o piezas prefabricadas dentro de zonas dinámicas de almacenamiento y producción.

Tecnología para la automatización: funciones y opciones en función del tipo de AMR


¿Cómo navega la plataforma Topload en entornos complejos?

  • La navegación SLAM se orienta en tiempo real al contorno del entorno basado en el escaneo con LiDAR.
  • Los códigos QR permiten un posicionamiento exacto, captado por una cámara situada en la parte inferior de la plataforma.
  • Gestión inteligente de flota gracias al software KUKA.AMR Fleet

¿Qué funciones de seguridad ofrecen las diferentes plataformas autónomas?

  • Escáner láser para la detección segura de personas y obstáculos
  • Las cámaras 3D registran los obstáculos adicionalmente y protegen así la plataforma AMR y la carga
  • Bandas de seguridad para la protección de máquinas
  • Señales acústicas y visuales y 4 interruptores de parada de emergencia (en cada esquina de la plataforma)
  • Módulo de sonido para mensajes, alarmas, música

¿Cómo se realiza la carga de la plataforma móvil?

  • Estación de acoplamiento con pantalla táctil digital para una carga conductiva e inductiva
  • Activación automática de un punto de carga libre con un nivel de batería bajo
  • Carga flexible y sin desgaste durante el proceso gracias a la carga inductiva
  • Carga en 2 horas, hasta 8 horas de servicio
  • Tiempo de carga del 20% al 80% en solo una hora

¿Qué extras permiten un uso flexible?

  • Sistemas de elevación modulares: opcional con/sin ascensor
  • Superestructuras variables gracias a las diversas conexiones IO, Ethernet y de corriente
  • Módulo Sleepmode
  • Cámara para reconocimiento de carga QR
  • Conexión por Wi-Fi, 5G opcional

¿Qué tipos de protección cumple la plataforma autónoma?

  • Tipo de protección hasta IP54: protección contra salpicaduras de agua, polvo y virutas
  • Modelos CR (Clean Room) y ESD disponibles

¿Cuáles son las principales homologaciones que posee la plataforma?

  • Certificado CE (TÜV) y aprobado para el mercado norteamericano
  • Opciones FCC