Kies uw locatie:

Land

Transportrobot voor topload-toepassingen

Efficiënt, flexibel, toekomstbestendig – KUKA transportrobots reorganiseren uw intralogistiek. Automatiseer de interne materiaalstroom, reduceer handmatig transport en verhoog uw productiviteit duurzaam. Met slimme besturing en robuuste techniek bieden onze transportrobots een betrouwbare oplossing voor snelle, nauwkeurige en rendabele logistieke processen.


Autonome transportrobots die zich aan uw proces aanpassen

De autonome mobiele transportrobots van KUKA maken dankzij flexibele interfaces en de eenvoudige integratie een efficiënte automatisering van het interne transport mogelijk. Naast slimme functies ligt hun kracht ook in de flexibele beweeglijkheid – dankzij omnidirectionele of differentiële aandrijftechniek rijden ze vooruit, achteruit en opzij, draaien ze op hun plaats en maken ze zelfs zonder problemen nauwkeurige bochten.

KUKA AMR's beschikken behalve over de klassieke QR-codenavigatie ook over een SLAM-technologie die de inbedrijfstelling nog eens sterk vereenvoudigt. Ook in dynamische omgevingen bewijzen onze transportrobots hun prestatievermogen door met behulp van obstakeldetectie en navigatietechnologie complexe industriële scenario's uit te voeren. Ze kunnen allerlei verschillende uitdagingen zoals bewegende obstakels, personen of omgevingssituaties flexibel en veilig passeren of omzeilen.

Onze mobiele robotplatformen (AMR's) zijn ontwikkeld voor een scala aan taken en productvereisten in de industrie – zelfs zware en onhandzame goederen kunnen hiermee moeiteloos en betrouwbaar worden vervoerd.

Veelzijdig gebruik van de topload-transportrobots in de intralogistiek

Dankzij de compacte constructie en de grote wendbaarheid zijn de transportrobots ideaal voor drukke omgevingen zoals productiehallen of logistieke ruimtes. Ze navigeren ook op hellende vlakken betrouwbaar en gaan moeiteloos om met een dynamische intralogistiek met frequente lastwisselingen.

MRS-compatibele topload-AMR's zorgen voor veilige en flexibele transporten – ook in drukke omgevingen die gedeeld worden door mens en machine.

Welke taken nemen transportrobots voor topload-toepassingen op zich in productielijnen en intralogistiek?

  • Materiaaltoevoer voor productielijnen

    Betrouwbare levering van materialen of componenten rechtstreeks op productie- of montageplaatsen - volledig geautomatiseerd en naar behoefte.
  • Proceskoppeling van lijnen en stations

    Geautomatiseerd transport van werkstukken tussen werkstations maakt een flexibele productiestroom mogelijk.
  • Interne logistiek

    Flexibel overdragen en afhalen van goederen, lege containers of afgewerkte onderdelen binnen dynamische opslag- en productiebereiken.

Techniek die automatisering mogelijk maakt – functies en opties afhankelijk van het AMR-type


Hoe navigeert het topload-platform in complexe omgevingen?

  • SLAM-navigatie oriënteert zich in real time op de omgevingscontouren, gebaseerd op scannen met LiDAR.
  • QR-codes maken een exacte positionering mogelijk – geregistreerd door een camera aan de onderkant van het platform.
  • Slim fleetmanagement dankzij KUKA.AMR Fleet Software

Welke veiligheidsfuncties bieden de verschillende robotplatforms?

  • Laserscanners voor een veilige detectie van personen en obstakels
  • Ook 3D-camera's registreren obstakels en beschermen zo AMR en lading
  • Veiligheidsstrips voor de afscherming van machines
  • Akoestische en optische signalen en 4 noodstopschakelaars (op elke hoek van het platform)
  • Soundmodule voor berichten, alarmen, muziek

Hoe wordt het mobiele platform opgeladen?

  • Dockingstation met digitaal touchscreen voor conductief en inductief laden
  • Automatisch naar een vrij laadstation rijden als het batterijniveau laag is
  • Flexibel, slijtvrij laden in het proces dankzij inductief laden
  • In 2 uur opgeladen, tot 8 uur inzetbaar
  • Laadduur van 20% naar 80% in slechts één uur.

Welke extra's maken een flexibel gebruik mogelijk?

  • Modulaire hefsystemen: optioneel met/zonder lift
  • Variabele opbouwmogelijkheden dankzij diverse IO-, ethernet- en stroomaansluitingen
  • Sleepmode-module
  • Camera voor QR-lastdetectie
  • Verbinding via Wi-Fi, 5G-compatibel

Aan welke beschermingsgraden voldoet het robotplatform?

  • Beschermingsgraad tot IP54: bescherming tegen spatwater, stof en spanen
  • CR (Clean Room) en ESD-modellen beschikbaar

Welke belangrijke toelatingen heeft het platform?

  • CE-gecertificeerd (TÜV) en goedgekeurd voor de Noord-Amerikaanse markt
  • FCC-opties