Escolha a sua localização:

Localização

Robôs de transporte para aplicações Topload

Eficientes, flexíveis, preparados para o futuro – os robôs de transporte KUKA remodelam a sua intralogística. Automatize o fluxo de material interno, reduza transportes manuais e aumente a sua produtividade de forma sustentável. Com unidade de comando inteligente e tecnologia robusta, os nossos robôs de transporte oferecem uma solução confiável para processos de logística rápidos, precisos e econômicos.


Robôs de transporte autônomos, que se adaptam ao seu processo

Os robôs de transporte móveis autônomos da KUKA permitem, através de interfaces flexíveis e a integração simples, uma automação eficiente dos transportes internos. Além de recursos inteligentes, o seu ponto forte está na mobilidade flexível – graças à tecnologia de acionamento omnidirecional ou diferencial, eles se movem para frente, para trás, lateralmente, girando no local e executando até mesmo curvas com precisão.

Além da clássica QR Code Navigation, os KUKA AMRs também dispõem de uma tecnologia SLAM, que simplifica mais uma vez consideravelmente a colocação em funcionamento. Também em ambientes dinâmicos os nossos robôs de transporte demonstram sua eficiência ao dominar cenários industriais complexos através da detecção de obstáculos e tecnologia de navegação. Você pode executar ou contornar de forma flexível e segura diversos desafios como obstáculos móveis, pessoas ou condições estruturais.

As nossas plataformas de robô móveis (AMR) foram desenvolvidas para inúmeras diferentes funções e requisitos de produtos na indústria – com isso, mesmo os bens pesados e de difícil manuseio podem ser transportados de forma simples e confiável.

Utilização diversificada dos robôs de transporte Topload na intralogística

Graças ao design compacto e alta agilidade, os robôs de transporte são ideais para áreas de tráfego intenso como produções ou áreas de logística. Eles navegam de forma confiável também sobre rampas ou superfícies inclinadas e dominam facilmente uma intralogística dinâmica com frequente troca de carga.

AMRs Topload com capacidade CHR proporcionam transporte seguro e flexível – mesmo em ambientes movimentados, compartilhados pelo homem e a máquina.

Quais funções são assumidas pelos robôs de transporte para aplicações Topload em linhas de fabricação e na intralogística?

  • Alimentação de material para linhas de fabricação

    Fornecimento confiável de materiais ou componentes diretamente a estações de produção ou de montagem - de forma totalmente automatizada e de acordo com a necessidade.
  • Sequenciamento de processo de linhas e estações

    O transporte automatizado de peças entre estações de trabalho permite um fluxo de produção flexível.
  • Logística interna

    Entrega e retirada flexíveis de mercadorias, recipientes vazios ou peças acabadas dentro de áreas dinâmicas de estoque e fabricação.

Tecnologia que torna a automação possível – Funções e opções de acordo com o tipo de AMR


Como a plataforma Topload navega em ambientes complexos?

  • A navegação SLAM se orienta em tempo real nos contornos do ambiente, com base no escaneamento com LiDAR.
  • Códigos QR permitem um posicionamento exato – registrado por uma câmera no lado inferior da plataforma.
  • Gestão de frotas inteligente graças ao software KUKA.AMR Fleet

Quais funções de segurança as diferentes plataformas de robô oferecem?

  • Scanners a laser para a detecção segura de pessoas e obstáculos
  • Câmeras 3D capturam obstáculos adicionalmente, protegendo assim o AMR e a carga
  • Barras de segurança para a proteção de máquinas
  • Sinais acústicos e ópticos, bem como 4 interruptores de desligamento de emergência (em cada canto da plataforma)
  • Módulo de som para mensagens, alarmes, música

Como ocorre o carregamento da plataforma móvel?

  • Docking station com touchscreen digital para carregamento condutivo e indutivo
  • Acesso automático de uma estação de recarga livre em caso de baixa carga da bateria
  • Carregamento flexível, livre de desgaste no processo através de carregamento indutivo
  • Carregado em 2 h, pronto para uso por até 8 h
  • Tempo de recarga de 20 % para 80 % em apenas uma hora

Quais extras permitem um uso flexível?

  • Sistemas de elevação modulares: Opcional com/sem elevador
  • Estruturas variáveis graças às diversas conexões IO, Ethernet e de energia
  • Módulo Sleepmode
  • Câmera para detecção de carga QR
  • Conexão via Wi-Fi, 5G opcional

Quais graus de proteção a plataforma de robô atende?

  • Grau de proteção de até IP54: Proteção contra respingos de água, pó e cavacos
  • Modelos CR (Clean Room) e ESD disponíveis

Quais homologações importantes a plataforma possui?

  • Certificação CE (TÜV) e homologada para o mercado norte-americano
  • Opções FCC