Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Transportroboter für Topload- Anwendungen

Effizient, flexibel, zukunftssicher – KUKA Transportroboter gestalten Ihre Intralogistik neu. Automatisieren Sie den innerbetrieblichen Materialfluss, reduzieren Sie manuelle Transporte und steigern Sie Ihre Produktivität nachhaltig. Mit intelligenter Steuerung und robuster Technik bieten unsere Transportroboter eine zuverlässige Lösung für schnelle, präzise und wirtschaftliche Logistikprozesse.


Autonome Transportroboter, die sich Ihrem Prozess anpassen

Die autonomen mobilen Transportroboter von KUKA erlauben durch flexible Schnittstellen und die einfache Integration, eine effiziente Automatisierung der innerbetrieblichen Transporte. Neben intelligenten Features, liegt ihre Stärke in der flexiblen Beweglichkeit – dank omnidirektionaler oder differentialer Antriebstechnik fahren sie vorwärts, rückwärts, seitlich, drehen auf der Stelle und meistern selbst Kurven präzise.

KUKA AMRs verfügen neben der klassischen QR-Code Navigation, auch über eine SLAM Technologie, welche die Inbetriebnahme nochmals stark vereinfacht. Auch in dynamischen Umgebungen beweisen unsere Transportroboter ihre Leistungsfähigkeit, indem sie mittels Hinderniserkennung und Navigationstechnologie komplexe industrielle Szenarien meistern. Sie können verschiedene Herausforderungen wie bewegliche Hindernisse, Personen oder bauliche Gegebenheiten flexibel und sicher bewältigen oder umfahren.

Unsere mobilen Roboterplattformen (AMR) wurden für eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und Produktanforderungen in der Industrie entwickelt – selbst schwere und unhandliche Güter lassen sich damit mühelos und zuverlässig transportieren.

Vielfältiger Einsatz der Topload-Transportroboter in der Intralogistik

Dank kompakter Bauweise und hoher Wendigkeit eignen sich die Transportroboter ideal für stark frequentierte Bereiche wie Produktionen oder Logistikbereiche. Sie navigieren zuverlässig auch auf Rampen oder geneigten Flächen und meistern eine dynamische Intralogistik mit häufigem Lastwechsel mühelos.

MRK-fähige Topload-AMRs sorgen für sichere und flexible Transporte – auch in belebten Umgebungen, die sich Mensch und Maschine teilen.

Welche Aufgaben übernehmen Transportroboter für Topload-Anwendungen in Fertigungslinien und in der Intralogistik?

  • Materialversorgung für Fertigungslinien

    Zuverlässige Anlieferung von Materialien oder Komponenten direkt an Produktions- oder Montageplätzen - vollautomatisiert und bedarfsgerecht.
  • Prozessverkettung von Linien und Stationen

    Automatisierter Transport von Werkstücken zwischen Arbeitsstationen ermöglicht einen flexiblen Produktionsfluss.
  • Inhouse-Logistik

    Flexible Übergabe und Abholung von Gütern, Leerbehältern oder Fertigteilen innerhalb dynamischer Lager- und Fertigungsbereiche.

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Antriebstechnik
Hubhöhe
Downloads
KMP 1000i-3 diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
0 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
0 mm
  • Nenn-Gesamtlast 0 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 0 mm
  • Geschwindigkeit 0 m/s
KMP 200 omniMove
Nenn-Gesamtlast
0 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
0 mm
  • Nenn-Gesamtlast 0 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 0 mm
  • Geschwindigkeit 0 m/s
KMP 250P-E-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
250 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
60 mm
  • Nenn-Gesamtlast 250 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 60 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 0,8 x 520 x 300
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 600P-E-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
600 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
80 mm
  • Nenn-Gesamtlast 600 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 80 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 0,98 x 686 x 270
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 600P-EU-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
600 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
80 mm
  • Nenn-Gesamtlast 600 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 80 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 0,98 x 686 x 270
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 600P-U-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
600 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
80 mm
  • Nenn-Gesamtlast 600 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 80 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 0,98 x 686 x 270
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 600W-C-E diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
600 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
60 mm
  • Nenn-Gesamtlast 600 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 60 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 20
  • Abmessungen 0,98 x 686 x 267
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 1500P-E-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
1500 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
60 mm
  • Nenn-Gesamtlast 1500 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 60 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 1,3 x 900 x 263
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 1500P-EU-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
1500 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
60 mm
  • Nenn-Gesamtlast 1500 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 60 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
KMP 1500P-U-D diffDrive baseVersion
Nenn-Gesamtlast
1500 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
60 mm
  • Nenn-Gesamtlast 1500 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 60 mm
  • Geschwindigkeit 1,5 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 1,3 x 900 x 263
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 3000P-E-2-D omniMove baseVersion
Nenn-Gesamtlast
3000 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
100 mm
  • Nenn-Gesamtlast 3000 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 100 mm
  • Geschwindigkeit 1 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 2200 x 1200 x 370
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 3000P-EU-2-D-M omniMove baseVersion
Nenn-Gesamtlast
3000 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
100 mm
  • Nenn-Gesamtlast 3000 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 100 mm
  • Geschwindigkeit 1 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 2,2 x 1200 x 370
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
KMP 3000P-U-2-D omniMove baseVersion
Nenn-Gesamtlast
3000 kg
Antriebstechnik
Hubhöhe
100 mm
  • Nenn-Gesamtlast 3000 kg
  • Antriebstechnik
  • Hubhöhe 100 mm
  • Geschwindigkeit 1 m/s
  • Schutzart IP 54
  • Abmessungen 2,2 x 1200 x 370
  • Downloads n/a
  • Mehr erfahren KUKA Marketplace
%x von %y Roboter sichtbar

Technik, die Automatisierung möglich macht – Funktionen & Optionen je nach AMR-Typ


Wie navigiert die Topload-Plattform in komplexen Umgebungen?

  • SLAM-Navigation orientiert sich in Echtzeit an den Umgebungskonturen, basierend auf Scanning mit LiDAR.
  • QR-Codes ermöglichen eine exakte Positionierung – erfasst von einer Kamera an der Unterseite der Plattform.
  • Intelligentes Flottenmanagement dank KUKA.AMR Fleet Software

Welche Sicherheitsfunktionen bieten die unterschiedlichen Roboterplattformen?

  • Laserscanner zur sicheren Personen- und Hinderniserkennung
  • 3D-Kameras erfassen Hindernisse zusätzlich und schützen so AMR und Ladung
  • Sicherheitsleisten zur Absicherung von Maschinen
  • Akustische und optische Signale sowie 4 Notausschalter (an jeder Ecke der Plattform)
  • Soundmodul für Mitteilungen, Alarme, Musik

Wie erfolgt das Laden der mobilen Plattform?

  • Dockingstation mit digitalem Touchscreen für konduktives und induktives Laden
  • Automatisches Ansteuern einer freien Ladestation bei geringem Akkustand
  • Flexibles, verschleißfreies Laden im Prozess durch induktives Laden
  • In 2 Std. geladen, bis zu 8 Std. einsatzbereit
  • Ladezeit von 20 % auf 80 % in nur einer Std.

Welche Extras ermöglichen einen flexiblen Einsatz?

  • Modulare Hubsysteme: Optional mit/ohne Lift
  • Variable Aufbauten dank vielfältiger IO-, Ethernet- und Stromanschlüsse
  • Sleepmode-Modul
  • Kamera für QR-Lastenerkennung
  • Verbindung über Wi-Fi, 5G-optional

Welche Schutzarten erfüllt die Roboterplattform?

  • Schutzart von bis zu IP54: Schutz vor Spritzwasser, Staub und Spänen
  • CR (Clean Room) und ESD Modelle verfügbar

Welche wichtigen Zulassungen besitzt die Plattform?

  • CE-zertifiziert (TÜV) und für den nordamerikanischen Markt zugelassen
  • FCC Optionen