Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Autonome Gabelstapler für effizientes Palettenhandling  in Lager und Produktion

Vom Wareneingang über das Lager bis zur Produktionslinie übernehmen autonome Gabelstapler von KUKA den innerbetrieblichen Transport und bewegen Paletten präzise und effizient durch Lager und Produktion entlang der gesamten Intralogistik. So entstehen durchgängige, automatisierte Materialflüsse, die Effizienz steigern, Stillstände reduzieren und sich nahtlos in vorhandene Prozesse integrieren. Eine intelligente Flottensteuerung koordiniert Fahrzeuge und Transportaufträge in Echtzeit und gewährleistet transparente, stabile Abläufe.


Reibungslose Abläufe durch autonome Gabelstapler

Moderne Lager- und Produktionsumgebungen müssen hohe Durchsätze und komplexe Transportprozesse zuverlässig beherrschen. Ohne autonome Stapler führen steigende Mengen schnell zu Engpässen und ineffizienten Abläufen - entscheidend ist daher eine Lösung mit klarem Return on Investment.

Selbstfahrende Gabelstapler (AMR) von KUKA sorgen für durchgängige, stabile Materialflüsse – im Lager wie in der Produktion. Sie erhöhen die Effizienz, verbessern die Sicherheit und nutzen vorhandene Flächen optimal. Dank intelligenter Navigation, moderner Sensorik und leistungsfähiger Batteriesysteme automatisieren AMR‑Gabelstapler das Palettenhandling und senken nachhaltig die Betriebskosten.

AMR Stapler für Lager und Produktion: Paletten rund um die Uhr automatisch transportieren

Moderne Stapler sind nicht nur leistungsfähig und zuverlässig, sondern tragen dazu bei, Mitarbeitende zu entlasten und Prozesse im Alltag deutlich zu vereinfachen.

Intelligente Staplerlösungen für viele Aufgaben und Branchen

Für jede Anforderung die passende Lösung: Ob Einlagern im Regal oder flexibler Palettentransport – die autonome Stapler von KUKA decken unterschiedliche Einsatzszenarien vom Lager bis zu Produktion gezielt ab und ergänzen das Portfolio moderner Flurförderzeuge.

Typische Einsatzbereiche autonomer Gabelstapler

  • Versorgung von Produktionslinien

    Bedarfsgerechte Bereitstellung von Materialien und Komponenten direkt an Linien und Arbeitsstationen.
  • Wareneingang und  Warenausgang

    Automatisches Aufnehmen, Transportieren und Bereitstellen von Paletten – vom Entladen bis zum Versand.
  • Palettentransport im Lager

    Zuverlässiger Transport zwischen Wareneingang, Pufferflächen und Versandzonen – ohne manuelle Staplerprozesse.
  • Puffer- und Zwischenprozesse

    Effizientes Handling und Positionieren von Paletten zwischen einzelnen Prozessschritten.

Welche Vorteile bieten autonome Gabelstapler?


KI-gestütztes Flottenmanagement

Zentrale Steuerung mehrerer Fahrzeuge in Echtzeit:
  • Optimierte Auftragsverteilung in Echtzeit
  • Routenplanung ohne Leerfahrten
  • Transparente Steuerung der gesamten AMR-Flotte
  • Dynamische Anpassung bei Störungen für stabile Abläufe
  • Koordinierte Fahrbewegungen für hohe Prozesssicherheit

Präzises Palettenhandling

Exaktes Handling von Ladungsträgern:
  • Sensorbasierte Erkennung und 3D‑Lokalisierung von Paletten
  • Hohe Positioniergenauigkeit beim Anfahren und Aufnehmen
  • Automatisierte Übergabe ohne manuelle Korrektur
  • Sicheres Handling auch bei variierenden Übergabepositionen
  • Reproduzierbare Prozesse für konstante Qualität

Autonomer Betrieb & Effizienz

24/7‑Einsatz für effiziente Abläufe:
  • Reduzierte Transportkosten
  • Selbstständige Auftragsbearbeitung ohne manuelle Steuerung
  • Kontinuierlicher Einsatz für hohe Verfügbarkeit
  • Reduzierte Stillstände im Warenfluss
  • Entlastung des Personals

Intelligente Navigation

Flexible Navigation ohne feste Infrastruktur:
  • SLAM-basierte Erstellung und Aktualisierung von Karten
  • LiDAR & Sensorik zur Echtzeiterkennung von Hindernissen
  • Dynamische Anpassung der Route
  • Präzise Positionierung bis zur Palette

Intelligente Sicherheit für den Mischbetrieb

Robuster Einsatz in dynamischen Umgebungen:
  • 360°‑Erfassung durch Laserscanner
  • Echtzeitreaktion bei Abweichungen
  • Kollisionsschutz durch Umfeldanalyse
  • Sichere Mensch‑Maschine‑Interaktion durch Sicherheitsfunktionen
  • Optische Fußgängerwarnung (Blue light)
  • Akustische Warnsignale

Vernetzung & Integration

Nahtlose Integration in bestehende Systeme:
  • Anbindung an WMS / ERP / MES 
  • Integration in bestehende Produktions- und Logistikabläufe
  • Zentrale Steuerung aller Transportaufgaben
  • Skalierbar für wachsende Anforderungen und Flotten

Erfahren Sie, wie viele AMRs für Ihren Einsatz sinnvoll sind

Der AMR-Kalkulator liefert Ihnen eine realistische Einschätzung auf Basis Ihrer Einsatzparameter.