Escolha a sua localização:

Localização

Empilhadeiras autônomas para o manuseio eficiente de paletes em depósitos e produção

Da entrada de mercadorias, passando pelo depósito, até a linha de produção, as empilhadeiras autônomas da KUKA assumem o transporte interno da empresa e movem os paletes de forma precisa e eficiente pelo depósito e produção ao longo de toda a intralogística. Assim surgem fluxos de materiais contínuos e automatizados, aumentando a eficiência, reduzindo paradas e integrando-se perfeitamente em processos existentes. Um controle de frotas inteligente coordena veículos e pedidos de transporte em tempo real e garante processos transparentes e estáveis.


Operações eficientes através de empilhadeiras autônomas

Ambientes modernos de depósito e produção devem dominar de forma confiável altas taxas de produção e processos de transporte complexos. Sem empilhadeiras autônomas, quantidades crescentes levam rapidamente a gargalos e processos ineficientes - por isso, é fundamental uma solução com retorno sobre o investimento (RoI) claro.

Empilhadeiras autopropulsadas (AMR) da KUKA proporcionam fluxos de material contínuos e estáveis – tanto no depósito como na produção. Elas aumentam a eficiência, melhoram a segurança e aproveitam ao máximo as superfícies existentes. Graças à navegação inteligente, modernos sistemas de sensores e eficientes sistemas de baterias, empilhadeiras AMR automatizam o manuseio de paletes e reduzem de forma sustentável os custos operacionais.

Empilhadeiras AMR para depósito e produção: Transportar automaticamente paletes vinte e quatro horas por dia

As empilhadeiras modernas não apenas são eficazes e confiáveis, mas contribuem para aliviar os colaboradores e simplificar consideravelmente os processos no cotidiano.

Soluções de empilhadeiras inteligentes para múltiplas tarefas e ramos de atividade

A solução certa para cada requisito: Seja disposição na prateleira ou transporte flexível de paletes – as empilhadeiras autônomas da KUKA cobrem de forma objetiva diferentes cenários de utilização do depósito até a produção, e complementam o portfólio de modernos veículos para movimentação de carga.

Áreas de aplicação típicas de empilhadeiras autônomas

  • Alimentação de linhas de produção

    Disponibilização adequada de materiais e componentes diretamente em linhas e estações de trabalho.
  • Entrada e saída de mercadorias

    Coleta, transporte e disponibilização automáticos de paletes – do descarregamento até o envio.
  • Transporte de paletes no depósito

    Transporte confiável entre a entrada de mercadorias, áreas de buffer e zonas de envio – sem processos manuais de empilhadeira.
  • Processos de buffer e intermediários

    Manuseio e posicionamento eficiente de paletes entre passos de processo individuais.

Quais vantagens oferecem as empilhadeiras autônomas?


Gestão de frotas apoiada por IA

Controle central de vários veículos em tempo real:
  • Distribuição otimizada de pedidos em tempo real
  • Planejamento de rotas sem deslocamentos vazios
  • Controle transparente de toda a frota AMR
  • Adaptação dinâmica em caso de falhas para processos estáveis
  • Movimentos de deslocamento coordenados para alta segurança de processo

Manuseio preciso de paletes

Manuseio exato de portadores de carga:
  • Detecção baseada em sensores e localização 3D de paletes
  • Alta precisão de posicionamento no acesso e coleta
  • Transferência automatizada sem correção manual
  • Manuseio seguro, mesmo em posições de transferência variáveis
  • Processos reproduzíveis para qualidade constante

Operação autônoma & eficiência

Operação 24/7 para processos eficientes:
  • Custos de transporte reduzidos
  • Processamento de pedidos autônomo sem controle manual
  • Uso contínuo para alta disponibilidade
  • Paradas reduzidas no fluxo de mercadorias
  • Alívio do pessoal

Navegação inteligente

Navegação flexível sem infraestrutura fixa:
  • Criação e atualização de mapas baseados em SLAM
  • LiDAR & sistema de sensores para a detecção em tempo real de obstáculos
  • Adaptação dinâmica da rota
  • Posicionamento preciso até o palete

Segurança inteligente para a operação mista

Uso robusto em ambientes dinâmicos:
  • Registro 360° através de scanners a laser
  • Reação em tempo real em desvios
  • Proteção contra colisão através de análise ambiental
  • Interação homem-máquina segura através de funções de segurança
  • Aviso óptico para pedestres (Blue light)
  • Sinais de aviso acústicos

Interligação & integração

Integração contínua em sistemas já existentes:
  • Vinculação a WMS / ERP / MES 
  • Integração em fluxos de produção e de logística existentes
  • Controle central de todas as tarefas de transporte
  • Escalonável para crescentes requisitos e frotas

Descubra quantos AMRs são úteis para o seu uso

O calculador AMR lhe fornece uma avaliação realista com base nos seus parâmetros de aplicação.