Välj din plats:

Plats

Autonoma gaffeltruckar för effektiv pallhantering, automatiserade lager och smart produktionslogistik

Från godsmottagning till lagerhållning och försörjning av produktionen automatiserar KUKAs autonoma gaffeltruckar palltransporter och materialhantering genom hela den interna logistikkedjan. De transporterar gods säkert och exakt genom lager och produktionsanläggningar, förbättrar materialflödet, minskar behovet av manuellt transportarbete och ökar den operativa effektiviteten. Intelligent flottstyrning samordnar fordon och transportuppdrag i realtid för att säkerställa tillförlitliga lagerprocesser.


Effektiva och sömlösa logistikflöden med autonoma gaffeltruckar

I takt med att kraven på produktivitet och flexibilitet ökar behöver lager och produktionsanläggningar smartare logistiklösningar. KUKAs autonoma gaffeltruckar automatiserar interna transporter, säkerställer ett jämnt materialflöde och skapar förutsättningar för en effektiv och tillförlitlig verksamhet. 
Genom intelligent navigering, avancerade sensorer och kraftfull batteriteknik optimeras godshanteringen, samtidigt som manuella transportmoment minskar. Resultatet är ökad produktivitet, bättre resursutnyttjande och lägre driftkostnader.

AMR-gaffeltruckar för lager och produktion: Automatisk palltransport dygnet runt

Moderna gaffeltruckar är inte bara kraftfulla och driftsäkra. De bidrar också till att avlasta medarbetare och förenkla det dagliga arbetet genom att transportera pallar automatiskt, säkert och effektivt dygnet runt.

Rätt lösning för alla typer av intralogistikflöden

Från pallhantering och interna transporter till produktionsförsörjning och lagerautomation – KUKA erbjuder autonoma trucklösningar för hela intralogistikkedjan. KMF-portföljen omfattar robotiserade pallyftare och motviktstruckar som kombinerar effektiv materialhantering, flexibel navigering och hög automatiseringsgrad för moderna lager- och produktionsmiljöer.

Robotiserade gaffeltruckar för en mängd olika logistikflöden

  • Försörjning av produktionslinje

    Behovsstyrd leverans av material, komponenter och gods direkt till produktionslinjer, maskiner och arbetsstationer.
  • Inleverans- och utleveranslogistik

    Automatiserad plockning, transport och leverans av gods och pallar genom hela logistikkedjan, från mottagning till leverans.
  • Lagertransporter

    Tillförlitlig förflyttning av pallar mellan godsmottagning, buffertlager, lager och utleveransområden samtidigt som behovet av arbetsintensiva transportuppgifter minskar.
  • Lagrings- och uttagsoperationer

    Noggrann inlagring och hämtning av pallar på olika lagringshöjder för att maximera lagringskapacitet, höjdutnyttjande och materialflöde.

Fördelar med autonoma gaffeltruckar


AI-baserad flottstyrning

  • Uppgiftsfördelning i realtid 
  • Optimerad ruttplanering med färre tomkörningar 
  • Full överblick och kontroll över hela fordonsflottan 
  • Dynamisk anpassning vid störningar och förändrade förutsättningar

Precis pallhantering

  • Sensorbaserad palldetektering 
  • Exakt och tillförlitlig upphämtning och avlämning 
  • Automatiserad lasthantering och överföring 
  • Jämn och konsekvent hanteringskvalitet 

24/7-drift

  • Lägre driftskostnader 
  • Kontinuerligt materialflöde 
  • Minskad manuell transporthantering
  • Hög systemtillgänglighet 

Autonom navigering

  • SLAM-baserad kartläggning och navigering 
  • LiDAR-baserad hinderdetektering 
  • Dynamisk ruttanpassning i realtid

  • Högprecis positionering 

Intelligent säkerhet

  • 360° övervakning av omgivningen 
  • Hinderdetektering i realtid 
  • Kollisionsundvikning 
  • Integrerade säkerhetsfunktioner
  • Visuella och akustiska varningssignaler 

Systemintegration

  • Integration med WMS-, ERP- och MES-system samt befintlig lagerutrustning 
  • Sömlös integration i befintliga arbetsflöden 
  • Centraliserad styrning och kontroll av transportflöden 
  • Skalbar flottarkitektur som växer med verksamhetens behov 

Hitta rätt antal AMR:er för din applikation

Uppskatta det optimala antalet AMR:er baserat på dina processer och materialflöden.