Välj din plats:

Plats

AGV vs. AMR: Skillnader, tillämpningar, kostnader och beslutsunderlag

AGV- och AMR-fordon är utformade för liknande transportuppgifter, men skiljer sig väsentligt åt när det gäller flexibilitet, infrastruktur, skalbarhet och kostnad. Den här artikeln är en kortfattad och lättförståelig guide till hur du väljer rätt teknik och förstår de långsiktiga konsekvenserna av ditt val.


Vad är en AGV?

En automatiserad styrd vagn (AGV) är ett förarlöst transportsystem som följer fördefinierade rutter, vanligtvis styrda av golvmarkeringar, magnetiska ledningar, QR-koder eller optiska linjer. AGV:er erbjuder enkel integration och hög processäkerhet, vilket gör dem idealiska för standardiserade arbetsflöden med tydligt definierade transportvägar. De är en beprövad lösning för miljöer där processerna är stabila och sällan förändras.

AGV (Automated Guided Vehicle) och AGVS (Automated Guided Vehicle System) används ofta som synonymer: AGV syftar på de enskilda fordonen, medan AGVS avser hela systemet.

Vad är en AMR?

En autonom mobil robot (AMR) är ett självkörande system som transporterar material eller varor i industriella och kommersiella miljöer utan mänsklig inblandning. Till skillnad från AGV navigerar AMR dynamiskt med hjälp av avancerade sensorer, 3D-kameror och digitala kartor. De upptäcker hinder, undviker kollisioner och justerar rutter i realtid, vilket säkerställer säker interaktion med människor. AMR är bäst lämpade för miljöer med ofta föränderliga processer, vilket minskar riskerna och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Mobila robotar (AMR) förlitar sig på SLAM‑navigering, precisionspositionering, 3D‑kameror och intelligent laddningsteknik för att möjliggöra flexibla och anpassningsbara applikationer.

När är en AGV lämplig – och när är en AMR rätt val?

AGV-fordon är lämpliga när …

  • Rutter och processer är stabila
  • Hög processäkerhet krävs på fasta rutter
  • Förändringar sker sällan

AMR är lämpliga när …

  • Layouten/kraven ändras ofta
  • Hindren är dynamiska och det är viktigt att kunna navigera runt dem
  • Flexibel skalning/anpassning är viktigt
  • Hög processäkerhet krävs på fasta rutter

AGV eller AMR – vilket system är rätt val för ditt företag?

Inte varje system är lika effektivt i alla miljöer. Vi analyserar vilken teknik som passar bäst för ert lager eller er produktionsanläggning och vilka funktioner som faktiskt är nödvändiga. Dra nytta av personlig rådgivning och skräddarsydd expertis för företagslösningar.

Vad är skillnaden mellan AGV och AMR?

Funktion Styrd fordon AGV Mobil robot AMR
Navigering Fungerar längs fasta banor, styrd av magnetiska trådar, QR-koder eller golvmarkeringar. Navigerar dynamiskt med hjälp av sensorer, kameror och SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Kan även följa fasta rutter som skapas virtuellt.
Flexibilitet Begränsad anpassningsförmåga till förändringar i produktionslayouter. Hög flexibilitet, anpassar sig till dynamiska miljöer i realtid.
Anpassning av rutter och flotta Svårt att justera, kräver ofta strukturella förändringar. Flexibelt skalbar och anpassningsbar via programvara – ingen ombyggnad krävs.
Infrastrukturkrav Högre risk för infrastrukturrelaterade driftstopp och underhållskostnader när förändringar behövs. Fysiska styrsystem som magnetband eller vajrar ökar komplexiteten och underhållsarbetet. Lägre infrastrukturkostnader och minimalt fysiskt underhåll, med snabbare driftsättning. Underhållsfokus flyttas till programuppdateringar och sensorkalibrering – idealiskt för dynamiska miljöer.
Sensorer AGV:er använder grundläggande sensorer, främst för att undvika kollisioner. AMR:er använder avancerade sensorer (LiDAR, kameror) för miljödetektering, navigering och dynamisk respons.
Säkerhet Grundläggande skydd, ofta beroende av extern säkerhetsutrustning. Integrerade säkerhetsmekanismer som detekterar människor och hinder och reagerar aktivt på dem.
Användningsområden Används vanligtvis i bilmonteringslinjer och lager med förutsägbara layouter. Hantera materialtransport, produktionsförsörjning och lagerautomatisering inom branscher som bilindustri, elektronik, logistik, livsmedel och läkemedel.
Fördelar Beprövad lösning för standardiserade processer. Intelligent, kostnadseffektiv och skalbar lösning för komplexa och föränderliga krav.
Nackdelar AGV:er har begränsad flexibilitet och är starkt beroende av infrastruktur och kablar. Kan kräva ytterligare fixturer eller stationer för att hantera gods.

Hur många AMR-enheter behöver din produktion?

Vår flottkalkylator ger dig en välgrundad första bedömning på bara några sekunder. Beräkna nu!

Typer av AMR för olika uppgifter

Beroende på krav och användningsmiljö kan företag välja mellan flera olika AMR‑system – från top‑load‑applikationer och autonoma mobila robotar med manipulatorer till AMR‑dragtruckar. Dessa mångsidiga robotar utför uppgifter som att transportera pallar och paket säkert och precist med hjälp av integrerade lyftplattformar, flytta hyllor och vagnar genom produktions- och lagerområden eller hantera komplexa applikationer som maskinbetjäning och kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen. Dessutom kan AMR‑system utrustas med transportbandsmoduler för att pålitligt ta emot produkter vid linjens slut och automatiskt föra dem vidare.

 

Hur mobila robotar driver industriell automatisering: Användningsapplikationer och branschexempel

Använda taggar

AutomationLogistics