Choisissez votre emplacement:

Emplacement

AGV vs AMR : différences, cas d’usage, coûts et comment choisir

Les AGV et les AMR remplissent des missions de transport similaires, mais diffèrent fondamentalement en termes de flexibilité, de besoins en infrastructure et de scalabilité. Cet article vous aide à identifier, de façon claire et concise, la technologie la mieux adaptée à vos processus et les impacts à long terme de votre choix.


Qu'est-ce qu'un AMR ?

Un robot mobile autonome (AMR) est un système autonome qui déplace des matériaux ou des marchandises dans des environnements industriels et commerciaux sans intervention humaine. Contrairement aux AGV, les AMR naviguent de manière dynamique à l'aide de capteurs avancés, de caméras 3D et de cartes numériques. Ils détectent les obstacles, évitent les collisions et ajustent leurs itinéraires en temps réel, garantissant ainsi une interaction sûre avec les personnes. Les AMR sont particulièrement adaptés aux environnements où les processus changent fréquemment, réduisant ainsi les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Les robots mobiles AMR s'appuient sur la navigation SLAM, le positionnement précis, les caméras 3D et la technologie de recharge intelligente pour permettre des applications adaptables.

Quand choisir un AGV, et quand opter pour un AMR ?

L'AGV convient lorsque …

  • les trajets et les processus sont stables
  • une grande sécurité des processus est requise sur des itinéraires fixes
  • les changements sont rares

L'AMR convient lorsque …

  • la disposition/les exigences changent souvent
  • les obstacles sont dynamiques et il est important de les contourner
  • une mise à l'échelle/adaptation flexible est importante

AGV ou AMR : quel système choisir pour votre entreprise ?

Tous les systèmes n'ont pas la même efficacité partout. Nous analysons la technologie la mieux adaptée à votre entrepôt ou à votre usine, ainsi que les fonctions réellement nécessaires. Bénéficiez de conseils personnalisés en matière de gestion et d'une expertise en solutions sur mesure pour les entreprises.

Différences entre les AGV et les AMR

Fonctionnalité Véhicule guidé AGV Robot mobile AMR
Navigation Fonctionne selon des trajectoires fixes, guidé par des fils magnétiques, des codes QR ou des marquages au sol. Navigue de manière dynamique à l'aide de capteurs, de caméras et de la technologie SLAM (localisation et cartographie simultanées).
Flexibilité Adaptabilité limitée aux changements dans les configurations de production. Grande flexibilité, s'adapte en temps réel aux environnements dynamiques.
Adaptation des itinéraires et de la flotte Difficile à ajuster, nécessite souvent des changements structurels. Flexible, évolutif et adaptable via un logiciel – aucune adaptation nécessaire.
Besoins en infrastructure  Risque accru de temps d'arrêt liés à l'infrastructure et de coûts de maintenance lorsque des modifications sont nécessaires. Les systèmes de guidage physiques tels que les bandes magnétiques ou les câbles augmentent la complexité et les efforts de maintenance.
Coûts d'infrastructure réduits et maintenance physique minimale, avec un déploiement plus rapide. La maintenance se concentre désormais sur les mises à jour logicielles et l'étalonnage des capteurs, ce qui est idéal pour les environnements dynamiques. 
Capteurs Les AGV utilisent des capteurs basiques, principalement pour éviter les collisions. Les AMR utilisent des capteurs avancés (LiDAR, caméras) pour la détection de l'environnement, la navigation et la réponse dynamique.
Sécurité Protection de base, souvent dépendante d'équipements de sécurité externes. Mécanismes de sécurité intégrés qui détectent les personnes et les obstacles et y réagissent activement.
Applications Couramment utilisé dans les chaînes de montage automobiles et les entrepôts dont la configuration est prévisible. Gère le transport des matériaux, l'approvisionnement de la production et l'automatisation des entrepôts dans divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique, la logistique, l'alimentation et l'industrie pharmaceutique.
Avantages Solution éprouvée et rentable pour les processus standardisés. Solution intelligente et évolutive pour des exigences complexes et changeantes.
Inconvénients Les AGV ont une flexibilité limitée et dépendent fortement des infrastructures et des câbles. Grâce aux progrès technologiques, les AMR sont aujourd'hui comparables aux AGV en termes de prix, tout en offrant une plus grande flexibilité et une intégration plus facile.

Combien d’AMR pour votre production ?

Notre calculateur de flotte vous offre une première estimation fiable en quelques secondes. Calculez maintenant !

Types d'AMR pour différentes tâches

En fonction des besoins et de l'environnement d'application, les entreprises peuvent choisir parmi une large gamme d’AMR : des modules simples avec plateforme élévatrice, une plateforme avec un convoyeur ou encore des AMR tracteurs. Les plateformes mobiles offrent ainsi une flexibilité nécessaire pour des processus de production toujours plus exigeant face à une demande de personnalisation importante. Certaines plateformes mobiles sont compatibles avec des robots industriels permettant de déplacer non pas la matière ou la pièce mais bien le poste de travail lui-même. De quoi ouvrir le champs des possibles pour augmenter la productivité !

 

Quels sont les exemples concrets d'utilisation dans le milieu industriel ?

Les cas d'utilisation des AMR sont multiples et s'adaptent aux besoins : déplacement de palettes ou de colis mais également d’étagères ou de chariots à roulettes. Le stockage stratégique des produits finis est une autre application clé, permettant d'optimiser l'espace au sein des installations. Cette approche est essentielle pour une gestion de l'espace optimale, maximisant l'utilisation des ressources disponibles. Enfin, la préparation des commandes bénéficie également de l'intégration des robot mobiles autonomes, accélérant les rendements et réduisant les erreurs, permettant une croissance de la productivité et ainsi de la satisfaction client.

Comment les robots mobiles stimulent l'automatisation industrielle : cas concret d'utilisation

Balises utilisées

AutomatisationLogistique