Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
AGV vs. AMR: Rozdíly, využití, náklady a podpora
AGV a AMR jsou určeny k podobným přepravním úkolům, ale zásadně se liší, pokud jde o flexibilitu, infrastrukturu a škálovatelnost. Tento článek nabízí stručného a srozumitelného průvodce výběrem správné technologie.
Co je to AGV?
Automatizované vozidlo (AGV) je bezobslužný dopravní systém, který se pohybuje po předem definovaných trasách, obvykle vedených podlahovými značkami, magnetickými dráty, QR kódy nebo optickými čarami. AGV nabízejí snadnou integraci a vysokou spolehlivost procesů, díky čemuž jsou ideální pro standardizované pracovní postupy s jasně definovanými přepravními trasami. Jedná se o osvědčené a nákladově efektivní řešení pro prostředí, kde procesy zůstávají stabilní a mění se jen zřídka.
Pojmy AGV (Automated Guided Vehicle) a AGVS (Automated Guided Vehicle System) se často používají jako synonyma: AGV označuje jednotlivá vozidla, zatímco AGVS označuje celý systém.
Co je to AMR?
Autonomní mobilní robot (AMR) je autonomní systém, který přepravuje materiály nebo zboží v průmyslovém a komerčním prostředí bez zásahu člověka. Na rozdíl od AGV se AMR naviguje dynamicky pomocí pokročilých senzorů, 3D kamer a digitálních map. Detekuje překážky, vyhýbá se kolizím a upravuje trasy v reálném čase, čímž zajišťuje bezpečnou interakci s lidmi. AMR se nejlépe hodí do prostředí s často se měnícími procesy, kde snižuje rizika a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.
Mobilní roboty AMR využívají navigaci SLAM, přesné určování polohy, 3D kamery a inteligentní technologii nabíjení, což jim umožňuje přizpůsobivé využití.
Kdy je správnou volbou AGV – a kdy zase mobilní robot AMR?
Autonomní vozíky (AGV) jsou vhodné, pokud …
jsou trasy a procesy stabilní
je na pevně stanovených trasách vyžadována vysoká spolehlivost procesů
ke změnám dochází pouze zřídka
Robotické vozíky (AMR) jsou vhodné, když …
se uspořádání nebo požadavky často mění
překážky se mění a je důležité, aby se kolem nich dalo manévrovat
je důležité flexibilní škálování a přizpůsobení
AGV nebo AMR – který systém je pro vaši společnost tou správnou volbou?
Ne každý systém je všude stejně efektivní. Analyzujeme, která technologie je pro prostředí vašeho skladu či továrny nejvhodnější a které funkce jsou skutečně nezbytné. Využijte individuální poradenství v oblasti řízení a odborné znalosti v oblasti řešení šitých na míru pro firmy.
Pohybuje se po pevně stanovených trasách, naváděn magnetickými dráty, QR kódy nebo značením na podlaze.
Naviguje dynamicky pomocí senzorů, kamer a technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
Flexibilita
Omezená přizpůsobivost změnám v uspořádání výroby.
Vysoká flexibilita, přizpůsobuje se dynamickému prostředí v reálném čase.
Přizpůsobení tras a vozového parku
Obtížné nastavení, často vyžaduje strukturální změny.
Flexibilně škálovatelné a přizpůsobitelné pomocí softwaru – není nutná žádná konverze.
Požadavky na infrastrukturu
Vyšší riziko výpadků souvisejících s infrastrukturou a nákladů na údržbu, když jsou nutné změny. Fyzické naváděcí systémy, jako jsou magnetické pásky nebo dráty, zvyšují složitost a náročnost údržby.
Nižší náklady na infrastrukturu a minimální fyzická údržba, s rychlejším nasazením. Důraz při údržbě se přesouvá na aktualizace softwaru a kalibraci senzorů – ideální pro dynamická prostředí.
Senzory
AGV používají základní senzory, především pro vyhýbání se kolizím.
AMR používají pokročilé senzory (LiDAR, kamery) pro detekci prostředí, navigaci a dynamickou reakci.
Bezpečnost
Základní ochrana, často závislá na externím bezpečnostním vybavení.
Integrované bezpečnostní mechanismy, které detekují osoby a překážky a aktivně na ně reagují.
Aplikace
Běžně se používají v automobilových montážních linkách a skladech s předvídatelným uspořádáním.
Zajišťují přepravu materiálu, zásobování výroby a automatizaci skladů v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika, logistika, potravinářství a farmaceutický průmysl.
Výhody
Osvědčené a nákladově efektivní řešení pro standardizované procesy.
Inteligentní a škálovatelné řešení pro komplexní a měnící se požadavky.
Nevýhody
AGV mají omezenou flexibilitu a jsou silně závislé na infrastruktuře a kabelech.
Díky technologickému pokroku jsou AMR nyní cenově srovnatelné s AGV – a zároveň nabízejí větší flexibilitu a snadnější integraci.
V závislosti na požadavcích a provozním prostředí si mohou firmy vybrat z celé řady systémů AMR – od aplikací s horním nakládáním a autonomních mobilních robotů s manipulátory až po tažné roboty AMR. Tito univerzální roboti bezpečně a přesně provádějí úkoly, jako je přeprava palet a balíků pomocí integrovaných zvedacích plošin, přesun regálů a vozíků ve výrobních a skladových prostorách, nebo zvládají složité úlohy, jako je nakládání strojů a kontrola kvality přímo na výrobní lince. Kromě toho mohou být AMR vybaveny moduly dopravních pásů, aby spolehlivě vyzvedávaly produkty na konci linky a automaticky je předávaly dál.
Jak se mobilní roboty (AMR) pohybují autonomně, efektivně a bez kolizí ve smíšených pracovních prostorech?
AMR jsou speciálně navrženy tak, aby se autonomně a bezpečně pohybovaly ve sdílených pracovních prostorech. Díky pokročilé senzorové technologii, včetně 360stupňového laserového skeneru, spolehlivě detekují všechny osoby, které se nacházejí ve stejném prostoru nebo s nimi spolupracují. Kromě toho využívají inteligenci 3D kamer k detekci dalších překážek, čímž zvyšují bezpečnost stroje. Tato kombinace senzorové technologie a inteligentní navigační technologie umožňuje robotům vnímat osoby a překážky v reálném čase a flexibilně přizpůsobovat své trasy. To nejen minimalizuje riziko kolizí, ale také zajišťuje výrazně vyšší bezpečnost práce v dynamických prostředích.
AMRs are superior to AGVs because they deliver materials to production lines more efficiently with flexible navigation and autonomous route planning, and can be better integrated into complex process chains.
Vysoká flexibilita.
Jak roboty AMR zajišťují flexibilitu výrobních linek v průmyslových provozech?
Autonomní mobilní roboty umožňují flexibilní a modulární výrobní procesy, protože nejsou vázány na pevné trasy a infrastrukturu a díky své modulární konfiguraci je lze snadno rozšiřovat. Provádějí úkoly, jako je manipulace s materiálem, přeprava nebo paletizace, a přizpůsobují se změnám. V kombinaci s kolaborativními roboty se AMR stávají základními stavebními kameny dynamických výrobních uspořádání – ideálních pro výrobu produktů na míru a kratší inovační cykly.
Jsou zajímavé zejména pro malé a střední podniky, které hledají cenově výhodnou a flexibilní alternativu k dopravníkovým pásům nebo složitým robotickým buňkám, a také pro projekty výstavby nových továren, které chtějí od samého začátku sázet na modulární a škálovatelnou automatizaci.
KUKA offers a broad portfolio of advanced AMRs – combined with intuitive software that significantly simplifies automation for integrators and system partners.
Snadná integrace.
Jak funguje hladká integrace autonomních mobilních robotů do stávajících systémů?
Systém pro správu vozového parku KUKA. AMR Fleet fleet manager lze díky standardnímu API a rozhraní VDA 5050 snadno integrovat do stávajících IT a automatizačních systémů – a to napříč výrobci a s maximální flexibilitou. Podporuje nejen autonomní mobilní roboty (AMR), ale také klasická automaticky řízená vozidla (AGV) a průmyslové vozíky. Prostřednictvím různých rozhraní lze připojit také řídicí jednotky PLC, budovou techniku a periferní zařízení. Pro výrobu polovodičů, fotovoltaických panelů a elektroniky je možná integrace přes rozhraní SECS/GEM. Systémy WMS, ERP a MES lze rovněž hladce integrovat.
SLAM-based navigation opens up new avenues in automation
How mobile robots drive industrial automation: Use cases & industry examples