Vyberte si svou polohu:

Místo

Automatizovaná přeprava materiálu

Díky mobilním robotickým řešením od společnosti KUKA se vaše přeprava materiálu stane inteligentním spojovacím členem mezi skladem a výrobou – plně autonomní, bezpečná a pružně škálovatelná. Naše řešení inteligentním způsobem propojují stanice, usnadňují zaměstnancům práci a zvyšují efektivitu vaší intralogistiky.


Proč je dnes chytrá přeprava materiálu klíčovým faktorem

Vnitropodniková přeprava materiálu se stále více stává středem pozornosti moderních výrobních, přepravních a logistických strategií. Firmy čelí výzvě efektivně využívat omezený prostor a zároveň se vypořádávat s rostoucí složitostí materiálů, úkolů a procesů. Konvenční metody, jako je ruční přeprava pomocí vysokozdvižných vozíků nebo neintegrovaných vozidel, rychle narážejí na své limity: Způsobují kolize, komplikují transparentnost a brání konzistentnímu plánování a řízení toku materiálu. Pro splnění všech těchto požadavků jsou zapotřebí inteligentní, automatizovaná řešení, která lze bezproblémově integrovat do stávajících procesů.

Jak lze s KUKA flexibilně automatizovat toky materiálu?

KUKA nabízí autonomní mobilní robotiku a inteligentní softwarová řešení, která automatizují vnitropodnikové přepravování materiálu, optimalizují toky materiálů a umožňují přesné řízení vašich logistických procesů na základě dat. Tím se snižuje počet manuálních úkonů, zvyšuje se provozní bezpečnost a dosahuje se škálovatelné a udržitelné automatizace – flexibilně přizpůsobitelné vašim požadavkům, materiálům a aplikacím. Tok materiálu se tak stává strategickým faktorem úspěchu pro maximální efektivitu, agilitu a konkurenceschopnost:
  • Flexibilní systém

    • Rychlé přizpůsobení se novým rozvržením, produktům nebo procesům
    • Možnost kombinování se stacionárními roboty a koboty
    • Vhodné pro malé šarže a vysokou rozmanitost produktů
    • Flexibilní rozhraní pro nástavby a senzory specifické pro daný projekt
  • Bezpečnost ve smíšeném provozu

    • 360° laserový skener s dynamickými bezpečnostními zónami
    • 3D detekce překážek a vyhýbání se překážkám
    • Bezpečnostní architektura dle SIL2/PLd atd.
    • Bezpečnostní nárazník (volitelný) pro minimalizaci rizika
  • Digitální systémová integrace

    • Otevřená rozhraní (OPC UA, REST API) pro připojení externích systémů (MES, WMS atd.) a periferních zařízení
    • Správa strojového parku s KUKA.AMR Fleet pro optimální plánování tras
    • Simulace a plánování pomocí nástroje iiQWorks Engineering-Suite
  • Trvale udržitelná škálovatelnost

    • Široké portfolio AMR pro různá odvětví a aplikace
    • Modulárně rozšiřitelný strojový park pomocí softwaru a senzorů
    • Kompatibilní s funkcemi s podporou umělé inteligence
    • Globální servis v průběhu celého životního cyklu

Chcete optimalizovat přepravu materiálu?

Udělejte další krok k dosažení svých cílů: S automatizovanými přepravními řešeními na míru pro materiály a zboží – dokonale přizpůsobenými vaší výrobě a logistice.

Automatizace připravena na výzvy budoucnosti pro trvale udržitelnou optimalizaci toku materiálu

Naše řešení pro přepravu materiálu jsou založena na inteligentní a škálovatelné infrastruktuře. Od autonomních mobilních robotů (AMR) až po síťový řídicí software umožňujeme kontinuální a spolehlivé uspořádání a optimalizování toku materiálu na bázi dat, včetně analýzy toku materiálu.

Typické způsoby použití v intralogistice


Zásobování linky / Just-in Sequence

Přesné dodávání materiálu v dobách cyklů a správném pořadí – bez ztrát v zásobníku. Zajišťuje stabilní procesy, menší skladovací prostor a maximální přesnost doby cyklu.

Dodávky montážních dílů a logistika dílů

Spolehlivé zásobování pracovišť materiálem na více úrovních – bezpečné, synchronní a sledovatelné. Flexibilní přizpůsobení se změnám produktů a dobám cyklů.

Osazení strojů

Automatizované podávání a odebírání obrobků nebo nástrojů – např. při frézování – pro přesné procesy, vysokou procesní spolehlivost a bezproblémovou integraci do stroje.

Přeprava materiálu v čistých prostorách

Přeprava citlivých součástek, jako jsou destičky a plošné spoje, kompatibilní s čistými prostory – ideální pro výrobu elektroniky s menším množstvím manuálních zásahů.

Vrácení a logistika prázdných kontejnerů

Uzavřené materiálové cykly díky automatickému vracení prázdných nosičů nákladu pro přehledné struktury, větší pořádek a efektivitu. 

Vyrovnávací sekce a mezilehlé úložiště

Flexibilní meziskladování díky modulárním a škálovatelným systémům pro oddělení procesů – prostorově úsporné, modulární a přizpůsobivé. Kompenzuje rozdíly v době cyklu.

Naši zákazníci se spoléhají na automatizované toky materiálu a inteligentní přepravu materiálu

Ať už se jedná o sériovou výrobu v automobilovém průmyslu, přesnou logistiku dílů ve strojírenství nebo hygienicky citlivé balení v potravinářském průmyslu – automatizované toky materiálu hrají v podnicích nepostradatelnou a důležitou klíčovou roli. Naše chytrá řešení umožňují inteligentní a flexibilní návrh interních procesů, což našim zákazníkům umožňuje zvládat složité výzvy a dosahovat měřitelného úspěchu.