Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Automatisierter Materialtransport

Mit den mobilen Robotiklösungen von KUKA wird Ihr Materialtransport zu einem smarten Bindeglied zwischen Lager und Produktion - vollständig autonom, sicher und flexibel skalierbar. Unsere Lösungen verbinden Stationen intelligent, entlasten Mitarbeitende und steigern die Effizienz Ihrer Intralogistik.


Warum intelligenter Materialtransport heute entscheidend ist

Der innerbetriebliche Materialtransport rückt zunehmend in den Fokus moderner Produktions-, Versand- und Logistikstrategien. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, begrenzte Flächen effizient zu nutzen und gleichzeitig der zunehmenden Komplexität von Materialien, Aufgaben und Prozessen gerecht zu werden. Konventionelle Methoden wie manuelle Transporte mit Gabelstaplern oder nicht integrierte Fahrzeuge stoßen dabei schnell an ihre Grenzen: Sie verursachen Kollisionen, erschweren die Transparenz und behindern eine durchgängige Planung und Steuerung des Materialflusses. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es smarte, automatisierte Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Abläufe integrieren lassen.

Wie lassen sich Materialflüsse mit KUKA flexibel automatisieren?

KUKA bietet autonome mobile Robotik und intelligente Softwarelösungen, die innerbetriebliche Transporte automatisieren, Materialflüsse optimieren und eine präzise, datengestützte Steuerung Ihrer Logistikprozesse ermöglichen. So werden manuelle Tätigkeiten reduziert, die Betriebssicherheit erhöht und eine skalierbare, nachhaltige Automatisierung realisiert – flexibel anpassbar an Ihre Anforderungen, Materialien und Anwendungen. Der Materialfluss wird damit zum strategischen Erfolgsfaktor für maximale Effizienz, Agilität und Wettbewerbsfähigkeit:
  • Flexibles System

    • Schnelle Anpassung an neue Layouts, Produkte oder Prozesse
    • Mit stationären Robotern und Cobots kombinierbar
    • Passend für kleine Losgrößen und hohe Variantenvielfalt
    • Flexible Schnittstellen für projektspezifische Aufbauten und Sensorik
  • Sicherheit im Mischbetrieb

    • 360°-Laserscanner mit dynamischen Sicherheitszonen
    • 3D-Hinderniserkennung und Umfahrung von Hindernissen
    • Sicherheitsarchitektur nach SIL2/PLd, etc.
    • Sicherheitsbumper (optional) zur Risikominimierung
  • Digitale Systemintegration

    • Offene Schnittstellen (OPC UA, REST API) zur Anbindung externer Systeme (MES, WMS, etc.) und Peripherie
    • Flottenmanagement mit KUKA.AMR Fleet für optimale Routenplanung
    • Simulation und Planung via iiQWorks Engineering-Suite
  • Diversity

    Nachhaltige Skalierbarkeit

    • Breites AMR Portfolio für verschiedene Bereiche und Anwendungen
    • Modular erweiterbare Flotte mit Software und Sensorik
    • Kompatibel mit KI-gestützten Funktionen
    • Globaler Service über den gesamten Lifecycle

Möchten Sie Ihren Materialtransport optimieren?

Setzen Sie den nächsten Schritt zur Erreichung Ihrer Ziele: Mit maßgeschneiderten, automatisierten Transportlösungen für Material und Güter – perfekt auf Ihre Produktion und Logistik abgestimmt.

Zukunftsfähige Automatisierung zur nachhaltigen Optimierung des Materialflusses

Unsere Lösungen für den Materialtransport basieren auf einer intelligenten, skalierbaren Infrastruktur. Vom autonomen mobilen Roboter (AMR) bis hin zur vernetzte Steuerungssoftware ermöglichen wir eine kontinuierliche, datenbasierte und zuverlässige Gestaltung und Optimierung des Materialflusses, inkl. Materialflussanalyse.

Typische Einsätze innerhalb der Intralogistik


Linienversorgung / Just-in Sequence

Punktgenaue Materialbereitstellung in Taktzeiten und richtiger Reihenfolge - ohne Pufferverluste. Sorgt für stabile Abläufe, reduzierte Lagerflächen und maximale Taktgenauigkeit.

Montageversorgung & Teilelogistik

Zuverlässige Materialbereitstellung an Arbeitsplätzen auf mehreren Ebenen - sicher, synchron und nachvollziehbar. Flexible Anpassung an Produktwechsel und Taktzeiten.

Maschinenbestückung

Automatisierte Zuführung und Entnahme von Werkstücken oder Werkzeugen – z. B. beim Fräsen – für präzise Abläufe, hohe Prozesssicherheit und eine reibungslose Maschinenintegration.

Materialtransport im Reinraum

Reinraumgerechter Transport sensibler Komponenten wie Wafer und Platinen – ideal für die Elektronikfertigung mit weniger manuellen Eingriffen.

Rückführung & Leerbehälterlogistik

Geschlossene Materialkreisläufe durch automatisierte Rückführung leerer Ladungsträger für klare Strukturen, mehr Ordnung und Effizienz. 

Pufferstrecken und Zwischenspeicher

Flexible Zwischenlager durch modulare und skalierbare Systeme zur Entkopplung von Prozessen - platzsparend, modular und anpassbar. Gleicht Taktunterschiede aus.

Unsere Kunden setzen auf automatisierte Materialflüsse und intelligenten Transport

Ob in der Serienfertigung der Automobilindustrie, der präzisen Teilelogistik im Maschinenbau oder der hygienisch sensiblen Verpackung in der Lebensmittelverarbeitung – automatisierte Materialflüsse nehmen in Unternehmen eine unverzichtbare und wichtige Schlüsselrolle ein. Mit unseren smarten Lösungen gelingt die Gestaltung innerbetrieblicher Abläufe auf intelligente und flexible Weise, sodass unsere Kunden komplexe Herausforderungen meistern und messbare Erfolge erzielen.