Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Verpackungsroboter für eine effiziente Automatisierung der gesamten Verpackungskette

KUKA Verpackungsroboter ermöglichen flexible, sichere und zukunftsfähige Verpackungsprozesse – auch bei wechselnden Produkten und komplexen Anforderungen. In Kombination mit mobiler Robotik und intelligenter Software entstehen effiziente Abläufe mit hoher Qualität und Planungssicherheit.


Wie gelingt die effiziente Automatisierung der gesamten Verpackungskette?

Automatisiertes Verpacken steigert Tempo, Stabilität und Qualität entlang des gesamten Prozesses – von der Zuführung über Pick‑&‑Place-Anwendungen bis zur End‑of‑Line‑Automation in verschiedenen Branchen. Verpackungsroboter halten Taktzeiten konstant, liefern saubere und reproduzierbare Ergebnisse und lassen sich schnell auf neue Verpackungsgüter umstellen. Hygienische Ausführungen sind optional verfügbar. Durch das Zusammenspiel von Software, mobilen Robotern, Vision‑Systemen und KI entsteht ein durchgängiger moderner Verpackungsablauf, der Planungssicherheit bietet und Unternehmen spürbar unterstützt. Kollaborierende Roboter (Cobots) ergänzen den Prozess flexibel – auch außerhalb klassischer Anlagen – und unterstützen Mitarbeiter sicher und effizient.

Erfolgreiche Kundenanwendungen im Einsatz 

Unsere Verpackungsroboter wurden entwickelt, um manuelle Arbeiten zu erleichtern und innerhalb Ihrer Produktion nachhaltig zu arbeiten. Sie bieten individuelle Lösungen, lassen sich mit geeigneten Werkzeugen flexibel integrieren und decken Anwendungen wie Pick&Place, Kartonaufrichten und Palettieren ab. Zahlreiche Kunden teilen ihre Erfahrungen – ein Blick in die Zukunft der robotergestützten Verpackung:

Active8 demonstriert, wie der KR AGILUS HM bis zu 60 Sandwiches pro Minute hygienisch und schnell verpackt

MODU System zeigt den Einsatz des KR DELTA, der Dosierlöffel exakt übernimmt und in das bestehende Verpackungssystem einarbeitet

Der KR SCARA übernimmt das schnelle Pick‑&‑Place von einzelnen Süßwaren und legt sie in die getrennten Kammern der Verpackung

Bei Pakfish stapelt der KR QUANTEC PA schwere Fisch‑Kartons automatisch und integriert sie zuverlässig in die Palettier‑Anlage

TRICOR verwendet leistungsstarke Knickarmroboter, um schwere Wellpapp‑Sonderverpackungen automatisiert zu falten und im System zuverlässig weiterzuverarbeiten

Vepo Cheese verpackt Käse-Sticks vollautomatisch und hygienisch durch den Einsatz der KR AGILUS Hygienic Machine

Fachliche Beratung für echte Verpackungsherausforderungen

Von der ersten Idee über Machbarkeitsprüfung, Simulation und Umsetzung bis zum Service begleiten wir Sie entlang der gesamten Verpackungskette – praxisnah und zukunftssicher.

Verpackungsrobotik für jede Aufgabe entlang der Verpackungskette

Ob schnelle Pick‑&‑Place‑Schritte, hygienische Anwendungen oder schwere Verpackungseinheiten – KUKA bietet Maschinen und Verpackungstechnik für jeden Schritt in Ihrem Unternehmen. Flexibel kombinierbar, präzise im Prozess und abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen. Das gilt sowohl für leichte als auch für schwere Kartons sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte, die verarbeitet oder verpackt werden.

 

Schnelle und kompakte Verpackungsmaschinen

Cobots und AMR für kollaborative und nahtlose Verpackungsprozesse

Warum Verpackungsprozesse scheitern und wie Sie es besser machen 

Entdecken Sie exklusive Experteninterviews und Praxiseinblicke

Was sind die Vorteile einer automatisierten Verpackung mit KUKA?

  • Hoher Durchsatz dank High-Speed Robotik & Software

    • Optimale Mehrroboter Abstimmung für hohe Taktleistung
    • Schnelle Pick-&-Place-Anwendungen für dynamische Verpackungsprozesse
    • Durchgängige Synchronisation von Förderbändern und Produktfluss
  • Hygienische Lösungen für sensible Bereiche

    • Lebensmitteltaugliche Materialien und Schmierstoffe für produktnahe Anwendungen
    • Breites Roboterportfolio für Bereiche mit strengen Hygieneanforderungen
    • Kompatibel mit Vision ‑ Systemen für saubere und kontrollierte Abläufe
  • Flexibilität für wechselnde Verpackungsanforderungen

    • Lösungen von Kleinteileverpackung bis zu schwerer Transportverpackung
    • Mobile und stationäre Roboter für flexible Prozessketten
    • Schnelle, softwaregestützte Anpassung an neue Packformate oder Produktvarianten
  • Qualitätssicherung & Digitalisierung in jedem Schritt

    • Kamerasysteme und digitale Überwachung zur Lageerkennung und Qualitätskontrolle
    • Simulationstools für Planung, Optimierung und Schulung ohne Anlagenstillstand
    • Intuitive Bedienoberflächen für schnelle Einrichtung und Anpassungen

Verpackungsprozesse in Minuten simulieren

Wählen Sie in der Demosimulation passende Verpackungsroboter und Greifer für zukünftige Systeme.