Scegli la tua località:

Posizione

Robot per il packaging, per un'automazione efficiente di tutta la catena del packaging

I robot per il packaging KUKA consentono di applicare processi di packaging flessibili, sicuri e a prova di futuro, anche con vari cambi di prodotto e requisiti complessi. In combinazione con la robotica mobile e il software intelligente, vengono creati processi efficienti con un'elevata qualità e affidabilità di pianificazione.


Come automatizzare in modo efficiente tutta la catena del packaging?

L’imballaggio automatizzato aumenta la velocità, la stabilità e la qualità di tutto il processo, dall’alimentazione alle applicazioni pick & place fino all’automazione end-of-line in vari settori industriali. I robot per il packaging mantengono costanti i tempi di ciclo, forniscono risultati affidabili e riproducibili e possono essere adattati rapidamente a nuovi prodotti imballati. Sono disponibili come opzione anche versioni igieniche. Con l'interazione di software, robot mobili, sistemi di visione e IA si realizza un moderno processo di packaging end-to-end, che offre affidabilità di pianificazione e un grande supporto alle aziende. I robot collaborativi (cobot) integrano il processo in modo flessibile, anche al di fuori dei sistemi convenzionali, supportando i dipendenti in modo sicuro ed efficiente.

Applicazioni efficaci in uso presso i clienti 

I nostri robot per il packaging sono stati sviluppati per facilitare il lavoro manuale e per operare in modo sostenibile all'interno della produzione. Offrono soluzioni personalizzate, possono essere integrati in modo flessibile con strumenti adeguati e vengono usati per applicazioni come il pick & place, l’assemblaggio di cartoni e la pallettizzazione. Numerosi clienti condividono le loro esperienze: uno sguardo al futuro del packaging robotizzato:

Active8 mostra come il KR AGILUS HM confeziona in modo igienico e veloce fino a 60 panini al minuto

MODU System mostra l'uso del KR DELTA, che preleva con precisione il cucchiaio dosatore e lo integra nel sistema di packaging esistente.

Il KR SCARA si occupa del pick & place rapido di singoli prodotti dolciari, collocandoli negli scomparti separati della confezione.

Alla Pakfish, il KR QUANTEC PA impila automaticamente i pesanti cartoni per il pesce e li integra in modo affidabile nel sistema di pallettizzazione.

TRICOR utilizza robot a braccio articolato ad alte prestazioni per piegare automaticamente pesanti imballaggi speciali in cartone ondulato, garantendo una lavorazione affidabile all'interno del sistema.

Con la KR AGILUS Hygienic Machine, Vepo Cheese confeziona i bastoncini di formaggio in modo completamente automatico e igienico.

Consulenza specialistica per le sfide reali del packaging

Dall'idea iniziale alla verifica di fattibilità, dalla simulazione alla realizzazione, fino all'assistenza, offriamo supporto lungo tutta la catena del packaging, con un approccio pratico e a prova di futuro.

Robotica per il packaging, per qualsiasi attività lungo la catena del packaging

Che si tratti di fasi di pick & place veloci, di applicazioni igieniche o di unità di packaging pesanti, KUKA offre macchine e tecnologie di packaging per ogni fase dell’azienda. Possono essere combinate in modo flessibile, garantiscono processi precisi e sono personalizzabili in base alle esigenze individuali. Questo vale sia per i cartoni leggeri che per quelli pesanti, nonché per un'ampia gamma di prodotti diversi che vengono lavorati o confezionati.

 

Macchine per il packaging veloci e compatte

Cobot e AMR per processi di packaging collaborativi e senza soluzione di continuità

Perché i progetti di packaging falliscono e come migliorarli

Scoprite interviste esclusive agli esperti e approfondimenti pratici

Quali sono i vantaggi del packaging automatizzato con KUKA?

  • Elevata produttività grazie alla robotica e al software ad alta velocità

    • Coordinamento multirobot ottimizzato, per un'elevata performance di ciclo
    • Applicazioni pick & place veloci, per processi di packaging dinamici
    • Sincronizzazione continua dei nastri trasportatori e del flusso di prodotti
  • Soluzioni igieniche per aree sensibili

    • Materiali e lubrificanti per uso alimentare per applicazioni a contatto con i prodotti
    • Ampia gamma di robot per aree con requisiti igienici elevati
    • Compatibile con i sistemi di visione, per processi puliti e controllati
  • Flessibilità per i requisiti di packaging in continua evoluzione

    • Soluzioni che vanno dal packaging di piccole parti al packaging per trasporti pesanti
    • Robot mobili e fissi per catene di processo flessibili
    • Adattamento rapido e supportato da software a nuovi formati di imballaggi o varianti di prodotto
  • Garanzia di qualità e digitalizzazione in ogni fase

    • Sistemi di telecamere e monitoraggio digitale per il rilevamento della posizione e il controllo della qualità
    • Strumenti di simulazione per la pianificazione, l'ottimizzazione e la formazione senza tempi di inattività del sistema
    • Interfacce utente intuitive per funzioni rapide per l’impostazione e la personalizzazione

Simulare i processi di packaging in pochi minuti

Nella simulazione dimostrativa selezionare i robot per il packaging e le pinze più adatte per i sistemi futuri.