Scegli la tua località:

Posizione

Il robot ultracompatto KR AGULUS è sinonimo di potenza e precisione in una forma compatta, ideale per assemblaggi di precisione, imballaggio avanzato di semiconduttori, carico, scarico, collaudo in celle di piccole dimensioni, attività di movimentazione multipla per l'industria dei beni di consumo.

KR AGILUS ultra

Il minirobot combina un’elevata capacità di carico fino a 16 kg con un controllo preciso del movimento e un design compatto: la soluzione ideale per i processi dinamici in ambienti produttivi stretti e tecnicamente impegnativi.


KR AGILUS ultra: potenza e precisione in una forma compatta

Il minirobot KR AGILUS ultra è la risposta alle esigenze della produzione moderna: compatto, potente e flessibile. Grazie all’elevata capacità di carico, all’ingombro ridotto e alla tecnologia di controllo intelligente, consente processi efficienti ed economici in ambienti produttivi ad alta densità di processo, dalle celle per camere sterili alle applicazioni industriali più impegnative.

Grazie alla sua struttura robusta e alla cinematica chiusa, è adatto sia ad ambienti puliti che a quelli più difficili. Resistente agli spruzzi d’acqua e alla pulizia, si integra senza problemi in linee di produzione complesse. L’alimentazione integrata dei fluidi garantisce processi affidabili e un’integrazione semplice.

Grazie alla compatibilità con il sistema operativo iiQKA.OS2 e il controllo KR C5 micro, il KR AGILUS ultra è predisposto per l’IA e apre nuove prospettive per un’automazione orientata al futuro.

Ottimizzato per la movimentazione, il montaggio, l’ispezione e l’imballaggio

  • Montaggio di precisione nella produzione elettronica

    Pick-and-place di piccoli pezzi in processi di montaggio e imballaggio compatti: ideale per la produzione in serie 
  • Advanced Packaging nella produzione di semiconduttori

    Integrazione di più chip in tecnologie di packaging avanzate: per sistemi compatti e ad alte prestazioni
  • Carico e scarico, controllo e collaudo in celle di piccole dimensioni

    Alimentazione del materiale efficiente e garanzia di qualità in ambienti di produzione automatizzati
  • Attività di multimanipolazione per l’industria dei beni di consumo

    Prelievo, smistamento, imballaggio ed etichettatura: ottimizzato per l’alta velocità e la flessibilità.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

0 - 16 Portata in kg

0 - 1103 Raggio d'azione in mm

I vostri vantaggi con KR AGILUS ultra in sintesi


Elevata produttività

  • Ottimizzato per componenti di grandi dimensioni e processi di lavorazione paralleli
  • Riserve di potenza per strumenti e dispositivi complessi
  • Movimenti rapidi degli assi per tempi di ciclo ridotti
  • Elevata rigidità per un posizionamento preciso
  • Design compatto e a basso rischio di collisione

  • Il design sottile riduce le interferenze
  • I cavi interni facilitano l’integrazione
  • Rischio di collisione ridotto al minimo per una progettazione flessibile
  • Messa in servizio rapida grazie a un numero ridotto di regolazioni
  • Elevata flessibilità

  • Installazione a 360° (pavimento, parete, soffitto)
  • Manipolazione contemporanea di pezzi grandi o multipli
  • Elevata sicurezza di progettazione per trasformazioni o ampliamenti
  • Robusto e affidabile

  • Grado di protezione IP67 per ambienti difficili
  • Adatto alle camere sterili di classe ISO 5 come standard
  • Protezione ESD di serie
  • Certificato a livello globale secondo le norme CE, NRTL e CR
  • Sistema di comando intelligente e sicurezza per il futuro

  • Uso intuitivo tramite una moderna interfaccia utente basata sul web
  • Compatibilità multiprotocollo per una perfetta integrazione dell’automazione
  • A prova di futuro grazie alla compatibilità con l’IA e all’espandibilità modulare
  • Personalizzabile individualmente

  • Pacchetti cavi standard o di fascia alta
  • Cavi periferici e opzioni di cavi vuoti
  • Interfacce: moduli I/O aggiuntivi, sistemi bus di campo, sistemi di visione.
  • Blocco di sollevamento e piastra di fissaggio
  • Asse A1 con limite rigido per limiti di movimento sicuri
  • KR AGILUS ultra (6 assi) - dati tecnici

    Robot
    Carico totale nominale
    Max. raggio d'azione
    Ambiente per la versione
    Downloads
    KR 16 R950-3 4ax
    Carico totale nominale
    0 kg
    Max. raggio d'azione
    0 mm
    Ambiente per la versione
    • Carico totale nominale 0 kg
    • Max. raggio d'azione 0 mm
    KR 10 R1100-3
    Carico totale nominale
    10 kg
    Max. raggio d'azione
    1101 mm
    Ambiente per la versione
    Standard
    • Carico totale nominale 10 kg
    • Max. raggio d'azione 1101 mm
    • Modello Standard
    • Ambiente per la versione Standard
    • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
    KR 13 R900-3
    Carico totale nominale
    13 kg
    Max. raggio d'azione
    901 mm
    Ambiente per la versione
    Standard
    • Carico totale nominale 13 kg
    • Max. raggio d'azione 901 mm
    • Modello Standard
    • Ambiente per la versione Standard
    • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
    KR 16 R1100-3
    Carico totale nominale
    16 kg
    Max. raggio d'azione
    1103 mm
    Ambiente per la versione
    Standard
    • Carico totale nominale 16 kg
    • Max. raggio d'azione 1103 mm
    • Modello Standard
    • Ambiente per la versione Standard
    • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
    %x di %y robot visibili