Alegeți locația:

Locație

KR AGILUS ultra

Robotul mic combină o capacitate portantă mare, de până la 16 kg cu ghidare precisă a mișcării și un design compact – soluția ideală pentru procese dinamice în medii de producție înguste și solicitante din punct de vedere tehnic.


KR AGILUS ultra – forță și precizie în formă compactă

Robotul mic KR AGILUS ultra este răspunsul la cerințele producției moderne: compact, puternic și flexibil. Având capacitate portantă ridicată, amprentă mică și tehnologie inteligentă de comandă, acesta permite procese eficiente și rentabile în medii de producție cu densitate mare a proceselor - de la celule pentru spații igienice până la aplicații industriale solicitante.

Datorită structurii robuste și lanțului cinematic închis, este potrivit atât pentru medii curate, cât și pentru medii dure. Rezistent la stropi de apă și curățare, se integrează fără efort în linii de producție complexe. Alimentarea internă a mediilor asigură procese sigure și integrare ușoară.

Datorită compatibilității cu sistemul de operare iiQKA.OS2 și modulul de comandă KR C5 micro, KR AGILUS ultra estecompatibil cu IA și deschide noi perspective de automatizare orientată spre viitor.

Optimizat pentru manipulare, montare, inspecție și ambalare

  • Montarea de precizie în producția de componente electronice

    Preluarea și plasarea pieselor mici în procese compacte de asamblare și ambalare – ideal pentru producția de serie 
  • Ambalare avansată în producția de semiconductori

    Integrarea mai multor cipuri în tehnologii avansate de ambalare – pentru sisteme de înaltă performanță și compacte
  • Încărcare și descărcare, verificare și testare în celule mici

    Alimentarea eficientă cu materiale și asigurarea calității în medii de producție automatizate
  • Sarcini de manipulare multiplă pentru industria produselor de consum

    Prindere, sortare, ambalare și etichetare – optimizat pentru viteză mare și flexibilitate.

Request a quote or get more technical details for KR AGILUS ultra

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

0 - 16 Sarcină utilă [kg]

0 - 1103 Rază de acțiune [mm]

Prezentare generală a avantajelor dvs. cu KR AGILUS ultra


Productivitate mare

  • Optimizat pentru componente mari și procese de prelucrare paralele
  • Rezerve de putere pentru instrumente și dispozitive complexe
  • Mișcări rapide ale axelor pentru durate scurte de ciclu
  • Rigiditate ridicată pentru poziționare precisă
  • Design compact și fără coliziuni

  • Structura subțire reduce interferențele
  • Cablurile interioare facilitează integrarea
  • Risc minim de coliziune pentru proiectare flexibilă
  • Punerea rapidă în funcțiune prin mai puține ajustări
  • Flexibilitate ridicată

  • Instalare în unghi complet (podea, perete, plafon)
  • Manipularea simultană a pieselor mari sau multiple
  • Siguranță ridicată a proiectării în cazul transformărilor sau extinderilor
  • Robust și fiabil

  • Clasă de protecție IP67 pentru medii dure
  • Adecvat standard pentru cameră sterilă clasa ISO 5
  • Protecție ESD standard
  • Certificat global conform CE, NRTL și CR
  • Modul inteligent de comandă și siguranță pentru viitor

  • Operare intuitivă prin intermediul interfeței moderne, bazate pe web
  • Compatibilitate cu protocoale multiple pentru integrarea fără probleme în automatizare
  • De viitor datorită compatibilității IA și extensibilității modulare
  • Ajustabil individual

  • Pachete de cabluri standard sau high-end
  • Cabluri periferice și opțiuni de cabluri goale
  • Interfețe: Module I/O suplimentare, sisteme Fieldbus, sisteme Vision.
  • Bloc de înălțare și placă de fixare
  • Axa A1 cu limită dură pentru limite de mișcare sigure
  • KR AGILUS ultra (6 axe) - date tehnice

    Roboți
    Sarcină totală
    Rază de acțiune maximă [mm]
    Versiunea mediului
    Descărcări
    KR 16 R950-3 4ax
    Sarcină totală
    0 kg
    Rază de acțiune maximă [mm]
    0 mm
    Versiunea mediului
    Descărcări
    • Sarcină totală 0 kg
    • Rază de acțiune maximă [mm] 0 mm
    KR 10 R1100-3
    Sarcină totală
    10 kg
    Rază de acțiune maximă [mm]
    1101 mm
    Versiunea mediului
    Standard
    Descărcări
    • Sarcină totală 10 kg
    • Rază de acțiune maximă [mm] 1101 mm
    • Tipul construcției Standard
    • Versiunea mediului Standard
    • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
    KR 13 R900-3
    Sarcină totală
    13 kg
    Rază de acțiune maximă [mm]
    901 mm
    Versiunea mediului
    Standard
    Descărcări
    • Sarcină totală 13 kg
    • Rază de acțiune maximă [mm] 901 mm
    • Tipul construcției Standard
    • Versiunea mediului Standard
    • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
    KR 16 R1100-3
    Sarcină totală
    16 kg
    Rază de acțiune maximă [mm]
    1103 mm
    Versiunea mediului
    Standard
    Descărcări
    • Sarcină totală 16 kg
    • Rază de acțiune maximă [mm] 1103 mm
    • Tipul construcției Standard
    • Versiunea mediului Standard
    • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
    %x din %y roboți vizibili