Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR AGILUS ultra

A kisrobotot nagy, akár 16 kg teherbírással, precíz mozgásvezetéssel és kompakt kialakítással kombináljuk – ez az ideális megoldás a dinamikus folyamatokhoz szűk, technikailag igényes gyártási környezetben.


KR AGILUS ultra – Erő és pontosság kompakt formában

A KR AGILUS ultra kisrobot a modern gyártás követelményeire adott válasz: kompakt, nagy teljesítményű és rugalmas. Nagy teherbírású, kis lábnyomú és intelligens vezérlési technológiával hatékony és gazdaságos folyamatokat tesz lehetővé a nagy folyamatsűrűségű termelési környezetekben – a tisztatér-celláktól az igényes ipari alkalmazásokig.

Robusztus felépítésének és zárt kinematikájának köszönhetően egyaránt alkalmas a tiszta és a durva környezetekhez. Fröccsenő víznek és tisztításnak ellenálló, könnyedén integrálódik komplex gyártósorokba. A belső közegvezetés biztonságos folyamatokat és egyszerű integrációt biztosít.

Az iiQKA.OS2 operációs rendszerrel és a KR C5 micro vezérléssel való kompatibilitásának köszönhetően a KR AGILUS ultra mesterséges intelligenciával kompatibilis, és új perspektívákat nyit a jövőorientált automatizálás számára.

Optimalizált mozgatás, szerelés, ellenőrzés és csomagolás

  • Precíziós szerelés az elektronikai gyártásban

    Pick-and-place kis alkatrészek kompakt szerelési és csomagolási folyamatokban – ideális a sorozatgyártáshoz 
  • Fejlett csomagolás a félvezető gyártásban

    Több chip integrálása a fejlett csomagolási technológiákba – nagy teljesítményű és kompakt rendszerekhez
  • Kis cellák be- és kirakodása, ellenőrzése és tesztelése

    Hatékony anyagadagolás és minőségbiztosítás automatizált gyártási környezetben
  • Multi-kezelési feladatok a fogyasztási cikkek ágazatában

    Megfogás, válogatás, csomagolás és címkézés – nagy sebességre és rugalmasságra optimalizálva.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR AGILUS ultra

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

0 - 16 Teherbírás kg-ban

0 - 1103 Hatótávolság mm-ben

A KR AGILUS ultra előnyeinek áttekintése


Magas termelékenység

  • Nagy alkatrészekhez és párhuzamos megmunkálási folyamatokhoz optimalizálva
  • Teljesítménytartalékok komplex eszközökhöz és berendezésekhez
  • Gyors tengelymozgások a rövid ciklusidőkért
  • Nagy merevség a pontos pozicionáláshoz
  • Kompakt és ütközésmentes kialakítás

  • A karcsú kialakítás csökkenti az interferenciákat
  • A belső kábelek megkönnyítik az integrációt
  • Minimális ütközési kockázat a rugalmas tervezéshez
  • Gyors üzembe helyezés kevesebb kiigazítással
  • Magas fokú rugalmasság

  • Teljes szög telepítés (padló, fal, mennyezet)
  • Nagy munkadarabok vagy több munkadarab egyidejű kezelése
  • Nagy tervezési biztonság átépítések vagy bővítések esetén
  • Robusztus és megbízható

  • IP67 védelmi osztály durva környezetekhez
  • Alapértelmezés szerint alkalmas az ISO 5 osztályú tisztatér számára
  • ESD-védelem alapkivitelben
  • Globálisan CE, NRTL és CR tanúsítvánnyal
  • Intelligens vezérlés és jövőbiztonság

  • Intuitív kezelés egy modern, web-alapú UI-n keresztül
  • Multi-protocol kompatibilitás a zökkenőmentes automatizálási integrációhoz
  • Jövőképes az AI-kompatibilitásnak és a moduláris bővíthetőségnek köszönhetően
  • Egyedileg testreszabható

  • Standard vagy high-end kábelcsomagok
  • Perifériás kábel- és üres kábelopciók
  • Portok: Kiegészítő I/O-modulok, terepibusz-rendszerek, Vision rendszerek.
  • Magassági blokk és rögzítőlemez
  • A1 tengely kemény határértékkel a biztonságos mozgáshatárok számára
  • KR AGILUS ultra (6 tengelyek) - műszaki adatok

    Robotok
    Névleges összterhelés
    Max. hatótávolság
    Verzió a környezet függvényében
    Letöltések
    KR 16 R950-3 4ax
    Névleges összterhelés
    0 kg
    Max. hatótávolság
    0 mm
    Verzió a környezet függvényében
    Letöltések
    • Névleges összterhelés 0 kg
    • Max. hatótávolság 0 mm
    KR 10 R1100-3
    Névleges összterhelés
    10 kg
    Max. hatótávolság
    1101 mm
    Verzió a környezet függvényében
    Szabványos
    Letöltések
    • Névleges összterhelés 10 kg
    • Max. hatótávolság 1101 mm
    • Építési mód Szabványos
    • Verzió a környezet függvényében Szabványos
    • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
    KR 13 R900-3
    Névleges összterhelés
    13 kg
    Max. hatótávolság
    901 mm
    Verzió a környezet függvényében
    Szabványos
    Letöltések
    • Névleges összterhelés 13 kg
    • Max. hatótávolság 901 mm
    • Építési mód Szabványos
    • Verzió a környezet függvényében Szabványos
    • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
    KR 16 R1100-3
    Névleges összterhelés
    16 kg
    Max. hatótávolság
    1103 mm
    Verzió a környezet függvényében
    Szabványos
    Letöltések
    • Névleges összterhelés 16 kg
    • Max. hatótávolság 1103 mm
    • Építési mód Szabványos
    • Verzió a környezet függvényében Szabványos
    • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
    %x a %y robotokból látható