选择您所在的地点:

位置

KR AGILUS ultra

这款小型机器人将高达 16 公斤的负载能力、精密的运动控制与紧凑的设计融为一体 – 是应对狭窄、技术严苛的生产环境中动态流程的理想解决方案。


KR AGILUS ultra – 紧凑身形,力量与精准的完美融合

KR AGILUS ultra 小型机器人是对现代制造需求的完美回应:紧凑、强劲且灵活。凭借高负载能力、极小的占地面积以及智能控制技术,它能够在高过程密度的生产环境中实现高效且经济的生产流程 – 从洁净室单元到严苛的工业应用场景。

得益于坚固的结构设计和封闭式运动系统,它同样适用于洁净环境与恶劣环境。耐喷淋、抗清洗,它能毫不费力地融入复杂的制造产线。内置的介质导引系统确保了过程的安全可靠以及集成的简便性。

得益于与 iiQKA.OS2 操作系统及 KR C5 micro 控制器的完美兼容,KR AGILUS ultra 具备 AI 就绪能力,为面向未来的自动化开辟了全新可能。

专为搬运、装配、检测及包装环节而优化

  • 电子制造领域的精密装配

    在紧凑的装配与包装流程中进行小型零部件的拾放作业 – 批量生产的理想之选 
  • 半导体制造中的先进封装

    集成多颗芯片于先进封装技术之中 – 实现高性能与紧凑系统
  • 小型单元内的装卸、检测与测试

    自动化生产环境中的高效物料输送与质量保证
  • 消费品行业的多品类搬运任务

    抓取、分拣、包装及贴标 – 专为高速度与高灵活性而优化

报价需求或了解更多KR AGILUS ultra的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

10 - 16 有效载荷

901 - 1103 可达距离

KR AGILUS ultra 优势一览


高生产效率

  • 专为大型工件与并行加工流程优化
  • 为复杂工具和夹具预留性能余量
  • 快速轴运动实现短周期时间
  • 高刚性确保精确定位
  • 紧凑且低碰撞风险的设计

  • 纤薄机身设计有效减少干涉
  • 内置线缆便于集成
  • 碰撞风险最小化,实现灵活规划
  • 减少适配环节,调试更快捷
  • 高灵活性

  • 支持全角度安装(地面、墙壁、天花板)
  • 可同时搬运大型或多个工件
  • 改造或扩展时具备高规划可靠性
  • 坚固耐用且可靠

  • IP67 防护等级,从容应对恶劣环境
  • 标准配置即满足 ISO 5 级洁净室要求
  • 标配 ESD 静电防护
  • 通过 CE、NRTL 及 CR 全球认证
  • 智能控制与未来安全性

  • 通过现代化网页式用户界面实现直观操作
  • 多协议兼容性,实现无缝自动化集成
  • 具备 AI 兼容性及模块化扩展性,前瞻未来
  • 支持个性化定制

  • 标准或高端线缆包
  • 外围线缆与空线缆选项
  • 接口:附加 I/O 模块、现场总线系统、视觉系统。
  • 加高块与固定板
  • A1 轴配备硬限位,确保运动边界安全
  • KR AGILUS ultra 加入标题

    机器人
    总负荷
    最远可达距离
    执行环境
    下载
    KR 10 R1100-3
    总负荷
    10 公斤
    最远可达距离
    1101 毫米
    执行环境
    标准型
    下载
    • 总负荷 10 公斤
    • 最远可达距离 1101 毫米
    • 结构类型 标准
    • 执行环境 标准型
    • 安装位置 天花板, 地面, 墙壁, 夹角
    KR 13 R900-3
    总负荷
    13 公斤
    最远可达距离
    901 毫米
    执行环境
    标准型
    下载
    • 总负荷 13 公斤
    • 最远可达距离 901 毫米
    • 结构类型 标准
    • 执行环境 标准型
    • 安装位置 天花板, 地面, 墙壁, 夹角
    KR 16 R1100-3
    总负荷
    16 公斤
    最远可达距离
    1103 毫米
    执行环境
    标准型
    下载
    • 总负荷 16 公斤
    • 最远可达距离 1103 毫米
    • 结构类型 标准
    • 执行环境 标准型
    • 安装位置 天花板, 地面, 墙壁, 夹角
    %x 个机器人共 %y 个可见