Escolha a sua localização:

Localização

KR AGILUS ultra

O robô de pequeno porte combina uma alta capacidade de carga de até 16 kg com uma condução de movimentos precisa e um design compacto – a solução ideal para processos dinâmicos em ambientes de produção apertados e tecnicamente exigentes.


KR AGILUS ultra – Força e precisão em forma compacta

O robô de pequeno porte KR AGILUS ultra é a resposta aos requisitos da fabricação moderna: compacto, potente e flexível. Com alta capacidade de carga, pequeno footprint e tecnologia de comando inteligente, ele permite processos eficientes e econômicos em ambientes de produção com alta densidade de processo – de células de sala limpa até aplicações industriais exigentes.

Graças ao design robusto e à cinemática fechada, ele é igualmente apropriado para ambientes limpos e inóspitos. Resistente a respingos de água e limpeza, ele se integra sem problemas em linhas de fabricação complexas. A alimentação de consumíveis interna proporciona processos seguros e integração simples.

Graças à compatibilidade com o sistema operacional iiQKA.OS2 e a unidade de comando KR C5 micro, o KR AGILUS ultra AI-ready (pronto para IA) abre novas perspectivas para a automação orientada ao futuro.

Otimizado para manuseio, montagem, inspeção e embalagem

  • Montagem de precisão na fabricação eletrônica

    Pick-and-Place de peças pequenas em processos de montagem e embalagem compactos – ideal para a produção em série 
  • Advanced Packaging na fabricação de semicondutores

    Integração de vários chips em tecnologias de embalagem altamente avançadas – para alto desempenho e sistemas compactos
  • Carga e descarga, verificação e teste em células pequenas

    Alimentação eficiente de material e garantia da qualidade em ambientes de fabricação automatizados
  • Tarefas multimanuseio para a indústria de bens de consumo

    Pegar, classificar, embalar e etiquetar – otimizado para alta velocidade e flexibilidade.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR AGILUS ultra

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

0 - 16 Capacidade de carga em kg

0 - 1103 Raio de alcance em mm

Visão geral das suas vantagens com o KR AGILUS ultra


Alta produtividade

  • Otimizado para componentes grandes e processos de usinagem paralelos
  • Reservas de energia para ferramentas e dispositivos complexos
  • Movimentos rápidos do eixo para tempos de ciclo curtos
  • Alta rigidez para posicionamento preciso
  • Design compacto e resistente a colisões

  • Design esguio reduz interferências
  • Cabos internos facilitam a integração
  • Risco de colisão minimizado para planejamento flexível
  • Rápida colocação em funcionamento através de menos adaptações
  • Alta flexibilidade

  • Instalação de ângulo completo (piso, parede, teto)
  • Manuseio de peças grandes ou várias ao mesmo tempo
  • Alta segurança de planejamento em modificações ou expansões
  • Robusto e confiável

  • Grau de proteção IP67 para ambientes inóspitos
  • Por padrão, apropriado para sala limpa classe ISO 5
  • Proteção ESD de série
  • Certificação global conforme CE, NRTL e CR
  • Unidade de comando inteligente & segurança para o futuro

  • Operação intuitiva através de uma UI moderna baseada na web
  • Compatibilidade multiprotocolo para integração perfeita da automação
  • Sustentável graças à compatibilidade de IA e expansibilidade modular
  • Adaptável individualmente

  • Pacotes de cabos padrão ou high-end
  • Cabos periféricos & opções de cabos vazias
  • Interfaces: Módulos I/O adicionais, sistemas de bus de campo, sistemas Vision.
  • Bloco de elevação & placa de fixação
  • Eixo A1 com hard limit para limites de movimento seguros
  • KR AGILUS ultra (6 eixos) - dados técnicos

    Robôs
    Carga total nominal
    Alcance máx.
    Versão ambiente
    Downloads
    KR 16 R950-3 4ax
    Carga total nominal
    0 kg
    Alcance máx.
    0 mm
    Versão ambiente
    • Carga total nominal 0 kg
    • Alcance máx. 0 mm
    KR 10 R1100-3
    Carga total nominal
    10 kg
    Alcance máx.
    1101 mm
    Versão ambiente
    Padrão
    • Carga total nominal 10 kg
    • Alcance máx. 1101 mm
    • Forma de construção Padrão
    • Versão ambiente Padrão
    • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
    KR 13 R900-3
    Carga total nominal
    13 kg
    Alcance máx.
    901 mm
    Versão ambiente
    Padrão
    • Carga total nominal 13 kg
    • Alcance máx. 901 mm
    • Forma de construção Padrão
    • Versão ambiente Padrão
    • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
    KR 16 R1100-3
    Carga total nominal
    16 kg
    Alcance máx.
    1103 mm
    Versão ambiente
    Padrão
    • Carga total nominal 16 kg
    • Alcance máx. 1103 mm
    • Forma de construção Padrão
    • Versão ambiente Padrão
    • Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
    %x de %y robôs visíveis