Konumunuzu seçin:

Konum

KR AGILUS ultra

Bu küçük robot, 16 kg'a kadar yüksek yük taşıma kapasitesini hassas hareket kontrolü ve kompakt tasarımla birleştirerek dar ve teknik açıdan zorlu üretim ortamlarındaki dinamik süreçler için ideal bir çözüm sunuyor.


KR AGILUS ultra – Kompakt formda güç ve hassasiyet

KR AGILUS ultra küçük robot, modern üretimin gereksinimlerine cevap veriyor: kompakt, güçlü ve esnek. Yüksek yük kapasitesi, küçük boyutu ve akıllı kontrol teknolojisiyle, temiz oda hücrelerinden zorlu endüstriyel uygulamalara kadar yüksek proses yoğunluğuna sahip üretim ortamlarında verimli ve ekonomik süreçler sağlar.

Sağlam yapısı ve kapalı kinematik yapısı sayesinde hem temiz hem de zorlu ortamlara uygundur. Su sıçramalarına karşı dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapısıyla karmaşık üretim hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Dahili medya yönlendirmesi, güvenli süreçler ve kolay entegrasyon sağlar.

 iiQKA.OS2 işletim sistemi ve KR C5 micro kumanda ile uyumluluğu sayesinde KR AGILUS ultra AI-ready, geleceğe yönelik otomasyon için yeni perspektifler sunuyor.

Taşıma, montaj, denetim ve paketleme için optimize edilmiştir.

  • Elektronik üretiminde hassas montaj

    Kompakt montaj ve paketleme süreçlerinde küçük parçaların yerleştirme ve alma işlemi – seri üretim için idealdir. 
  • Yarı İletken Üretimde Gelişmiş Paketleme

    Gelişmiş paketleme teknolojilerinde birden fazla çipin entegrasyonu – yüksek performanslı ve kompakt sistemler için
  • Küçük hücrelerde yükleme ve boşaltma, kontrol ve test işlemleri

    Otomatik üretim ortamlarında verimli malzeme beslemesi ve kalite güvencesi
  • Tüketim malları sektöründe çoklu taşıma görevleri

    Kavrama, sıralama, paketleme ve etiketleme – yüksek hız ve esneklik için optimize edilmiştir.

KR AGILUS ultra için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

0 - 16 kg cinsinden taşıma kapasitesi

0 - 1103 mm cinsinden erişim mesafesi

KR AGILUS ultra ile elde edeceğiniz avantajlara genel bakış


Yüksek üretkenlik

  • Büyük parçalar ve paralel işleme süreçleri için optimize edilmiştir.
  • Karmaşık aletler ve cihazlar için güç rezervleri
  • Kısa çevrim süreleri için hızlı aks hareketleri
  • Hassas konumlandırma için yüksek rijitlik
  • Kompakt ve düşük çarpışma riskli tasarım

  • İnce tasarım, paraziti azaltır.
  • Dahili kablolar entegrasyonu kolaylaştırır.
  • Esnek planlama için çarpışma riskini en aza indirir.
  • Daha az ayarlama gerektirdiği için hızlı devreye alma
  • Yüksek esneklik

  • Tam açılı montaj (zemin, duvar, tavan)
  • Aynı anda büyük veya birden fazla iş parçasının işlenmesi
  • Dönüşümler veya genişletmeler için yüksek planlama kesinliği
  • Sağlam ve güvenilir

  • Zorlu ortamlar için IP67 koruma sınıfı
  • ISO Sınıf 5 temiz odalar için standart olarak uygundur
  • ESD koruması standart olarak sunulur
  • CE, NRTL ve CR standartlarına göre dünya çapında sertifikalıdır.
  • Akıllı kontrol ve geleceğe hazırlık

  • Modern, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla sezgisel kullanım.
  • Sorunsuz otomasyon entegrasyonu için çoklu protokol uyumluluğu.
  • Yapay zeka uyumluluğu ve modüler genişletilebilirlik sayesinde geleceğe hazır.
  • Özelleştirilebilir

  • Standart veya üst düzey kablo paketleri
  • Çevresel kablolar ve boş kablo seçenekleri
  • Arabirimler: Ek giriş/çıkış modülleri, fieldbus sistemleri, görüntüleme sistemleri.
  • Kaldırma bloğu ve sabitleme plakası
  • Güvenli hareket sınırları için sert limitli A1 aksı
  • KR AGILUS ultra (6 eksenler) - teknik veriler

    Robotlar
    Nominal toplam yük
    Maks. erişim mesafesi
    Ortam modeli
    Yüklemeler
    KR 16 R950-3 4ax
    Nominal toplam yük
    0 kg
    Maks. erişim mesafesi
    0 mm
    Ortam modeli
    Yüklemeler
    • Nominal toplam yük 0 kg
    • Maks. erişim mesafesi 0 mm
    KR 10 R1100-3
    Nominal toplam yük
    10 kg
    Maks. erişim mesafesi
    1101 mm
    Ortam modeli
    Standard
    Yüklemeler
    • Nominal toplam yük 10 kg
    • Maks. erişim mesafesi 1101 mm
    • Yapı şekli Standard
    • Ortam modeli Standard
    • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
    KR 13 R900-3
    Nominal toplam yük
    13 kg
    Maks. erişim mesafesi
    901 mm
    Ortam modeli
    Standard
    Yüklemeler
    • Nominal toplam yük 13 kg
    • Maks. erişim mesafesi 901 mm
    • Yapı şekli Standard
    • Ortam modeli Standard
    • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
    KR 16 R1100-3
    Nominal toplam yük
    16 kg
    Maks. erişim mesafesi
    1103 mm
    Ortam modeli
    Standard
    Yüklemeler
    • Nominal toplam yük 16 kg
    • Maks. erişim mesafesi 1103 mm
    • Yapı şekli Standard
    • Ortam modeli Standard
    • Bağlantı konumu/konumları Açı, Duvar, Tavan, Zemin
    %x / %y robot görünür