Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR AGILUS ultra

Rô-bốt nhỏ gọn này kết hợp khả năng tải trọng cao lên đến 16 kg với khả năng điều khiển chuyển động chính xác và thiết kế nhỏ gọn – là giải pháp lý tưởng cho các quy trình năng động trong môi trường sản xuất chật hẹp và đòi hỏi kỹ thuật cao.


KR AGILUS ultra – Sức mạnh và độ chính xác trong một thiết kế nhỏ gọn

Rô-bốt cỡ nhỏ KR AGILUS ultra là giải pháp đáp ứng các yêu cầu của ngành sản xuất hiện đại: nhỏ gọn, hiệu suất cao và linh hoạt. Với khả năng chịu tải cao, kích thước nhỏ gọn và công nghệ điều khiển thông minh, thiết bị này cho phép thực hiện các quy trình hiệu quả và tiết kiệm trong môi trường sản xuất có mật độ quy trình cao – từ các buồng sạch đến các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe.

Nhờ kết cấu chắc chắn và hệ thống chuyển động khép kín, nó phù hợp cho cả môi trường sạch sẽ và khắc nghiệt. Với khả năng chống nước bắn và dễ vệ sinh, sản phẩm này tích hợp dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất phức tạp. Việc định tuyến phương tiện nội bộ đảm bảo các quy trình an toàn và tích hợp dễ dàng.

Nhờ khả năng tương thích với hệ điều hành iiQKA.OS2 và bộ điều khiển KR C5 micro, KR AGILUS ultra AI-ready mở ra những triển vọng mới cho tự động hóa hướng tới tương lai.

Được tối ưu hóa cho việc xử lý, lắp ráp, kiểm tra và đóng gói

  • Lắp ráp chính xác trong sản xuất điện tử

    Gắp và đặt các chi tiết nhỏ trong quy trình lắp ráp và đóng gói nhỏ gọn – lý tưởng cho việc sản xuất hàng loạt 
  • Công nghệ đóng gói tiên tiến trong sản xuất chất bán dẫn

    Tích hợp nhiều chip trong các công nghệ đóng gói tiên tiến – nhằm đạt hiệu năng cao và hệ thống nhỏ gọn
  • Cấp và dỡ phôi, kiểm tra và thử nghiệm trong các ô nhỏ

    Cung cấp nguyên liệu hiệu quả và đảm bảo chất lượng trong môi trường sản xuất tự động hóa
  • Các tác vụ xử lý đa dạng cho ngành hàng tiêu dùng

    Kẹp, phân loại, đóng gói và dán nhãn – được tối ưu hóa cho tốc độ cao và tính linh hoạt.

Request a quote or get more technical details for KR AGILUS ultra

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

10 - 16 Tải trọng theo kg

901 - 1103 Phạm vi theo mm

Tổng quan các lợi ích của bạn với KR AGILUS ultra


Năng suất cao

  • Được tối ưu hóa cho các chi tiết lớn và quy trình gia công song song
  • Nguồn năng lượng dự trữ cho các công cụ và thiết bị phức tạp
  • Chuyển động trục nhanh cho thời gian chu kỳ ngắn
  • Độ cứng vững cao cho định vị chính xác
  • Thiết kế nhỏ gọn và giảm thiểu va chạm

  • Thiết kế mỏng giúp giảm nhiễu
  • Các dây cáp bên trong tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp
  • Giảm thiểu rủi ro va chạm cho việc lập kế hoạch linh hoạt
  • Đưa vào vận hành nhanh chóng nhờ giảm thiểu các điều chỉnh
  • Tính linh hoạt cao

  • Lắp đặt đa góc (sàn, tường, trần)
  • Xử lý các chi tiết lớn hoặc nhiều chi tiết cùng lúc
  • Độ chắc chắn cao trong việc lập kế hoạch chuyển đổi hoặc mở rộng
  • Bền bỉ và đáng tin cậy

  • Cấp bảo vệ IP67 cho môi trường khắc nghiệt
  • Phù hợp với phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO Class 5
  • Bảo vệ ESD được trang bị tiêu chuẩn
  • Được chứng nhận toàn cầu theo CE, NRTL và CR
  • Điều khiển thông minh & khả năng đảm bảo tương lai

  • Vận hành trực quan thông qua giao diện người dùng hiện đại, dựa trên web
  • Khả năng tương thích đa giao thức cho tích hợp tự động hóa liền mạch
  • Sẵn sàng cho tương lai nhờ khả năng tương thích AI và khả năng mở rộng theo mô-đun
  • Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu

  • Gói cáp tiêu chuẩn hoặc cao cấp
  • Cáp ngoại vi & tùy chọn cáp trống
  • Giao diện: Các mô-đun I/O bổ sung, hệ thống fieldbus và hệ thống thị giác máy.
  • Khối nâng cao & tấm cố định
  • Trục A1 với giới hạn cứng để đảm bảo các giới hạn chuyển động an toàn
  • KR AGILUS ultra (6 trục) - dữ liệu kỹ thuật

    Robot
    Tổng tải định mức
    Phạm vi tối đa
    Môi trường thực thi
    Tải xuống
    KR 10 R1100-3
    Tổng tải định mức
    10 kg
    Phạm vi tối đa
    1101 mm
    Môi trường thực thi
    Tiêu chuẩn
    Tải xuống
    • Tổng tải định mức 10 kg
    • Phạm vi tối đa 1101 mm
    • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
    • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
    • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
    KR 13 R900-3
    Tổng tải định mức
    13 kg
    Phạm vi tối đa
    901 mm
    Môi trường thực thi
    Tiêu chuẩn
    Tải xuống
    • Tổng tải định mức 13 kg
    • Phạm vi tối đa 901 mm
    • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
    • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
    • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
    KR 16 R1100-3
    Tổng tải định mức
    16 kg
    Phạm vi tối đa
    1103 mm
    Môi trường thực thi
    Tiêu chuẩn
    Tải xuống
    • Tổng tải định mức 16 kg
    • Phạm vi tối đa 1103 mm
    • Loại thiết kế Tiêu chuẩn
    • Môi trường thực thi Tiêu chuẩn
    • (Các) vị trí gắn Góc, Sàn, Trần, Tường
    %x trong số %y robot hiển thị