Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR AGILUS ultra

Der Kleinroboter kombiniert eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 16 kg mit präziser Bewegungsführung und einem kompakten Design – die ideale Lösung für dynamische Prozesse in engen, technisch anspruchsvollen Produktionsumgebungen.


KR AGILUS ultra – Kraft und Präzision in kompakter Form

Der Kleinroboter KR AGILUS ultra ist die Antwort auf die Anforderungen moderner Fertigung: kompakt, leistungsstark und flexibel. Mit hoher Traglast, kleinem Footprint und intelligenter Steuerungstechnologie ermöglicht er effiziente und wirtschaftliche Prozesse in Produktionsumgebungen mit hoher Prozessdichte – von Reinraumzellen bis zu anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Dank robuster Bauweise und geschlossener Kinematik ist er gleichermaßen für saubere wie raue Umgebungen geeignet. Spritzwasser- und reinigungsbeständig, integriert er sich mühelos in komplexe Fertigungslinien. Innenliegende Medienführung sorgt für sichere Prozesse und einfache Integration.

Dank der Kompatibilität mit dem Betriebssystem iiQKA.OS2 und der Steuerung KR C5 micro ist der KR AGILUS ultra AI-ready und eröffnet neue Perspektiven für zukunftsorientierte Automatisierung.

Optimiert für Handling, Montage, Inspektion und Verpackung

  • Präzisionsmontage in der Elektronikfertigung

    Pick-and-Place kleiner Teile in kompakten Montage- und Verpackungsprozessen – ideal für die Serienfertigung 
  • Advanced Packaging in der Halbleiterfertigung

    Integration mehrerer Chips in hochentwickelten Packaging-Technologien – für hohe Leistung und kompakte Systeme
  • Be- und Entladen, Prüfen und Testen in kleinen Zellen

    Effiziente Materialzuführung und Qualitätssicherung in automatisierten Fertigungsumgebungen
  • Multi-Handling-Aufgaben für Konsumgüterindustrie

    Greifen, Sortieren, Verpacken und Etikettieren – optimiert für hohe Geschwindigkeit und Flexibilität.

Angebot für KR AGILUS ultra anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

10 - 16 Traglast in kg

901 - 1103 Reichweite in mm

Ihre Vorteile mit KR AGILUS ultra im Überblick


Hohe Produktivität

  • Optimiert für große Bauteile und parallele Bearbeitungsprozesse
  • Leistungsreserven für komplexe Tools und Vorrichtungen
  • Schnelle Achsbewegungen für kurze Zykluszeiten
  • Hohe Steifigkeit für präzises Positionieren
  • Kompaktes und kollisionsarmes Design

  • Schlanke Bauweise reduziert Interferenzen
  • Innenliegende Kabel erleichtern die Integration
  • Minimiertes Kollisionsrisiko für flexible Planung
  • Schnelle Inbetriebnahme durch weniger Anpassungen
  • Hohe Flexibilität

  • Vollwinkel-Installation (Boden, Wand, Decke)
  • Handhabung großer oder mehrerer Werkstücke gleichzeitig
  • Hohe Planungssicherheit bei Umbauten oder Erweiterungen
  • Robust und zuverlässig

  • IP67-Schutzklasse für raue Umgebungen
  • Standardmäßig für Reinraum ISO-Klasse 5 geeignet
  • ESD-Schutz serienmäßig
  • Global zertifiziert nach CE, NRTL und CR
  • Intelligente Steuerung & Zukunftssicherheit

  • Intuitive Bedienung über ein modernes, web-basiertes UI
  • Multi-Protokoll-Kompatibilität für nahtlose Automationsintegration
  • Zukunftsfähig dank KI-Kompatibilität und modularer Erweiterbarkeit
  • Individuell anpassbar

  • Standard- oder High-End-Kabelpakete
  • Peripheriekabel & leere Kabeloptionen
  • Schnittstellen: Zusätzliche I/O-Module, Feldbus-Systeme, Vision-Systeme.
  • Höherlegungsblock & Fixierplatte
  • A1-Achse mit Hard-Limit für sichere Bewegungsgrenzen
  • KR AGILUS ultra (6 Achsen) - technische Daten

    Roboter
    Nenn-Gesamtlast
    Max. Reichweite
    Ausführung Umgebung
    Downloads
    KR 10 R1100-3
    Nenn-Gesamtlast
    10 kg
    Max. Reichweite
    1101 mm
    Ausführung Umgebung
    Standard
    • Nenn-Gesamtlast 10 kg
    • Max. Reichweite 1101 mm
    • Bauform Standard
    • Ausführung Umgebung Standard
    • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
    KR 13 R900-3
    Nenn-Gesamtlast
    13 kg
    Max. Reichweite
    901 mm
    Ausführung Umgebung
    Standard
    • Nenn-Gesamtlast 13 kg
    • Max. Reichweite 901 mm
    • Bauform Standard
    • Ausführung Umgebung Standard
    • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
    KR 16 R1100-3
    Nenn-Gesamtlast
    16 kg
    Max. Reichweite
    1103 mm
    Ausführung Umgebung
    Standard
    • Nenn-Gesamtlast 16 kg
    • Max. Reichweite 1103 mm
    • Bauform Standard
    • Ausführung Umgebung Standard
    • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
    %x von %y Roboter sichtbar