Vyberte si svou polohu:

Místo

KR AGILUS ultra

Malý robot kombinuje vysokou nosnost až 16 kg s přesným řízením pohybu a kompaktním designem – ideální řešení pro dynamické procesy ve stísněných, technicky náročných výrobních prostředích.


KR AGILUS ultra – Výkon a přesnost v kompaktním provedení

Malý robot KR AGILUS ultra je odpovědí na požadavky moderní výroby: kompaktní, výkonný a vysoce flexibilní. Díky vysoké nosnosti, malým rozměrům a inteligentní řídicí technologii umožňuje efektivní a ekonomické procesy ve výrobních prostředích s vysokou hustotou procesů – od čistých prostor až po náročné průmyslové aplikace.

Díky své robustní konstrukci a uzavřené kinematice je vhodný pro čisté i náročné prostředí. Je odolný proti stříkající vodě a snadno se čistí, takže se bez námahy integruje do složitých výrobních linek. Interní vedení médií zajišťuje bezpečné procesy a snadnou integraci.

Díky kompatibilitě s operačním systémem iiQKA.OS2 a řídicí jednotkou KR C5 micro je KR AGILUS ultra připravený na umělou inteligenci a otevírá zcela nové perspektivy pro automatizaci zaměřenou na budoucnost.

Optimalizovaný pro manipulaci, montáž, kontrolu a balení

  • Přesná montáž ve výrobě elektroniky

    Umisťování malých dílů v kompaktních montážních a balicích procesech – ideální pro sériovou výrobu 
  • Advanced Packaging ve výrobě polovodičů

    Integrace více čipů v pokročilých technologiích balení – pro vysoce výkonné a kompaktní systémy
  • Nakládání a vykládání, kontrola a testování v malých buňkách

    Efektivní podávání materiálu a zajištění kvality v automatizovaných výrobních prostředích
  • Víceúčelové manipulační úkoly pro spotřební průmysl

    Uchopování, třídění, balení a označování – optimalizováno pro vysokou rychlost a flexibilitu.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR AGILUS ultra

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

0 - 16 Nosné zatížení v kg

0 - 1103 Dosah v mm

Vaše výhody s KR AGILUS ultra v kostce


Vysoká produktivita

  • Optimalizováno pro velké součásti a paralelní obráběcí procesy
  • Výkonové rezervy pro složité nástroje a zařízení
  • Rychlé pohyby os pro krátké doby cyklů
  • Vysoká tuhost pro přesné polohování
  • Kompaktní konstrukce s nízkým rizikem kolizí

  • Štíhlá konstrukce snižuje rušení
  • Vnitřní kabely usnadňují integraci
  • Minimalizované riziko kolize pro flexibilní plánování
  • Rychlé uvedení do provozu díky menšímu počtu úprav
  • Vysoká flexibilita

  • Instalace v plném úhlu (podlaha, stěna, strop)
  • Manipulace s velkými nebo více obrobky současně
  • Vysoká jistota plánování pro přestavby nebo rozšíření
  • Robustní a spolehlivý

  • Třída krytí IP67 pro náročné prostředí
  • Standardně vhodné pro čisté prostory ISO třídy 5
  • Standardní ochrana ESD
  • Globálně certifikováno dle CE, NRTL a CR
  • Inteligentní ovládání a příprava na budoucnost

  • Intuitivní ovládání prostřednictvím moderního webového uživatelského rozhraní
  • Kompatibilita s více protokoly pro bezproblémovou integraci automatizace
  • Připraveno na budoucnost díky kompatibilitě s umělou inteligencí a modulární rozšiřitelnosti
  • Možnost individuálního přizpůsobení

  • Standardní nebo high-endové kabelové balíčky
  • Periferní kabely a možnosti prázdných kabelů
  • Rozhraní: Další I/O moduly, systémy průmyslových sběrnic, systémy počítačového vidění.
  • Zvedací blok a upevňovací deska
  • Osa A1 s pevným omezením pro bezpečné limity pohybu
  • KR AGILUS ultra (6 os) - technická data

    Roboti
    Jmenovité celkové zatížení
    max. dosah
    Provedení dle prostředí
    Ke stažení
    KR 16 R950-3 4ax
    Jmenovité celkové zatížení
    0 kg
    max. dosah
    0 mm
    Provedení dle prostředí
    Ke stažení
    • Jmenovité celkové zatížení 0 kg
    • max. dosah 0 mm
    KR 10 R1100-3
    Jmenovité celkové zatížení
    10 kg
    max. dosah
    1101 mm
    Provedení dle prostředí
    Standard
    Ke stažení
    • Jmenovité celkové zatížení 10 kg
    • max. dosah 1101 mm
    • Konstrukční provedení Standard
    • Provedení dle prostředí Standard
    • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
    KR 13 R900-3
    Jmenovité celkové zatížení
    13 kg
    max. dosah
    901 mm
    Provedení dle prostředí
    Standard
    Ke stažení
    • Jmenovité celkové zatížení 13 kg
    • max. dosah 901 mm
    • Konstrukční provedení Standard
    • Provedení dle prostředí Standard
    • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
    KR 16 R1100-3
    Jmenovité celkové zatížení
    16 kg
    max. dosah
    1103 mm
    Provedení dle prostředí
    Standard
    Ke stažení
    • Jmenovité celkové zatížení 16 kg
    • max. dosah 1103 mm
    • Konstrukční provedení Standard
    • Provedení dle prostředí Standard
    • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
    %x z %y viditelných robotů