Konumunuzu seçin:

Konum

Paketleme zincirinin tamamının verimli otomasyonu için paketleme robotları.

KUKA ambalaj robotları, değişen ürünler ve karmaşık gereksinimler karşısında bile esnek, güvenli ve geleceğe dönük ambalaj süreçleri sağlar. Mobil robotik ve akıllı yazılımın bir araya gelmesiyle, yüksek kaliteli ve planlama güvenilirliğine sahip verimli süreçler ortaya çıkıyor.


Tüm ambalaj zinciri nasıl verimli bir şekilde otomatikleştirilebilir?

Otomatik paketleme, tüm süreç boyunca – beslemeden pick-and-place uygulamalarına ve farklı sektörlerdeki hat sonu otomasyonuna kadar – hız, stabilite ve kaliteyi artırır. Paketleme robotları, işlem sürelerini sabit tutar, temiz ve tekrarlanabilir sonuçlar sunar ve yeni paketleme ürünlerine hızla uyarlanabilir. Hijyenik modeller isteğe bağlı olarak temin edilebilir. Yazılım, mobil robotlar, görüntüleme sistemleri ve yapay zekanın etkileşimi, planlama güvenliği sağlayan ve şirketleri gözle görülür şekilde destekleyen kusursuz, modern bir paketleme süreci yaratıyor. İşbirlikçi robotlar (Cobot’lar) geleneksel tesislerin dışında da süreçleri esnek bir şekilde tamamlar ve çalışanlara güvenli ve verimli bir şekilde destek olur.

Kullanımda olan başarılı müşteri uygulamaları. 

Paketleme robotlarımız, manuel işlemleri basitleştirmek ve üretiminizde sürdürülebilir bir şekilde çalışmak üzere geliştirilmiştir. Bireysel çözümler sunar, uygun araçlarla esnek şekilde entegre edilebilir ve pick-and-place, karton açma ve paletleme gibi uygulamaları kapsar. Çok sayıda müşteri deneyimlerini paylaşıyor – robot destekli paketlemenin geleceğine dair bir bakış:

Active8, KR AGILUS HM'nin dakikada 60 adede kadar sandviçi hijyenik ve hızlı bir şekilde nasıl paketlediğini gösteriyor

MODU Sistemi, dozaj kaşıklarını hassas bir şekilde alan ve bunları mevcut paketleme sistemine entegre eden KR DELTA'nın kullanımını gösteriyor

KR SCARA, tek tek şekerlemelerin hızlı pick-and-place işlemini gerçekleştirir ve bunları ambalajın ayrı bölmelerine yerleştirir

Pakfish'te KR QUANTEC PA, ağır balık kolilerini otomatik olarak istifliyor ve paletleme sistemine güvenilir bir şekilde entegre ediyor.

TRICOR, ağır özel karton ambalajları otomatik olarak katlamak ve sistem içinde güvenilir bir şekilde işleme almak için yüksek performanslı katlanır kollu robotlar kullanır.

Vepo Cheese, KR AGILUS Hijyenik Makinesi kullanarak peynir çubuklarını tamamen otomatik ve hijyenik bir şekilde paketler.

Gerçek ambalaj sorunlarına uzman tavsiyeleri

İlk fikirden fizibilite çalışması, simülasyon ve uygulamaya, hatta servise kadar, tüm ambalajlama sürecinde size eşlik ediyoruz – pratik ve geleceğe yönelik çözümler sunuyoruz.

Paketleme zincirinin her aşamasındaki görev için paketleme robotları.

İster hızlı pick-and-place adımları, hijyenik uygulamalar ya da ağır paketleme birimleri olsun – KUKA, işletmenizdeki her adım için makineler ve paketleme teknolojileri sunar. Esnek kombinasyon seçenekleri, hassas süreç ve bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çözümler. Bu durum hem hafif hem de ağır karton kutular için geçerli olduğu gibi, işlenen veya paketlenen çok çeşitli ürünler için de geçerlidir.

 

Hızlı ve kompakt paketleme makineleri

İşbirlikçi ve sorunsuz paketleme süreçleri için cobot’lar ve otonom mobil robotlar (AMR).

Ambalaj projeleri neden başarısız olur ve bunu nasıl daha iyi yapabilirsiniz

Özel uzman röportajlarını ve uygulamadan elde edilen içgörüleri keşfedin

KUKA ile otomatik paketlemenin avantajları nelerdir?

  • Yüksek hızlı robotik ve yazılım sayesinde yüksek verimlilik

    • Yüksek çevrim hızları için optimum çoklu robot koordinasyonu
    • Dinamik paketleme süreçleri için hızlı pick-and-place uygulamaları
    • Konveyör bantlarının ve ürün akışının sürekli senkronizasyonu
  • Hassas bölgeler için hijyenik çözümler

    • Ürünle ilgili uygulamalar için gıda sınıfı malzemeler ve yağlayıcılar.
    • Hijyen gereksinimlerinin sıkı olduğu alanlar için geniş robot portföyü
    • Temiz ve kontrollü süreçler için görüntüleme sistemleriyle uyumludur
  • Ambalaj gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlama esnekliği

    • Küçük parçaların ambalajlanmasından ağır nakliye ambalajlanmasına kadar uzanan çözümler
    • Esnek proses zincirleri için mobil ve sabit robotlar
    • Yeni ambalaj formatlarına veya ürün çeşitlerine hızlı, yazılım destekli uyum
  • Her aşamada kalite güvencesi ve dijitalleşme

    • Konum tespiti ve kalite kontrolü için kamera sistemleri ve dijital gözetim.
    • Tesisin faaliyetlerinin durmasına gerek kalmadan planlama, optimizasyon ve eğitim için simülasyon araçları
    • Hızlı kurulum ve ayarlamalar için sezgisel kullanıcı arayüzleri

Paketleme süreçlerini dakikalar içinde simüle edin.

Demo simülasyonunda, gelecekteki sistemler için uygun paketleme robotlarını ve kavrayıcıları seçin.