Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Roboty pakujące do efektywnej automatyzacji całego łańcucha procesów pakowania

Roboty pakujące KUKA zapewniają elastyczne, bezpieczne i przyszłościowe procesy pakowania – również w przypadku zmieniających się produktów i coraz bardziej skomplikowanych wymogów. W połączeniu z mobilną robotyką i inteligentnym oprogramowaniem powstają efektywne procesy, gwarantujące wysoką jakość i bezpieczne planowanie.


Jak udana może być efektywna automatyzacja całego łańcucha procesów pakowania?

Zautomatyzowane pakowanie zwiększa tempo, stabilność i jakość całego procesu – od doprowadzania, poprzez aplikacje Pick&Place, aż po automatyzację End-of-Line w różnych branżach. Roboty pakujące oferują stałe czasy taktowania oraz dostarczają przejrzyste i powtarzalne wyniki, a dodatkowo można je szybko przestawić na nowe produkty i opakowania. Wersje higieniczne są dostępne opcjonalnie. Dzięki interakcji oprogramowania, mobilnych robotów, systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji powstaje nowoczesny proces pakowania, zapewniający bezpieczeństwo planowania i znaczące wsparcie dla przedsiębiorstw. Roboty współpracujące (koboty) w elastyczny sposób uzupełniają cały proces – również poza klasycznymi instalacjami – aby bezpiecznie i efektywnie wspierać pracowników.

Skuteczne realizacje u klientów 

Nasze roboty pakujące zostały zaprojektowane po to, aby ułatwić pracę ręczną i utrzymać ciągłość produkcji. Oferują indywidualne rozwiązania, które można elastycznie zintegrować z odpowiednimi narzędziami i które nadają się do wielu zastosowań, takich jak Pick& Place, układanie kartonów i paletyzacja. Wielu klientów dzieli się z nami swoimi doświadczeniami – spojrzenie w przyszłość pakowania przy pomocy robotów:

Firma Active8 demonstruje, jak robot KR AGILUS HM higienicznie i szybko pakuje nawet 60 kanapek na minutę

Firma MODU System pokazuje robota KR DELTA, który precyzyjnie operuje łyżką dozującą i wykorzystuje ją w istniejącym systemie pakowania

Robot KR SCARA szybko wykonuje zadania Pick&Place, które polegają na odbieraniu pojedynczych słodyczy i umieszczaniu ich w osobnych komorach opakowania

W firmie Pakfish robot KR QUANTEC PA automatycznie układa ciężkie kartony z rybami i niezawodnie integruje się z instalacją do paletyzacji

Firma TRICOR wykorzystuje wydajne roboty z ramieniem przegubowym, aby zautomatyzować proces składania ciężkich opakowań z tektury falistej i niezawodnie zintegrować go z całym systemem

Firma Vepo Cheese pakuje sery w sposób całkowicie automatyczny i higieniczny dzięki robotowi KR AGILUS Hygienic Machine

Fachowe doradztwo w zakresie prawdziwych wyzwań związanych z pakowaniem

Od pierwszego pomysłu, poprzez studium wykonalności, symulację i wdrożenie, aż po serwis – towarzyszymy Ci w całym łańcuchu procesów pakowania – w praktyce i w przyszłości.

Roboty pakujące do każdego zadania w całym łańcuchu procesów pakowania

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie zadania Pick&Place, pracę w higienicznych warunkach czy ciężkie opakowania – firma KUKA oferuje maszyny i technikę pakowania dla każdego etapu produkcji w Twoim przedsiębiorstwie. Oferuje też precyzyjne procesy oraz możliwość elastycznego połączenia i dopasowania do indywidualnych wymagań. Dotyczy to zarówno lekkich, jak i ciężkich kartonów oraz wielu różnych produktów, które są przetwarzane bądź pakowane.

 

Szybkie i kompaktowe roboty pakujące

Koboty i platformy AMR do płynnych procesów pakowania

Jakie są zalety zautomatyzowanego pakowania za pomocą robotów KUKA?

  • Wysoka przepustowość dzięki szybkim robotom i oprogramowaniu

    • Optymalne dopasowanie wielu robotów do wysokiego taktowania
    • Szybkie zadania Pick&Place dla dynamicznych procesów pakowania
    • Uniwersalna synchronizacja przenośników taśmowych i przepływu produktów
  • Rozwiązania higieniczne dla wrażliwych obszarów

    • Materiały i środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością
    • Szerokie portfolio robotów do obszarów o podwyższonych wymaganiach w zakresie higieny
    • Kompatybilność z systemami wizyjnymi dla przejrzystych i kontrolowanych procesów
  • Możliwość elastycznego dopasowania do zmieniających się wymogów dotyczących pakowania

    • Rozwiązania obejmujące pakowanie małych części po ciężkie opakowania transportowe
    • Roboty mobilne i stacjonarne dla elastycznych łańcuchów procesów
    • Szybkie i bazujące na oprogramowaniu dopasowywanie do nowych formatów opakowań lub wersji produktów
  • Zapewnienie jakości i digitalizacji na każdym etapie

    • Systemy kamer i cyfrowy monitoring do wykrywania położenia i kontroli jakości
    • Narzędzia do symulacji, planowania, optymalizacji i szkolenia bez zatrzymywania instalacji
    • Intuicyjne interfejsy obsługowe do szybkiej konfiguracji i dopasowania

Symulacja procesów pakowania w minutach

Na symulacji demonstracyjnej należy wybrać odpowiedniego roboty pakujące i chwytaki pasujące do przyszłych systemów.