Alegeți locația:

Locație

Roboți de ambalare pentru automatizarea eficientă a întregului lanț de ambalare

Roboții de ambalare KUKA permit procese de ambalare flexibile, sigure și durabile – chiar și cu produse în continuă schimbare și cerințe complexe. În combinație cu sistemul robotizat mobil și software-ul inteligent, sunt create procese eficiente, de înaltă calitate și care oferă siguranță în planificare.


Cum se desfășoară cu succes automatizarea eficientă a întregului lanț de ambalare?

Ambalarea automatizată sporește ritmul, stabilitatea și calitatea întregului proces, de la alimentarea prin aplicații de preluare și plasare până la automatizarea de capăt de linie în diferite sectoare. Roboții de ambalare mențin ciclurile constante, oferă rezultate curate și reproductibile și pot fi convertiți rapid la produse noi de ambalare. Opțional, sunt disponibile și modele igienice. Prin combinarea software-ului, a roboților mobili, a sistemelor Vision și IA se creează un proces de ambalare bine gândit, modern, care oferă siguranță în planificare și sprijină în mod semnificativ companiile. Roboții colaboratori (coboți) completează procesul în mod flexibil – chiar și în afara instalațiilor clasice – și îi ajută pe angajați într-o manieră sigură și eficientă.

Aplicații implementate cu succes la clienți 

Roboții noștri de ambalare au fost concepuți pentru a ușura munca manuală și pentru a lucra durabil în cadrul producției dvs. Aceștia oferă soluții individuale, pot fi integrați flexibil cu uneltele adecvate și îndeplinesc sarcini precum preluare și plasare, asamblarea cutiilor de carton și paletizare. Numeroși clienți ne împărtășesc experiențele lor – o privire către viitorul ambalării cu roboți:

Active8 demonstrează modul în care KR AGILUS HM împachetează igienic și rapid până la 60 de sendvișuri pe minut

Sistemul MODU arată utilizarea robotului KR DELTA, care preia cu exactitate cupa de dozare și se integrează în sistemul de ambalare existent

KR SCARA efectuează rapid preluarea și plasarea dulciurilor individuale și le așază în compartimentele separate ale ambalajului

La Pakfish, KR QUANTEC PA stivuiește automat cutiile de pește grele și le integrează în mod fiabil în instalația de paletizare

TRICOR folosește roboți performanți cu braț articulat pentru a plia automat ambalajele speciale, de carton ondulat, grele și pentru a le prelucra în mod fiabil în sistem

Vepo Cheese ambalează batoanele de brânză complet automat și igienic prin utilizarea robotului KR AGILUS Hygienic Machine

Consultanță profesională pentru cerințele reale de ambalare

De la prima idee la verificarea fezabilității, simulare și implementare până la service, vă însoțim de-a lungul întregului lanț de ambalare – practic și sigur pentru viitor.

Sistem robotizat de ambalare pentru fiecare sarcină de-a lungul lanțului de ambalare

Fie că este vorba despre etape rapide de preluare și plasare, aplicații igienice sau unități de ambalare grele – KUKA oferă mașini și tehnologii de ambalare pentru fiecare etapă din cadrul companiei dvs. Se pot combina flexibil, sunt preciși în proces și corespund cerințelor dvs. individuale. Acest lucru este valabil atât pentru cutii ușoare, cât și pentru cutii grele, precum și pentru o varietate de produse diferite care sunt prelucrate sau ambalate.

 

Mașini de ambalare rapide și compacte

Coboți și AMR (roboți mobili autonomi) pentru procese de ambalare colaborative și fără probleme

Care sunt avantajele ambalării automatizate cu ajutorul companiei KUKA?

  • Performanță ridicată datorită sistemului robotizat de mare viteză și a software-ului

    • Coordonare optimă a mai multor roboți pentru o performanță ridicată a ciclului
    • Aplicații rapide de preluare și plasare pentru procese de ambalare dinamice
    • Sincronizare continuă a benzilor transportoare și a fluxului de produse
  • Soluții igienice pentru zone sensibile

    • Materiale și lubrifianți compatibile cu alimentele, pentru aplicații în care robotul intră în contact cu produsul
    • Portofoliu larg de roboți pentru domenii cu cerințe stricte de igienă
    • Compatibil cu Vision ‑ sisteme pentru procese curate și controlate
  • Flexibilitate pentru cerințe de ambalare în continuă schimbare

    • Soluții de la ambalaje mici până la ambalaje grele de transport
    • Roboți mobili și staționari pentru lanțuri de proces flexibile
    • Adaptare rapidă, bazată pe software, la noile formate de pachete sau variante de produse
  • Asigurarea calității și digitalizare în fiecare etapă

    • Sisteme de camere și monitorizare digitală pentru detectarea poziției și controlul calității
    • Instrumente de simulare pentru proiectare, optimizare și instruire fără oprirea instalației
    • Interfețe cu utilizatorul intuitive pentru configurare și ajustări rapide

Simularea proceselor de ambalare în câteva minute

Alegeți roboții de ambalare și graiferele potrivite pentru sistemele viitoare în simularea demonstrativă.