Válassza ki a helyét:

Helyszín

Csomagolórobot a teljes csomagolólánc hatékony automatizálásához

A KUKA csomagolórobotok rugalmas, biztonságos és fenntartható csomagolási folyamatokat tesznek lehetővé – változó termékek és összetett követelmények esetén is. A mobil robotikával és az intelligens szoftverekkel kombinálva hatékony folyamatok jönnek létre, magas minőséggel és tervezési biztonsággal.


Hogyan lehet hatékonyan automatizálni a teljes csomagolóláncot?

Az automatizált csomagolás növeli a tempót, a stabilitást és a minőséget az egész folyamat során – a bevezetéstől a pick & place alkalmazásokon át egészen a különböző iparágak end-of-line automatizálásáig. A csomagolórobotok folyamatosan tartják az ütemidőket, tiszta és reprodukálható eredményeket biztosítanak, és gyorsan átállíthatók új csomagolóanyagokra. A higiéniai kivitelek opcionálisan rendelkezésre állnak. A szoftverek, a mobil robotok, a Vision rendszerek és az AI együttműködése révén a modern csomagolási folyamat, amely biztonságot nyújt a tervezésben, és érezhetően támogatja a vállalkozásokat. Az együttműködő robotok (cobotok) rugalmasan kiegészítik a folyamatot, még a klasszikus berendezéseken kívül is, és biztonságosan és hatékonyan támogatják a dolgozókat.

Sikeres ügyfélalkalmazások a használat során 

Csomagoló robotjainkat úgy alakítottuk ki, hogy megkönnyítsük a kézi munkavégzést, és az Ön gyártásán belül fenntartható munkavégzést biztosítsunk. Egyedi megoldásokat kínálnak, megfelelő szerszámokkal rugalmasan integrálhatók, és olyan alkalmazásokat fednek le, mint a pick&place, a karton összeállítása és a raklapozás. Számos ügyfél osztja meg tapasztalatait, betekintést nyútva a robotalapú csomagolás jövőjébe:

Az Active8 bemutatja, hogy a KR AGILUS HM percenként akár 60 szendvicset is higiénikusan és gyorsan csomagol

A MODU rendszer a KR DELTA használatát mutatja, amely pontosan átveszi az adagolókanalat, és beépül a meglévő csomagolórendszerbe.

A KR SCARA átveszi a gyors pick-&‑place-t az egyes édességektől, és a csomagolás külön kamráiba helyezi.

A Pakfish esetében a KR QUANTEC PA automatikusan raktározza a nehéz halas kartonokat, és megbízhatóan integrálja azokat a raklapozó berendezésbe

A TRICOR nagy teljesítményű csuklókaros robotokat használ a nehéz, speciális hullámpapír-csomagolások automatizált összecsukásához és megbízható továbbfeldolgozásához a rendszerben

A Vepo Cheese teljesen automatikusan és higiénikusan végzi a csomagolást a KR AGILUS Hygienic Machine segítségével

Szakmai tanácsadás a valódi csomagolási kihívásokkal kapcsolatban

A megvalósíthatósági vizsgálatról, szimulációról és megvalósításról szóló első ötlettől a szervizig, a teljes csomagolólánc mentén végigkísérjük Önt, gyakorlatias és jövőbiztos módon.

Csomagolási robotika minden feladathoz a csomagolólánc mentén

Függetlenül attól, hogy gyors pick & place lépésekről, higiéniai alkalmazásokról vagy nehéz csomagolóegységekről van-e szó – a KUKA az Ön vállalati folyamatainak minden lépéséhez kínál gépeket és csomagolástechnikát. Rugalmasan kombinálható, precíz a folyamat során, és az Ön egyéni igényeihez igazítható. Ez vonatkozik mind a könnyű, mind a nehéz kartonokra, valamint a különböző feldolgozott vagy csomagolt termékekre.

 

Gyors és kompakt csomagológépek

Cobotok és autonóm mobil robotok együttműködő és zökkenőmentes csomagolási folyamatokhoz

Melyek a KUKA-val történő automatizált csomagolás előnyei?

  • Nagy teljesítmény a nagysebességű robotikának és szoftvernek köszönhetően

    • Több robot optimális összehangolása a nagy ütemteljesítmény érdekében
    • Gyors pick & place alkalmazások dinamikus csomagolási folyamatokhoz
    • A szállítószalagok és a termékáramlás folyamatos szinkronizálása
  • Higiéniai megoldások az érzékeny területeken

    • Élelmiszerbarát anyagok és kenőanyagok termékközeli alkalmazásokhoz
    • Széles robotportfólió szigorú higiéniai követelményekkel rendelkező területekhez
    • Kompatibilis a Vision-rendszerekkel, a tiszta és ellenőrzött folyamatok érdekében
  • A változó csomagolási követelmények rugalmassága

    • Megoldások a kisméretű csomagolástól a nehéz szállítócsomagolásig
    • Mobil és helyhez kötött robotok a rugalmas folyamatláncokhoz
    • Gyors, szoftveralapú testreszabás az új csomagformátumokhoz vagy termékváltozatokhoz
  • Minőségbiztosítás és digitalizáció minden lépésben

    • Kamerarendszerek és digitális felügyelet a helyzetfelismeréshez és a minőségellenőrzéshez
    • Szimulációs eszközök a rendszerleállás nélküli tervezéshez, optimalizáláshoz és képzéshez
    • Intuitív kezelőfelületek a gyors beállításhoz és módosításokhoz

Csomagolási folyamatok szimulálása percek alatt

A demoszimulációban válassza ki a megfelelő csomagolórobotokat és megfogókat a jövőbeli rendszerekhez.