选择您所在的地点:

位置

包装机器人,实现全包装链高效自动化

KUKA 包装机器人,让包装流程灵活、安全且面向未来 – 即使面对不断变化的产品和复杂的需求,也能游刃有余。结合移动机器人技术与智能软件,打造高质量、高规划确定性的高效作业流程。


如何实现整条包装链的高效自动化?

自动化包装可全面提升流程各环节的速度、稳定性与质量 – 从物料输送、拾放应用,到各行业的末端产线自动化。包装机器人保持节拍时间恒定,提供洁净且可重复的结果,并能够快速切换至新的包装产品。提供可选的卫生型设计版本。通过软件、移动机器人、视觉系统与人工智能的协同作用,打造无缝衔接的现代包装流程,既确保规划可控,又为企业带来实实在在的支持。协作机器人 (Cobots) 可灵活补充工艺流程 – 即使在传统设备之外 – 也能安全、高效地为员工提供支持。

成功的客户应用案例 

我们的包装机器人旨在减轻人工劳动强度,并致力于在您的生产过程中实现可持续作业。它们提供量身定制的解决方案,可配合适配的工具灵活集成,涵盖拾取与放置、纸箱成型及码垛等多种应用。众多客户分享实战经验 – 带您一窥机器人包装的未来:

Active8 展示了 KR AGILUS HM 如何以卫生、快速的方式每分钟包装多达 60 个三明治

MODU System 展示了 KR DELTA 机器人的应用,它能精准抓取计量勺,并将其无缝集成到现有的包装系统中

KR SCARA 机器人负责快速拾取和放置单个糖果,并将其放入包装的独立隔间中

在 Pakfish 公司,KR QUANTEC PA 机器人自动堆叠重型鱼箱,并将其可靠地集成至码垛系统中

TRICOR 采用高性能铰接臂机器人,自动折叠重型瓦楞纸特殊包装,并在系统中可靠地进行后续加工

Vepo Cheese 通过使用 KR AGILUS 卫生型机器人,实现了奶酪棒的全自动、卫生化包装

针对真正的包装难题提供专业咨询

从初步构想到可行性验证、仿真模拟、实施落地,直至售后服务,我们全程陪伴您走过整条包装链 – 贴近实战,面向未来。

面向包装链各环节的包装机器人技术

无论是高速拾放工序、卫生级应用,还是重型包装单元 – KUKA 都能为您企业的每一个环节提供相应的机器与包装技术。灵活组合,工艺精准,完全贴合您的个性化需求。无论是轻型还是重型纸箱,亦或是各类待加工或待包装的产品,皆是如此。

 

高速紧凑型包装机器人

协作机器人与自主移动机器人,打造协同无缝的包装流程

采用 KUKA 自动化包装的优势有哪些?

  • 依托高速机器人技术与软件实现高吞吐量

    • 多机器人最优协同,实现高节拍性能
    • 高速拾放应用,赋能动态包装流程
    • 输送带与产品流的全程同步
  • 针对敏感区域的卫生级解决方案

    • 适用于近产品应用的食品级材料与润滑剂
    • 覆盖严苛卫生要求的广泛机器人产品组合
    • 兼容视觉系统,确保流程洁净可控
  • 灵活应对多变的包装需求

    • 从小件包装到重型运输包装的全系列解决方案
    • 移动与固定式机器人,打造柔性工艺链
    • 依托软件支持,快速适配新包装规格或产品变体
  • 每一步都实现质量保障与数字化

    • 利用相机系统和数字监控进行位置识别与质量控制
    • 仿真工具助力规划、优化与培训,无需停机
    • 直观的操作界面,实现快速设置与调整

数分钟内完成包装流程仿真

在演示仿真中为未来系统选择适配的包装机器人与抓手。