위치를 선택하십시오:

위치

포장 로봇은 전체 포장 공정의 효율적인 자동화를 가능하게 합니다

KUKA 포장 로봇은 변화하는 제품과 복잡한 요구 사항에도 불구하고 유연하고 안전하며 미래 지향적인 포장 공정을 가능하게 합니다. 모바일 로봇과 지능형 소프트웨어를 결합하여 높은 품질과 계획의 신뢰성을 갖춘 효율적인 프로세스를 구현할 수 있습니다.


포장 공정 전체를 효율적으로 자동화하려면 어떻게 해야 할까요?

자동화된 포장은 공급 및 Pick&Place 작업부터 다양한 산업 분야의 최종 공정 자동화에 이르기까지 전체 공정에서 속도, 안정성 및 품질을 향상시킵니다. 포장 로봇은 사이클 시간을 일정하게 유지하고, 깨끗하고 재현 가능한 결과를 제공하며, 새로운 포장 제품에 신속하게 적용할 수 있습니다. 위생 버전도 옵션으로 제공됩니다. 소프트웨어, 모바일 로봇, 비전 시스템 및 AI의 상호 작용은 계획 안정성을 제공하고 기업을 눈에 띄게 지원하는 원활하고 현대적인 포장 프로세스를 구현합니다. 협업 로봇 (Cobots)은 전형적인 시스템 밖에서도 프로세스를 유연하게 보완하며 작업자들을 안전하고 효율적으로 지원합니다.

성공적인 고객 활용 사례 

당사의 포장 로봇은 수동 작업을 간소화하고 생산 공정 내에서 지속 가능한 방식으로 운영될 수 있도록 개발되었습니다. 이 제품들은 개별적인 솔루션을 제공하며, 적합한 도구와 유연하게 통합될 수 있고, Pick&Place, 카톤 조립 및 팔레타이징과 같은 다양한 응용 분야를 지원합니다. 수많은 고객들이 자신의 경험을 공유하며 로봇 지원 포장의 미래를 엿볼 수 있게 되었습니다:

Active8은 KR AGILUS HM이 분당 최대 60개의 샌드위치를 위생적이고 신속하게 포장하는 방법을 시연합니다

MODU 시스템은 계량 스푼을 정확하게 집어 기존 포장 시스템에 통합하는 KR DELTA의 사용법을 보여줍니다

KR SCARA는 개별 과자류를 빠르게 집어 포장재의 각 칸에 넣는 작업을 담당합니다

Pakfish에서는 KR QUANTEC PA가 무거운 생선 상자를 자동으로 쌓고 팔레타이징 시스템에 안정적으로 통합합니다

TRICOR는 고성능 관절형 로봇을 사용하여 무거운 골판지 특수 포장재를 자동으로 접고 시스템 내에서 안정적으로 추가 가공합니다

Vepo Cheese는 KR AGILUS 위생 포장기를 사용하여 완전 자동 및 위생적으로 치즈 스틱을 포장합니다

실제 포장 문제에 대한 전문가 조언

초기 아이디어 구상부터 타당성 조사, 시뮬레이션, 구현 및 서비스에 이르기까지, 실용적이고 미래지향적인 포장 솔루션을 통해 전체 포장 체인을 함께합니다.

포장 공정의 모든 단계에 필요한 포장 로봇 기술

빠른 제품 피킹 및 배치 작업, 위생적인 응용 분야 또는 대형 포장 장치 등 어떤 작업이든 KUKA는 귀사의 모든 단계에 필요한 기계 및 포장 기술을 제공합니다. 다양한 조합 옵션, 정확한 프로세스, 그리고 고객 개개인의 요구사항에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이는 가벼운 골판지 상자와 무거운 골판지 상자 모두에 적용되며, 가공 또는 포장되는 다양한 제품에도 적용됩니다.

 

빠르고 컴팩트한 포장 기계

협업적이고 원활한 포장 공정을 위한 협동 로봇 및 AMR

KUKA를 통한 자동 포장의 장점은 무엇입니까?

  • 고속 로봇 & 소프트웨어를 통한 높은 처리량

    • 높은 사이클 속도를 위한 최적의 다중 로봇 협업
    • 동적 포장 공정을 위한 빠른 Pick&Place 애플리케이션
    • 컨베이어 벨트와 제품 흐름의 지속적인 동기화
  • 민감한 분야를 위한 위생 솔루션

    • 제품에 접촉하는 적용영역을 위한 식품 등급 재료 및 윤활유
    • 엄격한 위생 기준이 요구되는 분야에 적합한 다양한 로봇 포트폴리오
    • 청결하고 제어된 공정을 위한 비전 시스템과 호환됩니다
  • 포장 요구사항 변경에 대한 유연성

    • 소형 부품 포장에서부터 중량물 운송 포장에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다
    • 유연한 공정 체인을 위한 이동형 및 고정형 로봇
    • 새로운 포장 형식이나 제품 변형에 대한 빠르고 소프트웨어 기반의 적응성
  • 모든 단계에서 품질 보증 및 디지털화

    • 위치 탐지 및 품질 관리를 위한 카메라 시스템 및 디지털 감시 시스템
    • 공장 가동 중단 없이 계획, 최적화 및 교육을 위한 시뮬레이션 도구
    • 직관적인 사용자 인터페이스로 빠른 설정 및 조정이 가능합니다

포장 공정을 몇 분 만에 시뮬레이션하세요

데모 시뮬레이션에서 향후 시스템에 적합한 포장 로봇과 그리퍼를 선택하십시오.