Vyberte si svou polohu:

Místo

Balicí roboty pro efektivní automatizaci celého balicího řetězce

Balicí roboty KUKA umožňují flexibilní, bezpečné a udržitelné balicí procesy – a to i v případě, že se produkty mění a požadavky jsou složité. V kombinaci s mobilní robotikou a inteligentním softwarem se procesy stávají efektivními a vysoce kvalitními, což zajišťuje spolehlivé plánování.


Jak lze dosáhnout efektivní automatizace celého balicího řetězce?

Automatizované balení zvyšuje rychlost, stabilitu a kvalitu v celém procesu – od přívodu přes aplikace typu „pick-and-place“ až po automatizaci na konci výrobní linky v různých průmyslových odvětvích. Balicí roboty udržují konstantní délku cyklu, zajišťují čisté a reprodukovatelné výsledky a lze je rychle přizpůsobit novým typům obalů. Volitelně jsou k dispozici hygienické provedení. Spolupráce software, mobilních robotů, kamerových systémů a umělé inteligence vytváří moderní balicí proces, který nabízí jistotu při plánování a poskytuje firmám reálnou podporu. Kolaborativní roboty (coboty) proces flexibilně doplňují – i mimo konvenční systémy – a bezpečně a efektivně podporují zaměstnance.

Úspěšné aplikace zákazníků v praxi

Naše balicí roboty byly vyvinuty s cílem usnadnit manuální práci a zvýšit udržitelnost ve vašem výrobním procesu. Nabízejí individuální řešení, lze je flexibilně integrovat s vhodným nářadím a pokrývají aplikace jako pick-&-place, skládání krabic a paletizaci. Mnoho zákazníků se podělilo o své zkušenosti – nahlédněte do budoucnosti robotického balení:

Společnost Active8 předvádí, jak stroj KR AGILUS HM dokáže rychle a hygienicky zabalit až 60 sendvičů za minutu.

Systém MODU demonstruje využití zařízení KR DELTA, které přesně přebírá dávkovací lžíci a začleňuje ji do stávajícího balicího systému.

Stroj KR SCARA zajišťuje rychlé uchopení a umístění jednotlivých cukrářských výrobků a ukládá je do jednotlivých přihrádek obalů.

Ve společnosti Pakfish stroj KR QUANTEC PA automaticky stohuje těžké bedny s rybami a spolehlivě je začleňuje do paletizačního systému.

Společnost TRICOR využívá výkonné roboty s kloubovými rameny k automatickému skládání odolných obalů z vlnité lepenky a k jejich spolehlivému dalšímu zpracování v rámci systému.

Společnost Vepo Cheese balí sýrové tyčinky plně automaticky a hygienicky pomocí stroje KR AGILUS Hygienic.

Odborné poradenství pro skutečné výzvy v oblasti balení

Od prvotního nápadu přes ověření proveditelnosti, simulaci a realizaci až po servis – doprovázíme vás po celé délce balicího řetězce – prakticky a s ohledem na budoucnost.

Robotické balení pro všechny úkony v rámci balicího řetězce

Ať už jde o rychlé operace typu „pick-and-place“, hygienické aplikace nebo balení těžkých jednotek – společnost KUKA nabízí stroje a balicí technologie pro každý krok ve vašem podniku. Jsou flexibilně kombinovatelné, zajišťují přesný průběh procesů a jsou přizpůsobené vašim individuálním požadavkům. To platí jak pro lehké, tak pro těžké krabice, stejně jako pro širokou škálu různých produktů, které se zpracovávají nebo balí.

 

Rychlé a kompaktní balicí stroje

Koboty a autonomní mobilní roboty pro spolupracující a plynulé balicí procesy

Jaké jsou výhody automatizovaného balení s KUKA?

  • Vysoká průchodnost díky vysokorychlostní robotice a softwaru

    • Optimální ladění více robotů pro vysoký výkon při opakovaných cyklech
    • Rychlé aplikace typu „pick-&-place“ pro dynamické balicí procesy
    • Nepřetržitá synchronizace dopravníků a toku výrobků
  • Hygienická řešení pro citlivé prostory

    • Materiály a maziva vhodné pro styk s potravinami pro aplikace související s výrobky
    • Široká nabídka robotů pro oblasti s přísnými hygienickými požadavky
    • Kompatibilní se systémy strojového vidění pro čisté a kontrolované procesy
  • Flexibilita při změnách požadavků na balení

    • Řešení od balení drobných dílů až po balení pro těžkou přepravu
    • Mobilní a stacionární roboty pro flexibilní výrobní řetězce
    • Rychlé přizpůsobení novým formátům balení nebo variantám produktů s podporou softwaru
  • Zajištění kvality a digitalizace v každé fázi

    • Kamerové systémy a digitální monitorování pro detekci polohy a kontrolu kvality
    • Simulační nástroje pro plánování, optimalizaci a školení bez výpadků systému
    • Intuitivní uživatelská rozhraní pro rychlé nastavení a přizpůsobení

Simulujte balicí procesy během několika minut

V demo simulaci vyberte vhodné balicí roboty a chapadla pro budoucí systémy.