Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR IONTEC ultra

Der KR IONTEC ultra ist kompakt und leistungsstark. Im Traglastbereich von 90 bis 120 Kilogramm bringt er auf engstem Raum Höchstleistungen – optimal für Handling- und Schweiß-Applikationen.


Kompaktes Multitalent für Handling und Schweißen

Der KR IONTEC ultra zeichnet sich besonders in Handling-Applikationen und beim Punktschweißen mit leichten Schweißzangen aus. Der Roboter ist für das Batterie-Handling in der Elektromobilität ebenso gut geeignet wie für Schweißaufgaben bei Automobilzulieferern.

90 - 120 Traglast in kg

2305 - 2702 Reichweite in mm

Wirtschaftliche Automatisierung im Fokus


Erweiterung des Portfolios

Der KR IONTEC ultra fügt sich in das KUKA Produktportfolio im Traglastbereich zwischen 90 und 120 kg ein. Mit Reichweiten zwischen 2.300 und 2.700 mm ist er dabei flexibel einsetzbar.

Geringer Wartungsaufwand

Der Roboter ist besonders sparsam in der Wartung. Ölwechsel sind erst alle 20.000 Betriebsstunden notwendig. Darüber hinaus kommt er aufgrund seiner Bauweise mit wenigen Ersatzteilen aus.

Platzsparende Bauweise

Dank seiner kompakten Dimensionen ist der KR IONTEC ultra optimal für enge Arbeitsräume geeignet, was die Realisierung schmaler Automatisierungszellen ermöglicht und somit Kosten spart.

Ideal für die Elektromobilität

Mit einer Traglast bis zu 120 kg kann der Roboter auch schwere Batteriezellen für die Elektromobilität handhaben. Zudem passt er in kleine Schweißzellen, was ihn bei Zulieferern der Automobilindustrie sehr begehrt macht.

Intuitive Bedienung

Der KR IONTEC ultra lässt sich schnell in bestehende Produktionsumgebungen integrieren. Durch die Schnittstelle KUKA.PLC mxAutomation ist er leicht programmierbar und einfach zu bedienen.

Günstiger Einstieg in die Automatisierung

Der KR IONTEC ultra ist aufgrund seiner Bauweise interessant für den Einstieg in die Automatisierung. Bei kleinerem Footprint gegenüber dem KR QUANTEC bringt er es auf eine hohe Performance.

KL 4000 Linearachse

Bewegungseinheit auf bis zu 31,5 m erweiterbar.

KR IONTEC ultra (6 Achsen) - technische Daten

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 90 R2300
Nenn-Gesamtlast
90 kg
Max. Reichweite
2305 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 90 kg
  • Max. Reichweite 2305 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke
KR 90 R2700
Nenn-Gesamtlast
90 kg
Max. Reichweite
2702 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 90 kg
  • Max. Reichweite 2702 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke
KR 120 R2300
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2305 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2305 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke
KR 120 R2700
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2702 mm
Ausführung Umgebung
Standard
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2702 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke
%x von %y Roboter sichtbar

Angebot für KR IONTEC ultra Roboter leichtes Punktschweissen anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace