选择您所在的地点:

位置

自动化物料运输

借助 KUKA 移动机器人解决方案,您的物料运输将成为仓储与生产间的智能纽带 - 全程自主运行、安全可靠且具备灵活扩展能力。我们的解决方案将各工位智能互联,为员工减负增效,同时全面提升您内部物流的运营效率。


为何智能物料运输在当今至关重要

厂内物料运输正日益成为现代生产、发货及物流战略的核心焦点。企业正面临双重挑战:一方面需高效利用有限空间,另一方面还要从容应对物料、任务及流程日益增长的复杂性。叉车人工运输、非集成式运输设备等传统方式很快便会触及其瓶颈:这类方式易引发碰撞事故,既降低物流透明度,还会阻碍物料流的全程规划与管控。为应对这些挑战,亟需采用能够无缝集成至现有流程的智能化自动化解决方案。

如何借助 KUKA 实现物料流的柔性自动化?

KUKA 提供自主移动机器人技术与智能软件解决方案,可实现厂内运输自动化、物料流优化并赋能物流流程的精准数据驱动管控。由此有效减少人工操作、提升运营安全性,构建可扩展的可持续自动化体系 – 全面适配您的业务需求、物料特性与应用场景。物料流由此成为战略成功要素,助力企业实现效率最大化、提升敏捷性与核心竞争力:
  • 灵活系统

    • 快速适应新布局、新产品或新流程
    • 可与固定式机器人及协作机器人组合使用
    • 适用于小批量与高多样性生产
    • 灵活接口支持项目定制化结构与传感器配置
  • 混合运行安全保障

    • 360°激光扫描仪与动态安全区域防护
    • 3D 障碍物识别与自动避障功能
    • 符合 SIL2/PLd 等标准的安全架构
    • 可选装安全缓冲器,最大限度降低运行风险
  • 数字化系统集成

    • 开放接口(OPC UA、REST API),可无缝对接外部系统(MES、WMS 等)及外围设备
    • 搭载 KUKA.AMR Fleet 车队管理系统,实现最优路径规划
    • 通过 iiQWorks 工程套件进行仿真与规划
  • 可持续扩展能力

    • 丰富的 AMR 产品组合,覆盖多领域多应用场景
    • 支持软件与传感系统模块化扩展的机器人车队
    • 兼容 AI 智能功能
    • 覆盖全生命周期的全球服务支持

您是否希望优化您的物料运输系统?

迈出实现目标的关键一步:为您量身打造物料与货物自动化运输解决方案 – 与您的生产及物流需求完美适配。

面向未来的自动化技术,助力物料流可持续优化

我们的物料运输解决方案基于智能可扩展的基础设施。从自主移动机器人到联网控制软件,我们能够对物料流进行持续、数据驱动且可靠的设计与优化,包括物料流分析。

内部物流的典型应用场景


生产线供料/顺序供货

按节拍时间与正确顺序实现物料的精准配送 - 无缓冲损耗。保障流程稳定运行,减少仓储空间占用,同时实现节拍精度最大化。

装配供料与部件物流

为多层级作业工位提供可靠的物料供给 - 安全、同步且全程可追溯。灵活适配产品换型与节拍时间。

机器上料

实现工件或工具的自动化输送与取用 – 例如铣削加工场景下,保障流程精准高效、工序安全稳定且能与设备无缝集成。

洁净室物料运输

适用于晶圆、电路板等敏感元器件的洁净室级运输 – 是电子制造业的理想选择,可大幅减少人工干预。

返程运输与空容器物流

通过自动化回收空载具实现闭环物料循环,打造清晰有序的高效作业环境。 

缓冲输送段与中间存储区

采用模块化可扩展系统搭建柔性化中间仓储,实现工序解耦 - 节省空间、模块化设计且可灵活调整。同时有效平衡生产节拍差异。

我们的客户信赖自动化物料流与智能化运输解决方案

无论是汽车行业的批量生产、机械制造领域的精密零部件物流,还是食品加工中对卫生要求严苛的包装环节 – 自动化物料流在企业中均扮演着不可或缺的关键角色。依托我们的智能化解决方案,企业可实现内部流程的智能、柔性化构建,助力客户攻克复杂挑战,斩获可量化的卓越成效。