Seleccione tu localización:

Ubicación

FTF-FTS-AMR: robótica móvil autónoma en logística y producción

AGV frente a AMR: diferencias, aplicaciones, costes y ayuda para la toma de decisiones

Los AGV y los AMR están diseñados para tareas de transporte similares, pero difieren fundamentalmente en términos de flexibilidad, infraestructura y escalabilidad. Este artículo ofrece una guía concisa y fácil de entender para seleccionar la tecnología adecuada y comprender las implicaciones a largo plazo de su elección.


¿Qué es un AGV?

Un vehículo guiado automáticamente (AGV) es un sistema de transporte sin conductor que sigue rutas predefinidas, normalmente guiadas por marcas en el suelo, cables magnéticos, códigos QR o líneas ópticas. Los AGV ofrecen una fácil integración y una alta fiabilidad de proceso, lo que los hace ideales para flujos de trabajo estandarizados con rutas de transporte claramente definidas. Son una solución probada y rentable para entornos en los que los procesos se mantienen estables y rara vez cambian.

AGV (Automated Guided Vehicle) and AGVS (Automated Guided Vehicle System) are often used synonymously: AGV refers to the individual vehicles, while AGVS refers to the entire system.

¿Qué es un AMR?

Un robot móvil autónomo (AMR) es un sistema de conducción autónoma que transporta materiales o mercancías en entornos industriales y comerciales sin intervención humana. A diferencia de los AGV, los AMR se desplazan de forma dinámica utilizando sensores avanzados, cámaras 3D y mapas digitales. Detectan obstáculos, evitan colisiones y ajustan las rutas en tiempo real, lo que garantiza una interacción segura con las personas. Los AMR son ideales para entornos con procesos que cambian con frecuencia, ya que reducen los riesgos y mejoran la seguridad en el lugar de trabajo.

Los robots móviles autónomos (AMR) se basan en la navegación SLAM, el posicionamiento preciso, las cámaras 3D y la tecnología de recarga inteligente para permitir aplicaciones adaptables.

¿Cuándo es una buena elección un AGV y cuándo es mejor un AMR?

Los AGV son adecuados cuando...

  • las rutas y los procesos son estables
  • se requiere una alta fiabilidad del proceso en rutas fijas
  • los cambios son poco frecuentes

Los AMR son adecuados cuando...

  • El diseño o los requisitos cambian con frecuencia.
  • Los obstáculos son dinámicos y es importante poder sortearlos.
  • Es importante que sean flexibles en cuanto a su escalabilidad y adaptación.

AGV o AMR: ¿qué sistema es el más adecuado para tu empresa?

No todos los sistemas son igual de eficientes en todas partes. Analizamos qué tecnología es la más adecuada para tu almacén o fábrica y qué funciones son realmente necesarias. Aprovecha el asesoramiento personalizado en materia de gestión y la experiencia en soluciones a medida para empresas.

¿Cuáles son las diferencias entre AGVs y AMRs?

Característica Vehículo guiado AGV Robot móvil AMR
Navegación Funciona a lo largo de rutas fijas, guiado por cables magnéticos, códigos QR o marcas en el suelo. Navega de forma dinámica utilizando sensores, cámaras y SLAM (localización y mapeo simultáneos).
Flexibilidad Adaptabilidad limitada a los cambios en los diseños de producción. Alta flexibilidad, se adapta a entornos dinámicos en tiempo real.
Adaptación de rutas y flota Difícil de ajustar, a menudo requiere cambios estructurales. Flexiblemente escalable y adaptable mediante software, sin necesidad de conversión.
Requisitos de infraestructura Mayor riesgo de tiempo de inactividad relacionado con la infraestructura y costes de mantenimiento cuando se necesitan cambios. Los sistemas de guía física, como cintas magnéticas o cables, aumentan la complejidad y el esfuerzo de mantenimiento. Menores costes de infraestructura y mantenimiento físico mínimo, con una implementación más rápida. El mantenimiento se centra en las actualizaciones de software y la calibración de sensores, lo que resulta ideal para entornos dinámicos.
Sensores Los AGV utilizan sensores básicos, principalmente para evitar colisiones. Los AMR utilizan sensores avanzados (LiDAR, cámaras) para la detección del entorno, la navegación y la respuesta dinámica.
Seguridad Protección básica, que a menudo depende de equipos de seguridad externos. Mecanismos de seguridad integrados que detectan personas y obstáculos y responden activamente a ellos.
Aplicaciones Se utilizan habitualmente en líneas de montaje de automóviles y almacenes con diseños predecibles. Se encargan del transporte de materiales, el suministro de producción y la automatización de almacenes en sectores como el automovilístico, el electrónico, el logístico, el alimentario y el farmacéutico.
Ventajas Solución probada y rentable para procesos estandarizados. Solución inteligente y escalable para requisitos complejos y cambiantes.
Desventajas Los AGV tienen una flexibilidad limitada y dependen en gran medida de la infraestructura y los cables. Gracias a los avances tecnológicos, los AMR tienen hoy en día un precio comparable al de los AGV, pero ofrecen una mayor flexibilidad y una integración más sencilla.

¿Cuántos AMR necesita tu producción?

Nuestra calculadora de flotas proporciona una evaluación inicial bien fundamentada en solo unos segundos. ¡Calcule ahora!

Tipos de AMR para diferentes tareas

En función de los requisitos y el entorno de aplicación, las empresas pueden elegir entre una amplia gama de sistemas AMR, desde aplicaciones de carga superior y robots móviles autónomos con manipuladores hasta remolcadores AMR. Estos versátiles robots realizan tareas como el transporte de palés y paquetes de forma segura y precisa utilizando plataformas elevadoras integradas, desplazan estanterías y carros por las zonas de producción y almacenamiento, o se encargan de aplicaciones complejas como la carga de máquinas y el control de calidad directamente en la línea de producción. Además, los AMR pueden equiparse con módulos de cinta transportadora para recoger de forma fiable los productos al final de la línea y enviarlos automáticamente.  

Cómo los robots móviles impulsan la automatización industrial: casos de uso y ejemplos del sector

Used Tags

AutomationLogistics