Scegli la tua località:

Posizione

Robot da trasporto per applicazioni topload

Efficienti, flessibili, a prova di futuro: i robot di trasporto KUKA riprogettano la tua intralogistica. Automatizza il tuo flusso interno di materiali, riduci il trasporto manuale e aumenta in modo sostenibile la tua produttività. Grazie al controllo intelligente e alla tecnologia robusta, i nostri robot di trasporto sono una soluzione affidabile per processi logistici rapidi, precisi ed economici.


Robot di trasporto autonomi, che si adattano ai tuoi processi

I robot autonomi per il trasporto mobile di KUKA consentono di automatizzare in modo efficiente le operazioni di trasporto interno, grazie a interfacce flessibili e un’integrazione semplice. Oltre alle caratteristiche intelligenti, il loro punto di forza risiede nella mobilità flessibile: grazie alla tecnologia di propulsione omnidirezionale o differenziale, si muovono in avanti, indietro, lateralmente, svoltano sul posto e percorrono con precisione persino le curve.

Oltre alla classica navigazione con codice QR, gli AMR KUKA dispongono anche di una tecnologia SLAM, che semplifica notevolmente la messa in funzione. I nostri robot da trasporto dimostrano la loro efficienza anche in ambienti dinamici, utilizzando la tecnologia di rilevamento degli ostacoli e di navigazione per padroneggiare scenari industriali complessi. Sono in grado di superare o evitare in modo flessibile e sicuro vari punti problematici, come ostacoli in movimento, persone o elementi strutturali.

Le nostre piattaforme robotiche mobili (AMR) sono state sviluppate per svariati compiti e requisiti di prodotto nell'industria: possono trasportare senza problemi e con la massima affidabilità anche le merci pesanti e ingombranti.

Un utilizzo versatile dei robot da trasporto topload nell’intralogistica

Grazie al loro design compatto e all'elevata manovrabilità, questi robot di trasporto sono ideali per le aree molto frequentate, come quelle per le attività produttive o logistiche. Sono in grado di percorrere in modo affidabile anche rampe o superfici inclinate e gestiscono senza problemi l'intralogistica dinamica con frequenti cambi di carico.

Gli AMR topload con capacità HRC garantiscono un trasporto sicuro e flessibile, anche in ambienti affollati, dove persone e macchine lavorano fianco a fianco.

Che compiti svolgono i robot di trasporto per le applicazioni topload nelle linee di produzione e nell'intralogistica?

  • Fornitura di materiale per le linee di produzione

    Consegna affidabile di materiali o componenti direttamente alle stazioni di produzione o assemblaggio, in modo completamente automatizzato e su misura per le varie esigenze.
  • Interconnessione dei processi di linee e stazioni

    Il trasporto automatico dei pezzi tra le stazioni di lavoro consente un flusso di produzione flessibile.
  • Logistica interna

    Trasferimento e raccolta flessibile di merci, contenitori vuoti o pezzi finiti all'interno di aree di stoccaggio e produzione dinamiche.

La tecnologia che rende possibile l'automazione – funzioni e opzioni a seconda del tipo di AMR


Come si muove la piattaforma topload in ambienti complessi?

    La
  • navigazione SLAM si orienta in tempo reale rilevando i contorni dell’ambiente circostante, basandosi sulla scansione con LiDAR.
  • I
  • codici QR vengono scansionati da una telecamera posta sul lato inferiore della piattaforma e consentono un posizionamento preciso.
  • Gestione intelligente della flotta grazie al KUKA.AMR Fleet Software

Quali funzioni di sicurezza offrono le diverse piattaforme robotiche?

  • Scanner laser per il rilevamento sicuro di persone e ostacoli
  • Le telecamere 3D rilevano inoltre gli ostacoli e proteggono così l'AMR e il carico.
  • Bordi di sicurezza per la protezione delle macchine
  • Segnali acustici e visivi e 4 interruttori per l’arresto di emergenza (ad ogni angolo della piattaforma)
  • Modulo audio per messaggi, allarmi e musica

Come viene caricata la piattaforma mobile?

  • Docking station con touchscreen digitale per la ricarica conduttiva e induttiva
  • Ricerca automatica di una stazione di ricarica libera quando la batteria è scarica
  • Ricarica flessibile e senza usura grazie alla ricarica induttiva
  • Una ricarica di 2 ore permette un utilizzo fino a 8 ore
  • Ricarica dal 20% all'80% in appena un'ora.

Quali accessori consentono un utilizzo flessibile?

  • Sistemi di sollevamento modulari: Con/senza elevatore opzionale
  • Sovrastrutture variabili grazie a un'ampia gamma di connessioni IO, Ethernet e di alimentazione
  • Modulo Sleepmode
  • Telecamera per il rilevamento del carico con codice QR
  • Connessione via Wi-Fi, 5G opzionale

Quali classi di protezione offre la piattaforma robotica?

  • Grado di protezione fino a IP54: Protezione da spruzzi d'acqua, polvere e schegge
  • Disponibilità di modelli CR (Clean Room) e ESD

Quali importanti omologazioni ha la piattaforma?

  • Certificato CE (TÜV) e omologazione per il mercato nordamericano
  • Opzioni FCC