귀하의 프로세스에 적응하는 자율 운반 로봇
KUKA의 자율 주행 모바일 운반 로봇은 유연한 인터페이스 및 간소화된 통합 덕분에 내부 운반의 효율적인 자동화를 가능하게 합니다. 그 강점으로 인텔리전트 기능뿐 아니라 유연한 동작성도 들 수 있습니다. 전방향성 또는 디퍼런셜 드라이브 기술 덕분에 전진, 후진, 측면 주행이 가능하며, 특정 위치에서 멈춘 상태에서 회전 동작, 심지어 곡선 주행도 정확하게 수행할 수 있습니다.
KUKA AMR은 기존방식의 QR 코드 탐색 외에 SLAM 기술을 탑재하여 시운전도 더욱 간소화되었습니다. 당사의 운반 로봇은 장애물 감지 및 탐색 기술을 사용하여 복잡한 산업 시나리오를 마스터하고 역동적인 환경에서도 그 역량을 입증합니다. 이것은 움직이는 장애물, 사람 또는 구조적 상황과 같은 다양한 도전과제를 유연하고 안전하게 극복하거나 회피할 수 있습니다.