Seleccione tu localización:

País

Draaitafels

Posicionador KP2-SV HW de dos ejes

El posicionador KP2-SV de dos ejes con un eje de giro y oscilante garantiza en todo momento una posición y accesibilidad óptimas de las piezas de trabajo. Está disponible con una capacidad de carga de 1100, 2600 y 5000 kg.


Ventajas del posicionador de 2 ejes KP2-SV HW:

  • Gran flexibilidad:
    Garantía de una posición de mecanizado óptima y una buena accesibilidad a los componentes normales y complejos.
  • Construcción rígida:
    Mecanizado de alta fiabilidad independientemente de la forma y el tamaño del componente.
  • Eje hueco integrado:
    El posicionador dispone de un eje hueco integrado que simplifica el suministro de material y facilita la integración.
  • Gran precisión: 
    Gracias al eje de giro y oscilante, el posicionador de 2 ejes KP2-SV HW garantiza un posicionamiento preciso incluso para componentes grandes y pesados.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A.

Datos y variantes del posicionador KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Carga nominal 1100 kg 2600 kg 5000 kg
Rango de giro ± 185° ± 185° ± 185°
Rango de oscilación ± 185° ± 185° ± 185°
Velocidad rotacional 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Velocidad de vaivén 17 °/s 15°/s 8 °/s
Repetibilidad ± 0,2 mm 
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Altura de carga 700 mm 700 mm
1.334 mm
Radio de la herramienta 1.050 mm 1.250 mm 2.200 mm
Opcional: Corriente de soldadura nominal 
(servicio continuo) 
500 A /1000 A 500 A /1000 A
500 A /1000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %)
590 A / 1180 A 590 A / 1180 A
590 A / 1180 A

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies