Seleccione tu localización:

Ubicación

El nuevo KR QUANTEC: Our champion goes digital

La nueva generación de robots todoterreno de elevada carga útil se ha transformado en una máquina altamente flexible y digitalizada. Con sólo pulsar un botón, el KR QUANTEC se adapta de forma flexible a los procesos de producción de la industria metalúrgica.


El hardware se convierte en software  gracias al plugin digital Motion Modes 

Como primer robot industrial del mundo, el KR QUANTEC dispone del plugin digital Motion Modes. Los complementos del software se pueden activar fácilmente en el control del robot y optimizan su funcionamiento para secuencias de movimiento importantes, ya sea durante la soldadura, el desbarbado o la aplicación de pegamentos o sellantes. El robot puede conmutar después de cada paso de trabajo entre los diferentes Motion Modes. Esto lo convierte en una ayuda flexible en la producción metalúrgica, por ejemplo, como robot de soldadura.

– Performance Mode: Combina velocidad y precisión y se puede emplear universalmente para diversas aplicaciones metalúrgicas, tanto para soldadura por puntos como para carga y descarga.

– Path Mode: Incrementa la precisión en el movimiento de trayectoria en velocidades tanto bajas como altas, ya sea en la soldadura láser, en el fresado, en la soldadura indirecta o en el pegado de juntas.

– Dynamic Mode: Reduce tiempos de ciclo alrededor de un 10 % y aporta más velocidad al KR QUANTEC, entre otras cosas, en la concatenación de prensa o en las aplicaciones de medición.

El KR QUANTEC combina las propiedades de un verdadero campeón.

La familia de robots de elevada carga útil más amplia del mercado

Ahora con capacidades de carga de 120 a 300 kg y alcances de 2 700 a 3 900 mm y disponible en muchas variantes, tanto en modelos de techo como en modelos Foundry, en robots de consola o en concatenación de prensas. 

El mejor TCO en su clase: reducción significativa de los costes actuales

Con la simplificación de la puesta en marcha y su innovador concepto de servicio y mantenimiento, la nueva serie KR QUANTEC establece nuevos estándares de mercado en lo que se refiere al coste total de propiedad. Además, el nuevo concepto de cableado y suministro de energía se minimizan los tiempos de parada y los requisitos de mantenimiento.

  • Reducción del 50 % en las piezas de repuesto

    Cambios más rápidos y mayor disponibilidad
  • Tiempo Medio hasta Mantenimiento 60 % menor

    MTTM: 4,83 horas de servicio

  • Tiempo Medio entre Fallos 500 % mayor

    MTBF: 400 000 horas de servicio

  • Tiempo Medio hasta Reparación 75 % más rápido

    MTTR: 0,25 horas de servicio

  • Consumo energético menor

    10 % menor en comparación con máquinas similares 

  • Disponibilidad técnica extremadamente alta

    99,999 %

  • Tiempo de formación menor

    Empleo de la tecnología eficaz KUKA
  • Puesta en servicio simplificada

    Ajuste más rápido, herramienta de ingeniería mejorada

La mejor tecnología en su clase: imbatible gracias a la suma de características innovadoras 

El KR QUANTEC es simplemente impresionante: Con una zona de trabajo optimizada, una capacidad de carga que se puede readaptar a posteriori, un nuevo concepto de aceite y sellado, una muñeca aerodinámica y un contorno reducido así como un nuevo concepto de suministro de energía, el campeón de la categoría de carga alta carga útil permanece imbatible no solo en los procesos de producción clásicos sino también en los digitalizados.

Aumentar la productividad incluso si hay escasez de mano de obra calificada: La industria metalúrgica sigue siendo competitiva gracias a la automatización de los procesos de producción digitalizados de KR QUANTEC!

Almacenamiento de mano de obra calificada, globalización, digitalización - estas cosas son enormes desafíos para la industria metalúrgica y las pequeñas y medianas empresas. La automatización es la forma ideal de hacer frente a estos retos. Proteja la calidad al mismo tiempo que aumenta la productividad.

¿Cómo puede hacer que su producción sea eficiente y esté preparada para el futuro? Elija la automatización!

Descargar la White Paper (PDF)