Scegli la tua località:

Posizione

Il nuovo KR QUANTEC: Our champion goes digital

La nuova generazione di questo talentuoso tuttofare per grandi portate è stata trasformata in una macchina digitalizzata altamente flessibile. Basta premere un pulsante per adattare il KR QUANTEC ai processi produttivi del settore metallurgico.


L’hardware diventa software: Motion Mode digitali installabili come plug-in 

Il KR QUANTEC è il primo robot industriale al mondo con i Motion Mode digitali. I componenti aggiuntivi di software sono facilmente attivabili sul controllo robot e ottimizzano le performance del robot per sequenze di movimento importanti, ad esempio per operazioni di saldatura, sbavatura o applicazione di materiali collanti e sigillanti. A seconda della fase di lavoro il robot è in grado di alternare tra le diverse Motion Mode. Questo lo rende un flessibile assistente nella lavorazione dei metalli.

– Performance Mode: Combina velocità e precisione, e può essere impiegato nelle più svariate applicazioni di lavorazione metalli, dalla saldatura a punti al carico e scarico. 

– Path Mode: Migliora la precisione ad elevata e bassa velocità di percorrenza della traiettoria, ad es. nella saldatura laser, nella fresatura, nella brasatura o nell'incollaggio e sigillatura.

– Dynamic Mode: Riduce i tempi di ciclo e conferisce a KR QUANTEC più velocità, anche nelle operazioni di concatenazione di presse o applicazioni di misurazione, riducendo i tempi di ciclo di circa il 10 %.

KR QUANTEC racchiude in sé le caratteristiche dei veri campioni.

Più ampia gamma di robot con portate elevate al mondo

Oggi disponibile con portate da 120 a 300 kg e raggio d’azione compreso tra 2.700 e 3.900 mm nonché in molte varianti speciali, ad esempio nella versione fissaggio a soffitto o su mensola, versione dedicata per fonderie, o concatenatore di presse. 

Ottimi risultati in termini di Total Cost of Ownership (TCO): significativa riduzione dei costi di esercizio

Con la semplificazione della messa in servizio e l’innovativo concetto di assistenza e manutenzione, la nuova serie KR QUANTEC ridefinisce gli standard del totale costo di esercizio (TCO) sul mercato. Grazie al nuovo concetto di cablaggio e alimentazione sono stati ridotti al minimo anche i tempi di manutenzione e di fermo

  • 50 % in meno di parti di ricambio

    Sostituzione rapida, maggiore disponibilità
  • Tempo medio di mantenimento ridotto del 60 %

    MTTM: 4,83 ore di esercizio

  • Tempo medio fra i guasti migliorato del 500 %

    MTBF: 400.000 ore di esercizio

  • Tempo medio di riparazione più rapido del 75 %

    MTTR: 0,25 ore di esercizio

  • Minore consumo di energia

    10 % in meno rispetto a macchine comparabili della concorrenza 

  • Altissima disponibilità tecnica

    99,999 %

  • Minore impegno per la formazione

    Impiego della consolidata tecnologia KUKA
  • Messa in funzione semplificata

    Calibrazione più veloce, Engineering Tool migliorata

Best in Class Technology: le funzioni innovative lo rendono imbattibile 

KR QUANTEC si distingue per seguenti punti di forza: area di lavoro ottimizzata, portata aumentabile in un secondo momento, un nuovo modello di lubrificazione e sigillatura, polso e profilo più snelli e un nuovo modello di alimentazione.  Il campione imbattibile nella categoria dei robot a portata elevata , sia nei processi di produzione classici che in quelli digitalizzati.

Aumentare la produttività anche se la manodopera qualificata è insufficiente: Come l'industria della lavorazione dei metalli rimane competitiva automatizzando con la KR QUANTEC!

Costruzione di utensili, di stampi e altro: per un’impresa di medie dimensioni un investimento in automazione e digitalizzazione rappresenta innanzitutto l'opportunità per rimane al passo con gli sviluppi più recenti. Il robot altamente affidabile e flessibile KR QUANTEC garantirà alla vostra produzione un investimento sicuro.

Come rendere la produzione efficiente e pronta per il futuro? Scegliete l'automazione!

Scaricate il White Paper (PDF)