Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Register now and secure your entry to Schweißen & Schneiden 2025!

Visit KUKA from 15 to 19 September 2025 in Hall 3, Booth D48!


Formule d'appel

Mises à jour, invitations à des évènements et plus : inscrivez-vous à la newsletter KUKA.

Par la présente, je déclare accepter que KUKA m’envoie régulièrement une Newsletter par e-mail et traite à cette fin mes données personnelles conformément à la Déclaration de protection des données. Une évaluation des fréquences d’envoi, d’ouverture ainsi que des clics dans les Newsletter est effectuée. À tout moment, il est possible de renoncer définitivement à ce consentement en cliquant sur le lien de désabonnement figurant dans la newsletter ou directement auprès de KUKA.

Protection des données

Par la présente, je déclare accepter que KUKA utilise les données personnelles collectées ci-dessus à des fins de traitement de ma demande en vertu de la Déclaration de protection des données. Il est possible de révoquer ce consentement à tout moment.

 

* Ces champs sont obligatoires.