Välj din plats:

Plats

Register now and secure your entry to Schweißen & Schneiden 2025!

Visit KUKA from 15 to 19 September 2025 in Hall 3, Booth D48!


Titel

Uppdateringar, eventinbjudningar och mer: Registrera dig för KUKA:s nyhetsbrev.

Härmed samtycker jag till att KUKA regelbundet skickar mig ett nyhetsbrev via e-post och får behandla mina personuppgifter för detta ändamål. Behandlingen ska ske i enlighet med personuppgiftspolicyn. Vi utvärderar leverans- och öppningsfrekvensen liksom klickbeteendet i nyhetsbreven. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta KUKA direkt.

 

Dataskydd

Härmed samtycker jag till att ovan insamlade uppgifter behandlas för att bearbeta min förfrågan i enlighet med personuppgiftspolicyn. Jag kan när som helst återkalla detta medgivande.
* Obligatoriska fält.