위치를 선택하십시오:

위치

Register now and secure your entry to Schweißen & Schneiden 2025!

Visit KUKA from 15 to 19 September 2025 in Hall 3, Booth D48!


성별

업데이트, 이벤트 초대 및 기타 서비스: KUKA 뉴스레터에 등록하십시오.

본인은 KUKA에서 정기적으로 이메일을 통해 뉴스레터를 발송하고 이 목적을 위해 내 개인 정보를 개인정보 보호정책에 따라 처리하는 것에 동의합니다. 이로써 뉴스레터에서의 전달률, 열어본 비율 및 클릭 행위에 대한 평가가 이루어집니다. 이 동의는 뉴스레터에 있는 등록 해지 링크를 클릭하거나 또는 미래의 효력으로 직접 KUKA에 철회를 요청하는 방식으로 언제든지 철회할 수 있습니다.

개인정보 보호정책

본인은 전술된 수집 데이터가 내 요청을 처리하는 목적으로 개인정보 보호정책에 따라 처리되는 것에 동의합니다. 이 동의는 미래의 효력으로 언제든지 철회할 수 있습니다.
* 이러한 입력란은 필수 항목입니다