Choisissez votre emplacement:

Pays

KR QUANTEC

Les robots KR QUANTEC font partie de la catégorie de fortes charges et disposent, au sein de cette catégorie, du plus vaste éventail de charges et de portées sur le marché. Le multi-talents de KUKA est conçu pour l’utilisation dans presque tous les segments du marché - de l’industrie automobile au secteur médical en passant par la fonderie.


Gamme optimale pour une flexibilité maximum et un faible Total Cost of Ownership

La série KR QUANTEC a été développée en se basant sur l’expérience de KUKA dans le monde dynamique de l’automatisation. Le résultat est une solution fiable, polyvalente et efficiente de qualité pour votre environnement de production. Les clients bénéficient de l’éventail d’application unique en son genre des robots KR QUANTEC qui savent convaincre, grâce à leur performance, leur rentabilité et leur flexibilité.

Un système modulaire simplifié permet de bénéficier de robots sur mesure et flexibles, de brefs délais de livraison ainsi que d’un faible Total Cost of Ownership, par exemple grâce à une maintenance minimisée et un nombre réduit de pièces de rechange. Il est possible d’augmenter la capacité de charge sur le terrain. De plus, les Motion Modes garantissent une qualité de processus idéale au sein de la production. Ces atouts font du KR QUANTEC une machine extrêmement flexible et un investissement sûr pour l’avenir de votre production.

120 - 300 Charge en kg

2671 - 3904 Portée en mm

Avantages


Le meilleur de sa catégorie

Avec la série KR QUANTEC, KUKA présente une génération de robots posant de nouveaux jalons dans les univers de production classiques et numérisés grâce à l’ensemble de ses nouvelles fonctions innovantes. Le résultat va au-delà des détails techniques et comprend également des aspects durables tels que la simplification de la mise en service, la réduction du travail de maintenance et l’optimisation des processus. 

Séquences de déplacement optimisées par rapport au processus

La série KR QUANTEC comprendra le premier robot industriel au monde à disposer de plug-in Motion Modes numériques. Il s’agit de modes de déplacement numérisés servant à optimiser le déroulement des tâches du robot pour des cas d’applications spécifiques. Le « Path Mode », par exemple, permet un déplacement sur trajectoire extrêmement précis. Le « Dynamic Mode » permet d’atteindre une vitesse plus élevée afin de minimiser les durées de cycle.

Flexibilité maximum

La série KR QUANTEC se distingue par sa gamme optimale ainsi que par une performance maximum et un design progressiste. De faibles bords perturbateurs, des conditions ambiantes élargies ainsi qu’une surface au sol réduite garantissent une flexibilité maximum lors de l’utilisation ainsi que lors de la planification de cellules et d’installations. L’enveloppe d’évolution perfectionnée à l’avant et à l’arrière de la machine permet de bénéficier d’une accessibilité améliorée pour les applications les plus diverses. Le concept d’alimentation en énergie se distingue par sa longévité et sa disponibilité optimale.

TCO durablement faible

Le KR QUANTEC sait convaincre, non seulement par sa grande efficacité de production, mais également par son concept économique de mise en service et de maintenance. Avec des temps moyens entre pannes de pointe ainsi qu’un nombre réduit de pièces dans l’ensemble modulaire complet, la série pose de nouveaux jalons sur le marché en ce qui concerne le TCO. Le concept innovant de câblage et d’alimentation en énergie permet de réduire les temps d’arrêt et le travail de maintenance. La série KR QUANTEC se distingue ainsi par une réduction significative des frais d’exploitation.

Protection ESD

Le robot est protégé en standard contre les charges ou décharges électrostatiques incontrôlées et est donc équipé pour la manipulation en toute sécurité de composants électroniques sensibles.

De la machine standard à la machine avec optimisation de processus grâce aux Motion Mode numériques

La série KR QUANTEC offre la possibilité de modifier les capacités du robot lors de processus ou d’étapes de processus ad hoc à l’aide des options logicielles pour Motion Mode. Il est ainsi possible de réglé un robot sans chargement de façon à ce qu’il bénéficie d’une dynamique optimale ou bien de régler une précision de trajectoire absolue lors d’une manutention avec outil. Les deux modes de déplacement « Dynamic Mode » et « Path Mode » seront disponibles pour la série KR QUANTEC à partir du deuxième semestre 2019. 

Planification flexible de cellules et d’installations

La série KR QUANTEC simplifie l’ingénierie de façon durable, même dans des situations complexes, grâce à la réduction des bords perturbateurs, un poignet plus svelte et une faible surface au sol. Le design optimisé de l’alimentation en énergie optimisée garantit en outre une simulation simplifiée et rentable de la planification de cellule. De plus, les courtes courses de poursuite des robots en cas d’arrêt permettent de bénéficier d’une construction compacte pour les cellules et les installations et garantissent la flexibilité de la planification et de la réalisation des installations.

 
Ligne de contour plus svelte

Variante fonderie : Formage, coulée et traitement optimaux dans des environnements de travail humides, poussiéreux et chauds

De la production de moules en sable au revêtement de surface en passant par le moulage et le forgeage : le KR QUANTEC Foundry est entièrement équipé en classe de protection IP67 et IP65, et grâce à ses caractéristiques uniques, il convient à l'utilisation dans l'industrie de la fonderie et du forgeage à des températures allant jusqu'à 55°C et jusqu'à 10s par minute à 180°C, par exemple lors de la préhension dans un four.
  • Engrenages enrobés avec système d'étanchéité renforc

    Technologie d'étanchéité et lubrifiants extrêmement résistants ; étanchéité renforcée sur les axes 4-6
  • Bride en acier inoxydable

    Inclus en standard dans le grand poignet de fonderie ; disponible en option pour le petit poignet de fonderie
  • Système de surpression optionnel

    Système d'étanchéité à l'air en option et unités de contrôle de la pression
  • Peinture en deux couches

    Une peinture extrêmement durable, en deux couches

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR QUANTEC

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR QUANTEC aperçu des données

KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 C-F KR 300 R2700-2 F
Charge
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Portée maximum
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2671 mm
2701 mm
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Service de presses
Service de presses
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Food
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Position de montage
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Plafond
Sol
Degré de protection
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires