Technique de soudage par points KUKA, du robot à l'installation complète
Lors du soudage par points ou par résistance, une pression mécanique élevée est exercée sur une surface relativement petite et une grande quantité d'énergie est fournie sous forme de courant électrique. Ainsi, deux électrodes pressent les tôles l'une contre l'autre et transforment le courant de soudage en chaleur au niveau de la surface de contact. Il en résulte un assemblage durablement solide entre les deux tôles.
Pour le soudage par résistance par points, KUKA propose des points de soudure économiques et de grande qualité, même pour des exigences spécifiques. Nos produits, livrés rapidement, permettent de trouver des solutions individuelles lors de l'automatisation de travaux de soudage par points. Ils englobent les robots de soudage pour charges élevées et un axe supplémentaire en option jusqu'à la ligne complète de soudage par points avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres.
Logiciel pour des processus de soudage par points économiques
Souder l'aluminium rapidement et facilement comme l'acier
Lors du soudage par résistance par points traditionnel de pièces en aluminium, le processus de soudage s'effectue à l'arrêt. Avec ce procédé, les capuchons en cuivre restent souvent collés aux tôles et doivent donc être fraisés fréquemment et donc remplacés plus souvent. C'est pourquoi KUKA a créé
KUKA.RoboSpin, une solution qui répond exactement à ce problème. En effet, le robot se déplace vers le point de soudure suivant pendant le processus de soudage. Les
électrodes ne restent donc pas fixes mais tournent sur certain angle vers la zone à souder. KUKA.Robospin permet le
soudage par points d'aluminium avec une faible usure et une meilleure qualité.
Le robot fait tourner la pince électrique pendant le soudage, ce qui augmente considérablement la durée de vie des capuchons des électrodes
TechCenter KUKA pour les applications de soudage : proche du client grâce au conseil, au développement et au service
Notre service client devient votre centre d’écoute pour accompagner pleinement vos processus.
Contrairement aux projets conventionnels, les TechCenters KUKA dans le monde entier se consacrant aux thèmes du soudage à l’arc sous protection gazeuse et du soudage par résistance par points permettent une nouvelle forme de collaboration.