Choisissez votre emplacement:

Pays

Tiroir KS : le système d’alimentation de pièces flexible de KUKA 

Le tiroir KS est une solution rentable et fiable pour l’arrivée et l’évacuation ainsi que pour l’alimentation de pièces dans l’installation. Sa longueur et sa hauteur peuvent être adaptées aux exigences individuelles de vos installations de production.


Le tiroir KS est une aide précieuse dans le domaine de la fabrication moderne de carrosseries. Il peut porter jusqu’à 100 kilogrammes par mètre et est utilisé partout où des pièces doivent être insérées ou évacuées manuellement dans la chaîne de processus.

Parmi les applications typiques, nous avons les contrôles de qualité tels que les examens visuels et les tests de burins. Il est également utilisé pour l’arrivée et la mise en tampon de pièces.

Ce qui est particulièrement pratique avec le tiroir KS est qu’il est conçu de façon à ce que plusieurs tiroirs puissent être montés les uns à côté des autres. Nous les proposons avec deux variantes de distance pour les différents processus de travail. De plus, vous pouvez choisir entre différentes hauteurs pouvant atteindre 1 000 millimètres.

Le tiroir KS correspondant à vos besoins

Version large

La distance entre les tiroirs peut être de 600 millimètres minimum avec la variante large du tiroir KS. 

Version étroite

La deuxième variante du tiroir KS est de faible encombrement grâce à une distance minimum de 300 millimètres et est optimale pour les petites pièces.

 
Extensions en option

Vous pouvez ajouter les composants suivants aux deux variantes du tiroir KS :

  • Galets de support
  • Ilot de valves
  • Chaîne porte-câbles
  • Amortisseur de fermeture

Avantages du tiroir KS

  • Faibles coûts d’exploitation : Grâce à la structure modulaire et au nombre réduit de pièces montées, le tiroir KS ne nécessite que peu de maintenance.
  • Consommation d’énergie à peu près nulle : Le tiroir est actionné manuellement.
  • Design affiné