Choisissez votre emplacement:

Pays

Draaitafels

Positionneur à deux axes KP2-HV HW

Le positionneur à deux axes KP2-HV avec un axe rotatif et un axe de basculement permet l'usinage flexible des pièces à usiner. Il est disponible avec des charges de 1 100 et de 2 600 kilogrammes.


Avantages du positionneur à deux axes KP2-HV HW :

  • Précision élevée :
    Positionnement extrêmement précis de pièces volumineuses et lourdes grâce à l’axe de rotation et de basculement.
  • Énormément flexible :
    Avec le KP2-HV 1100 HW, il est possible de déplacer des charges pouvant peser jusqu’à 1 100 kg et avec le KP2-HV 2600 HW, des charges pouvant peser jusqu’à 2 600 kg.
  • Design robuste :
    Le logement garantit une stabilité exemplaire même dans des environnements de production soumis à des conditions extrêmes.
  • Intégration simple :
    Combinaison possible sans problèmes et rapide avec tous les robots KUKA - grâce à la calibration EMD KUKA.
  • Arbre creux intégré :
    Le positionneur à 2 axes dispose d'un arbre creux intégré pour permettre une alimentation peu encombrante des fluides.
  • Simplicité du transport :
    Transport simple et intégration facile grâce aux poches pour chariot élévateur intégrées.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 720 A pour une durée d’allumage de 100%.

Données et variantes du positionneur KP2-HV HW :

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
Charge nominale 1 100 kg 2 600 kg
Répétabilité de position ±0,20 mm
r = 400 mm               
±0,35 mm
r = 600 mm
Plage de rotation standard 370° 370°
Plage de basculement standard 115° 120°
Hauteur de chargement 1 085 mm 1 145 mm
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA)
360 A / 720 A 360 A / 720 A
Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA)
400 A / 800 A
400 A / 800 A